[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/urunler","name":"Ürünler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics","name":"Interface Electronics","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/asiri-gerilim-koruma-modulleri","name":"Aşırı Gerilim Koruma Modülleri","linkClass":"active","categoryCode":null}]
buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

Aşırı Gerilim Koruma Modülleri

Kullanım şekli ve kullanıldığı yerlerden dolayı ani dalgalanma koruma ürünleri, güvenli ve hatasız koruma sağlamak için çok yönlü olmak zorundadır. WAGO'nun aşırı gerilim koruma ürünleri, elektrikli ekipmanlar ve elektronik sistemlerin yüksek gerilimlerin etkilerine karşı güvenilir bir şekilde korunmasını sağlar.

Ürüne genel bakış

Aşırı gerilim koruma ürünlerimizi keşfedin

Yeni Ürün

Ground Fault Detection

Increasing Availability via Improved and Preventive Maintenance

According to the IEC 60204-1 standard, measures must be taken to reduce the probability of malfunctions due to insulation faults/ground faults in a control circuit. A common option is connecting 0 V to the ground potential in the control circuit, in combination with an upstream fuse. With the new ground resistance signaling module (789-665), WAGO offers the possibility of detecting not only the grounding of the 0V potential, but also the full and automatic undershooting of a non-adjustable, unbalanced insulation resistance between +24 V or 0 V of the supply voltage and ground. An integrated potential-free contact can be used to signal the Iso OK status to a controller, for example, a PLC. Additionally, on-module LEDs clearly indicate the insulation fault to the operator. Compared to mechanical ground conductor disconnect terminal blocks, maintenance is considerably simplified. Early detection of imminent ground faults enables improved preventive maintenance, ensuring increased system uptime.

The module can be used in single-phase grounded and ungrounded control circuits, but it does not meet the requirements for insulation monitoring devices according to IEC 61557-8. A slide switch allows the user to select the grounded/ungrounded control circuit operating mode. With the new ground resistance signaling module, it is possible to upgrade from the former manual testing of a ground fault to a permanent test of the insulation resistance.

Your Benefits:

  • Automated insulation resistance measurement
  • Early detection of potential ground faults
  • Insulation fault indication via LEDs and potential-free contact

Aşırı Gerilim Koruma Modüllerimiz
ve Özel Elektronik Ürünlerimiz

Koruma Aygıtları

ueberspannungsschutz-und-sonderelektronik_2000x2000px.jpg

Tüm ürünler

Tüm ani dalgalanma koruma ve özel elektronik ürünlerini keşfedin.

alle-produkte_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x1125.jpg
WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri:

İlgili ürünler

İlginizi Çekebilir

Elektronik Arayüz

Arabirim modülleri

Güvenli ve bakım gerektirmeyen WAGO'nun arayüz modülleri hızlı ve esnek kablolama çözümleri sunar.

buehne_uebergabemodule_2000x1500_1.jpg
Elektronik Arayüz

Güç kaynakları ve UPS

Her an sabit gerilim beslemesi − dünya çapında, en geniş uygulama yelpazesinde. İşte WAGO güç kaynaklarını bu kadar başarılı yapan faktör.

Stromversorung_2000x1500.jpg