[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/urunler","name":"Ürünler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics","name":"Interface Electronics","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/enerji-olcum-teknolojisi","name":"Enerji Ölçüm Teknolojisi","linkClass":"active","categoryCode":null}]
buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Enerji Ölçüm Teknolojisi

Enerji izleme, enerji dağıtımınızın ve süreçlerinizin verimliliğini artırmanın temelini oluşturur. Uyumlu enerji ölçüm ürünlerimiz, enerji verisi toplama konusunda size çok fazla çaba ve masraftan tasarruf sağlar. Yüksek akımların ölçülmesi ve işlenmesi gereken her yerde, WAGO'nun akım transformatörleri ilk tercihtir. Enerji sayaçları, faturalandırma ile ilgili ölçüm noktaları için uygundur.


Avantajlarınız:

  • Yeni sistemler ve mevcut tesislerin yenilenmesi için eksiksiz ürün yelpazesi
  • Enerji veri yönetiminiz için uyumlu bileşenler
  • CAGE CLAMP® bağlantı teknolojisi sayesinde hızlı, güvenli ve emniyetli kablolama
  • Mevcut standart sinyallerle kullanım için farklı versiyonlar

Ürünlere Genel Bakış

Enerji Ölçüm Ürünlerimiz

Enerji Sayaçları (MID)

Maliyetleri düşürmek için çok önemli olan kapsamlı enerji ölçümü, enerji tüketimini optimize etmek için gereklidir. WAGO'nun ürün portföyünde, bu görevi basitleştirirken birçok önemli avantaj sunan enerji ölçüm cihazları bulunmaktadır.

Avantajlarınız:


  • MID Direktifi 2014/32/EU ile uyumluluk, tüketim faturalandırma uygulamalarına olanak tanır
  • M-Bus ve Modbus RTU arayüzü ve iki S0 darbe çıkışı
  • Push-in CAGE CLAMP® ve kol, her aşamada zaman tasarrufu sağlar
  • 2 DU: 35 mm (2PUCT) ve 4 DU: 72 mm (4 PU ve 4 PS) ile gerçek alan tasarrufu
  • Aydınlatmalı tam formatlı ekran ile tam şeffaflık
  • Dokunmatik kontroller ve Bluetooth® üzerinden yapılandırma uygulaması ile sezgisel yapılandırma

3 Fazlı Güç Ölçüm Modülleri

DIN rayı montaj muhafazası içindeki güç ölçüm modülleri, kontrol seviyesinden uzaktan üç fazlı besleme şebekesindeki akım ve gerilimleri ölçmek için ideal bir çözüm sunar.


Avantajlarınız:

  • Akım transformatörleri veya Rogowski bobinlerinin isteğe bağlı olarak bağlanması için çeşitli cihaz seçenekleri
  • Ölçüm verilerini depolamak için microSD kart yuvası
  • Kompakt DIN rayı montaj muhafazası
  • Modbus RTU ve darbe çıkışı üzerinden iletişim

Power Measurement with the 3-Phase Power Measurement Module (2857-570/024-001)

Akım/Gerilim Sinyal Dönüştürücüler ve Güç Ölçüm Modülleri

DC ve AC akımları ve gerilimleri kaydeden akım ve gerilim sinyal koşullandırıcılarının yanı sıra, bu etkileyici ürün yelpazesi, akım ve gerilimi paralel olarak ölçebilen, bunları güce dönüştürebilen ve analog standart sinyal olarak çıkışı sağlayan bir güç ölçüm modülü de içerir.

Avantajlarınız:

  • Sadece 6 mm genişliğinde 300 V'a kadar DC veya AC gerilimleri ölçün
  • Tüm ürün yelpazesinde kullanılabilen atlama kabloları aracılığıyla besleme gerilimini ortaklaştırın
  • Çok yönlü konfigürasyon

Faturalandırma Ölçümü için Takılabilir Akım Trafolar

Faturalandırma Ölçümü için Takılabilir Akım Trafolar

Fatura ölçümleri için kullanılan fişli akım transformatörleri, endüktif, tek iletkenli akım transformatörleridir. Kullanılan ölçüm prensibi nedeniyle, bu akım transformatörleri yalnızca AC şebeke uygulamaları için tasarlanmıştır.

Bu takılabilir akım transformatörleri uygunluk değerlendirme prosedürüne (modül D) uygundur ve faturalandırma için kullanılabilir.


Avantajlarınız:

  • Transformatör bağlantıları ile enerji sayacı ile kolayca birleştirilebilir
  • Vidasız CAGE CLAMP® bağlantı teknolojisi
  • Faturalandırma amaçları için onaylanmıştır

CAGE CLAMP® Bağlantılı Takılabilir Akım Trafoları

WAGO'nun takılabilir akım transformatörleri, yuvarlak iletkenler ve akım çubukları için uygundur. 50 ila 2500 A arasında birincil akımlar için mevcuttur.


Avantajlarınız:

  • Vidasız CAGE CLAMP® bağlantı teknolojisi
  • Kolay ve uygun maliyetli kurulum için hızlı montaj kiti
  • Çeşitli montaj seçenekleri sayesinde olağanüstü çok yönlülük
  • Yedekli ikincil terminaller S1 ve S2 aracılığıyla kolay transformatör kısa devreleme
  • UL listeli

picoMAX® Bağlantılı Takılabilir Akım Trafoları

WAGO'nun takılabilir akım transformatörleri, 64 A'ya kadar birincil nominal akım ve kanıtlanmış picoMAX® bağlantı teknolojisi ile iki boyutta mevcuttur.


Avantajlarınız:


  • Takılabilir picoMAX® bağlantı teknolojisi ile kolay ikincil kablo kurulumu
  • Devre kesicinin hemen üzerinde yerden tasarruf sağlayan kullanım
  • UL listeli
  • 35 A veya 64 A'yı 1 A'ya dönüştürür
  • Ayrı olarak temin edilebilen montaj taşıyıcısı ile esnek montaj seçenekleri

Split-Core Akım Trafoları

WAGO'nun split-core akım transformatörleri, mevcut sistemlerin yenilenmesi için idealdir ve ölçüm hattını kesintiye uğratmadan monte edilebilme gibi büyük bir avantaja sahiptir.


Avantajlarınız:


  • Bölünmüş ölçüm çekirdeği, birincil iletkeni kesintiye uğratmadan kurulum imkanı sağlar
  • Önceden monte edilmiş ikincil kablo
  • Kablo bağları ile kolay ve uygun maliyetli kurulum

Rogowski Bobinleri

Rogowski bobinleri, ayrılabilir bobin gövdesi ve manyetik olmayan çekirdeğe sahip kapalı hava bobinleridir ve alternatif akımları güvenilir bir şekilde dönüştürürler.


Avantajlarınız:


  • Azaltılmış ayak izi – bölünmüş çekirdek aracılığıyla yüksek akımları ölçmek için ideal
  • Bayonet kilit ve kablo bağları için bağlantı noktaları sayesinde kolay kullanım
  • Mühürlenebilir bayonet kilit sayesinde daha yüksek güvenlik
  • UL listelemesi sayesinde birçok endüstride dünya çapında kullanıma hazır
  • Doyma etkileri meydana gelmediğinden birincil akımda sınırlama yoktur

Akım ve Gerilim Fişi

Akım ve gerilim fişi, akım trafosu ve gerilim tapasının birleşimidir. Yüksek akım ray montajlı terminal bloklarının atlama yuvasına kolay ve hızlı bir şekilde monte edilebilir.


Avantajlarınız:

  • Güç verileri doğrudan güç kaynağına bağlanabilir.
  • Kesin ölçüm sonuçları için 0,5 doğruluk sınıfına uygundur.
  • Sigortalı gerilim yolu, aşağı akım ölçüm cihazlarını korur.
  • Entegre kısa devre seçeneği

Yalıtımlı İletkenler ve Akım Çubukları için Gerilim Fişleri

Gerilim çıkışları, mevcut sistemlerdeki ölçüm gerilimini kolay ve güvenli bir şekilde alır. Güvenilir gerilim çıkışı için iletken teması IDC bağlantısı ile sağlanır.


Avantajlarınız:

  • Aşağı akım ölçüm cihazlarını korumak için entegre sigorta
  • 16 mm² kesitine kadar yalıtımlı iletkenler için uygundur
  • Kelepçe montajı veya M6/M8 montajı ile akım çubuklarına hızlı ve kolay montaj

Bu da ilginizi çekebilir

Yüksek Akımda Temas Sevgisi

Hitachi Energy'nin küresel teknoloji merkezinde yüksek gerilim ve yüksek akım testleri için yeni test laboratuvarının tasarımı, kurulumu ve ayarlaması için mühendislik firması IDEAS, WAGO'nun akım ve gerilim taplarına ve yüksek akım ray montajlı terminal bloklarına güveniyor.

Ürünleri Keşfedin

Tüm Ürünler

WAGO'nun geniş akım trafoları ve gerilim fişleri ürün gamını keşfedin.

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

İlgili Konular ve Ürünler

Kompakt Trafo Klemensleri

Doğrudan bir yüke bağlanmamış akım trafolarını güvenilir bir şekilde kısa devre yapmak için basit çözüm. 3 fazlı devreler için de mevcut.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri:

Bu da ilginizi çekebilir

Bugün ve Yarının Çözümleri

Enerji Yönetimi

Enerji tasarrufu hem çevre hem de toplum için faydalıdır. Doğru analiz yapılması ve doğru adımların atılması, sürdürülebilir kar sağlayabilir. Etkin enerji yönetimi için WAGO ortağınızdır.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500.jpg
Energy Management

Enerji Verisi Toplama: Her Adım için Doğru Çözüm

Enerji yönetimine yeni mi başlıyorsunuz, yoksa daha fazla tasarruf potansiyeli bulmak için daha derinlemesine araştırma yapmaya hazır mısınız? WAGO her zaman sizin için doğru çözümü sunar.