[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/urunler","name":"Ürünler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/arabirim-elektronigi","name":"Arabirim Elektroniği","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/arabirim-elektronigi/guc-kaynagi-modulleri","name":"Güç Kaynağı Modülleri","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/arabirim-elektronigi/guc-kaynagi-modulleri/elektronik-devre-kesiciler","name":"Elektronik Devre Kesiciler (ECB'ler)","linkClass":"active","categoryCode":null}]
elektronische-schutzschalter_2000x2000px.jpg

Elektronik Devre Kesiciler (ECB'ler)

Yüksek açma kapasitesi bir elektronik röle ile bir araya getirilmiştir.
WAGO'nun yer tasarrufu sağlayan ECB'leri, odakta hem güvenlik hem de üstün fiyat-performans oranı olduğunda meydana çıkar.

EPSITRON® ailesinin ECB'leri çok şey sunar:

  • Aşırı yük ve kısa devreye karşı güvenilir koruma sunar.
  • Nominal akım ayarını artırmak zorunda kalmadan 50.000 mikrofarad ve üstü yüksek kapasiteli yüklerin aktivasyonunu da sağlar.
  • 0,5 ila 12 A nominal akımlı iki, dört ve sekiz kanallı modeller münferit uygulamalarınız için nominal akımı ayarlamak üzere ihtiyacınız olan esnekliği sunar.
  • Maksimum 45 mm genişliğiyle bu ECB'ler, yüksek kanal yoğunluklu olup kumanda panolarında yerden tasarruf sağlar.
  • Bazı cihazlar aktif akım sınırlamalı olarak da sunulmakta olup güç kaynağı ünitesinin kısa devre sırasında aşırı yüklenmesini önler.

News

New Product

Protect Small Currents Easily

New WAGO 0.5 A Electronic Circuit Breaker

With WAGO’s single-channel circuit breaker (787-2861/050-000), even small load currents of 0.5 A can now be easily protected in control circuits. Quick, reliable tripping after 4 ms is guaranteed with all seven available circuit breakers. In addition, the circuit breaker saves space in the control cabinet or system distribution box with its overall width of just 6 mm. Different control options for the integrated digital input allow channels to be set to a specific state, increasing usability. The digital output reports the current status. Since they have the same profile, direct commoning of the input and output voltages is possible across 857 and 2857 Series devices.

The Benefits for You:

  • Protection of load currents from 0.5 A to 8 A
  • Slim 6 mm (0.236 inch) housing saves space
  • Reliable tripping of the circuit breaker after just 4 ms

Discover More Electronic Circuit Breakers

Tek Kanallı ECB'ler

Sadece 6 mm genişliğiyle bu yeni devre kesiciler, piyasada halihazırda mevcut en dar ECB'lerdir. Daha da fazla yer tasarrufu sağlamak için, özellikle kumanda panolarında kullanıldıklarında, minyatür devre kesicilerden yaklaşık %66 daha küçüktürler. Bu ECB'ler, ek işlem veya nominal akımın değiştirilmesini gerektirmeden 50.000 mikrofaraddan daha büyük yüksek kapasiteli yüklerin açılmalarını sağlayarak ani akımlardan dolayı hatalı atmayı düşürmeye yardımcı olur.

Avantajlarınız:

  • 24 VDC / 1 ila 8 A anma akımları için altı modelde
  • Nominal akıma göre renk kodlu cihazlar
  • Oldukça ince versiyon
  • Açma kapasitesi: >50.000 µF
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı: −25 … +70°C
  • Doğrudan modül üzerinden veya dijital giriş sinyali aracılığıyla uzaktan sıfırlama, açma/kapama
  • Tetiklenen sinyal çıkışı 30 cihaza kadar bir grup sinyali olarak da birleştirilebilir
  • Onaylar: CE, UL 61010, UL 2367

2, 4 ve 8 Kanallı ECB'ler

WAGO'nun yerden tasarruf sağlayan ECB'leri, üstün fiyat/performans oranıyla güvenilir koruma sağlar. ECB'ler olağanüstü özellikler ile aşırı yük ve kısa devrelere karşı güvenilir koruma sunarlar. Maksimum 45 mm genişliğiyle bu ECB'ler, yüksek kanal yoğunluklu olup kumanda panolarında yerden tasarruf sağlar.

Avantajlarınız:

  • 0,5 ile 12 A arasında ayarlanabilir akımlarla iki, dört ve sekiz kanallı koruyucu anahtar
  • Yüksek açma kapasitesi: > 50.000 µF
  • İletişim yeteneği: uzaktan izleme ve sıfırlama
  • İsteğe bağlı aktif akım sınırlaması
  • Onaylar: CE, UL 60950, UL 2367, GL
{"container":false,"catalogVersion":"tr-wagoContentCatalog/Online","type":"Hot Spot Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_00001KH30","modifiedtime":"2026-03-28T13:44:36+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dOMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dRMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dJMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dLMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dNMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dIMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dPMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dKMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dQMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dMMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"WAGO ECB'ler ile Avantajlarınız","image":{"code":"elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg","altText":"elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-elektronische-schutzschalter-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDU5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnNFl5OHhOREl4TkRJd05qYzFNRGMxTUM4eU1EQXdYMlZzWld0MGNtOXVhWE5qYUdVdGMyTm9kWFI2YzJOb1lXeDBaWEpmTWpBd01IZ3hNVEkxY0hndWFuQm58NDkzNjJiNjExM2Q4N2QyNzc5MWU1NmIzMDNiZGNjMGM0Mjg5NGJjODAyNDY2NjAwNGJkMjNlZmE4MWIwZWU2OQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-elektronische-schutzschalter-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA0ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJobE9DOHhOREl4TkRJd056TTBNRFUzTkM4eE5qQXdYMlZzWld0MGNtOXVhWE5qYUdVdGMyTm9kWFI2YzJOb1lXeDBaWEpmTWpBd01IZ3hNVEkxY0hndWFuQm58OTI5M2NiZGE1OWMzNzEwNjRmMWQzZThiNzc2MmU1NzMzNGQ5N2E3NzBlYzllMjc3NzRjZThhZmNlMTNjOTU1MQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-elektronische-schutzschalter-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDEyNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnNU1DOHhOREl4TkRJd05qZzRNVGd5TWk4eE1qZ3dYMlZzWld0MGNtOXVhWE5qYUdVdGMyTm9kWFI2YzJOb1lXeDBaWEpmTWpBd01IZ3hNVEkxY0hndWFuQm58YTJlZDAxZDhmODhlOGYyMTRiMWQyYzIyYTM5NDYyZWEwZGI4NDdjMzVkZGQ0ZGMxYTQxNmQzMjc5NzkwZTg3Ng","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-elektronische-schutzschalter-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmc1TXk4eE5ESXhOREl3TmprME56TTFPQzh4TURJMFgyVnNaV3QwY205dWFYTmphR1V0YzJOb2RYUjZjMk5vWVd4MFpYSmZNakF3TUhneE1USTFjSGd1YW5CbnwwYWM3YjNlMTQ2MTQ3M2JiMmRlM2MzYmIyY2I3ZWYyY2VjYTBkMDczNWUwMWIxZThjN2RjNDhlMzZmOWM4NTU2","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-elektronische-schutzschalter-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Njc4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhrWlM4eE5ESXhOREl3TnpBeE1qZzVOQzgzTmpoZlpXeGxhM1J5YjI1cGMyTm9aUzF6WTJoMWRIcHpZMmhoYkhSbGNsOHlNREF3ZURFeE1qVndlQzVxY0djfDQ0ZWRmYzA1N2JlNTc3NjA5ODI2OGMzMjQyMjljYjUwMzlmM2IyMzQzNTNiYzlkZDM5ZjZmOTNjM2I0NjhhMjA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-elektronische-schutzschalter-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhrWmk4eE5ESXhOREl3TnpBM09EUXpNQzgwT0RCZlpXeGxhM1J5YjI1cGMyTm9aUzF6WTJoMWRIcHpZMmhoYkhSbGNsOHlNREF3ZURFeE1qVndlQzVxY0djfDZmMTIwM2M0MTYzMmIxYTU3Y2FiOTlhZGU0YmI5NzVkYjRlOGZhMDIzZGJiOTMxYWVjMjgwMzFmNWJjZDEwOGM","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-elektronische-schutzschalter-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMkwyaGxOUzh4TkRJeE5ESXdOekkzTlRBek9DOHlNREJmWld4bGEzUnliMjVwYzJOb1pTMXpZMmgxZEhwelkyaGhiSFJsY2w4eU1EQXdlREV4TWpWd2VDNXFjR2N8ZWU0MGFkNWY1MTc3ZWQ0ZThkMWQ0MTNiMDhkZGEwZWZmMDczYjczOTg4ZjVlNjE4YjBjMTk2OTA1YWYxM2QwOA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg"},"lastLoad":1774705476276,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMURZRSIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"heatmap schutzschalter(Migrated)","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2023-01-03T12:54:48+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"tr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p><strong>Sektörün En Kompağı:</strong><br> Sadece 6 mm genişlik, pano alanını maksimize eder</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dIMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGH0","modifiedtime":"2023-01-03T12:54:50+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"---","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Kompromisslos kompakt(Migrated)","x":15,"synchronizationBlocked":false,"y":22,"containers":[],"creationtime":"2023-01-03T12:54:48+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"tr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p><strong>Etiketleme:<br></strong>WMB Etiketler veya TOPJOB<sup>®</sup> S Etiket Şeritleri ile cihaz tanımlama</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dJMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGI0","modifiedtime":"2023-01-03T12:54:50+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"---","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Beschriftung(Migrated)","x":40,"synchronizationBlocked":false,"y":17,"containers":[],"creationtime":"2023-01-03T12:54:48+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"tr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p><strong>Intuitive status display:</strong> Each output channel has backlit buttons for operating status indication, on/off switching and acknowledgment</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dKMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGJ0","modifiedtime":"2023-01-03T12:54:50+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"Intuitive status display: Each output channel has backlit buttons for operating status indication, on/off switching and acknowledgment","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Intuitive Statusanzeige(Migrated)","x":55,"synchronizationBlocked":false,"y":40,"containers":[],"creationtime":"2023-01-03T12:54:49+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"tr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p><strong>Açma Özellikleri:<br></strong>Aşırı akım veya kısa devre durumunda güvenilir, hızlı ve hassas ayırma</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dLMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGK0","modifiedtime":"2023-01-03T12:54:50+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"---","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Auslöseverhalten(Migrated)","x":80,"synchronizationBlocked":false,"y":10,"containers":[],"creationtime":"2023-01-03T12:54:49+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"tr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p><strong>Gözle Ayırt Edilebilen Modeller:</strong> Cihazlar anma akımına göre renklerle kodlanmıştır</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dMMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGL0","modifiedtime":"2023-01-03T12:54:50+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"---","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Einfache optische Unterscheidung der Varianten(Migrated)","x":15,"synchronizationBlocked":false,"y":40,"containers":[],"creationtime":"2023-01-03T12:54:49+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"tr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p><strong>Basit Kablolama:</strong> 30 cihaza kadar köprülenebilir sinyal çıkışı ve toplu resetleme</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dNMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGM0","modifiedtime":"2023-01-03T12:54:50+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"---","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Einfache Verdrahtung(Migrated)","x":15,"synchronizationBlocked":false,"y":65,"containers":[],"creationtime":"2023-01-03T12:54:49+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"tr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p><strong>Many configuration options:</strong> Optional rated current setting from 1 to 8 A and seven different configuration options for the digital measurement output</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dOMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGN0","modifiedtime":"2023-01-03T12:54:50+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"Many configuration options: Optional rated current setting from 1 to 8 A and seven different configuration options for the digital measurement output","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Viele Konfigurationsmöglichkeiten(Migrated)","x":15,"synchronizationBlocked":false,"y":80,"containers":[],"creationtime":"2023-01-03T12:54:49+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"tr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p><strong>Rotary switch:</strong> Rated current can be adjusted in six steps for each channel individually; transparent, sealable and markable cover</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dPMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGO0","modifiedtime":"2023-01-03T12:54:50+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"Rotary switch: Rated current can be adjusted in six steps for each channel individually; transparent, sealable and markable cover","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Drehschalter(Migrated)","x":37,"synchronizationBlocked":false,"y":55,"containers":[],"creationtime":"2023-01-03T12:54:50+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"tr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p><strong>Communication:</strong> Fast and reliable communication via IO-Link protocol, signal contact, potential-free signal or Manchester protocol</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dQMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGP0","modifiedtime":"2023-01-03T12:54:50+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"Communication: Fast and reliable communication via IO-Link protocol, signal contact, potential-free signal or Manchester protocol","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Kommunikation(Migrated)","x":50,"synchronizationBlocked":false,"y":60,"containers":[],"creationtime":"2023-01-03T12:54:50+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"tr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p><strong>Kumanda Panosunda Yer Tasarrufu Sağlayın:<br></strong>Sadece 42 mm genişliğindeki modülde sekize kadar kanal</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dRMCIsImNhdGFsb2dJZCI6InRyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGQ0","modifiedtime":"2023-01-03T12:54:50+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"---","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Spart Platz im Schaltschrank(Migrated)","x":80,"synchronizationBlocked":false,"y":90,"containers":[],"creationtime":"2023-01-03T12:54:50+0000","actions":[],"parents":[]}],"actions":[],"parents":[]}

WAGO ECB'ler ile Avantajlarınız

Neden Sekonder Taraf Sigorta Koruması?

Sekonder tarafta anahtarlamalı mod güç kaynakları kontrol devresi yüklerine (örneğin kontrolörler, işletme panoları, göstergeler ve yardımcı röleler) DC gerilim sağlar. Bu kontrol devreleri, aynı zamanda kablolama koruması ve yükün kendi koruyucu ünitesi yoksa cihaz koruması gerektirir. Ek olarak Makine Direktifi EN 60204, kontrol devrelerinde tehlikeli kaçak akımların algılanmasını ve beş saniye içinde kapatılmasını gerektirir.

Primer anahtarlamalı mod güç kaynaklarındaki aşırı akım koruması, çıkış tarafında aşırı akımlara çok çabuk reaksiyon gösterir. Güç kaynağı kısa süreli aşırı akım sağlayamıyorsa sekonder devredeki ayrı ayrı akım hatlarının sigortalar veya standart devre kesiciler vasıtasıyla seçmeli olarak korunması genellikle etkili değildir.

Hangi Tip Sigorta Koruması Kullanılıyor?

Termal

Olası uygulamalar:

  • Düşük gerilimli, yüksek güçlü ve DP sigortalar
  • Hızlı atma için yüksek aşırı akımlar gerekir

Açıklama:

  • Örnekte: on kat aşırı akım (sigorta nominal akımına göre): 30 ms (en iyi durum) veya 200 ms (en kötü durum) içinde atma
  • Sadece iki kat aşırı akım: 2 s (en iyi durum) veya >100 s (en kötü durum) içinde atma

Termal ve Manyetik

Olası uygulamalar:

  • Devre kesicilerde veya motor koruma anahtarlarında bulunur
  • Hızlı atma için yüksek aşırı akımlar gerekir

Açıklama:

  • Örnekte: B özelliği ve AC çalışma için üç ila beş kat aşırı akım, ilave güvenlik faktörü 1,2 veya 1,5
  • Bu nedenle en kötü senaryoda nominal akımın 7,5 katı atma akımı gerekir.

Elektronik

Olası uygulamalar:

  • Hassas ayarlar sağlar
  • Düşük aşırı akımlarda bile kısa sürede reaksiyon
  • Uzun kablo hatlarını ve küçük kesitleri korumak mümkündür

Açıklama:
ECB'ler düşük aşırı akımlarda ve uzun kablo uzunluklarında bile güvenilir koruma sağlar.

ECB Nasıl Çalışır?

ECB, çıkış akımının nominal akımdan daha yüksek olduğunu doğrular. Çıkış akımı nominal akımı geçer geçmez çıkış, bir yarı iletken anahtar tarafından elektronik olarak kapatılır. Atma zamanı, aşırı akım büyüklüğüne bağlıdır. Çıkış akımının ölçülmesi, işleme ve atma zamanının hesaplanması ile yarı iletken anahtarın devreye alınması, bir veya daha fazla çıkış kanalını izleyen bir mikro işlemci tarafından gerçekleştirilir. İlgili atma zamanları sağdaki grafikten alınabilir.

ECB'nin Avantajları:

  • Uzun kablo hatları ve küçük iletken kesitlerinde bile sekonder taraf aşırı akım ve kısa devrelerini hassas, hızlı ve defalarca kapatın
  • Seçicilik, özellikle aktif akım sınırlaması olan ECB'lerle
  • Dijital giriş ve çıkış aracılığıyla uzaktan çalıştırma
  • Dijital giriş ve çıkış aracılığıyla seri veri aktarımı üzerinden okuma fonksiyonları (iletişim)
  • Avantajlı montaj boyutu ve genişliği, örneğin minyatür devre kesicilerle karşılaştırıldığında %70'den daha fazla montaj yerinden tasarruf sağlayan sekiz çıkış kanalı sadece 42 mm'de
  • Her kanal için atanabilir nominal akım
  • Kaçak akımları beş saniye sonra güvenilir bir şekilde kapatmak için EN 60204-1 şartlarını karşılar

İletişim

Communication 1.0
Digital Signaling (S/P)

The electronic circuit breaker can be reset via digital control signal. The 787-2861 ECB can also be switched on and off with this control signal. A digital output signal indicates the status of the channel or the sum of the channels for 787-166x ECBs. For some devices, this signal is potential-free (P).

landingpage_epsitron_1_2000x1500px.jpg

Communication 2.0
Manchester Protocol (M)

The PLC transmits a coded pulse pattern to control input S1. The ECB synchronizes itself automatically. The current status of all output channels is transmitted back simultaneously via signal output S2. The edge change is interpreted as “high” or “low.” For each channel, both status and voltage/current values can be transmitted individually.

landingpage_epsitron_2_2000x1500px.jpg

Communication 3.0
IO-Link (I)

Via an IO-Link interface implemented in COM3, for each channel, both its status and its voltage and current values can be transmitted individually. The nominal output current can also be configured via this interface if the device's rotary switch is set accordingly. The IO-Link cyclic communication is much faster than the Manchester protocol.

landingpage_epsitron_3_2000x1500px.jpg

S = Signal
P = Potential-free signal
I = IO-Link protocol
M = Manchester protocol

WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri:

Recommended Reading

Compatible with Our ECBs

Etkili Güç Kaynakları

Her an sürekli sabit besleme gerilimi − dünya çapında, en geniş uygulama yelpazesinde İşte WAGO güç kaynaklarını bu kadar başarılı yapan faktör!

Stromversorung_2000x1500.jpg