[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/urunler","name":"Ürünler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics","name":"Interface Electronics","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/pluggable-relay-modules","name":"Tak-Çıkar Röle Modülleri","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/pluggable-relay-modules" }, "headline": "Tak-Çıkar Röle Modülleri", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/Relais-SSR-Serie-204200402-Titelseite-2-2000-1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzAxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhNQzlvWVdZdk1UQTBNamt6TlRFeU9UY3dOVFF1YW5Cbnw2NWUxN2VhYjQ3NWIxN2NiYjE4ZTVhZjU0N2UyYmViZGM0YmZhMjViNDUzMWMzZTc5MWNiMWU2NjIxOWEwOTkw" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jul 29 16:35:57 CEST 2020", "dateModified": "Tue Aug 20 18:04:01 CEST 2024" }
Haberler

TOPJOB® S Ray Klemensler için Tak-Çıkar Röle Modülleri

WAGO'nun yeni 2042 Serisi Tak-çıkar Röle Modülleri oldukça kolay ve güvenli bir şekilde takılır. TOPJOB® S Ray Klemens Sisteminin taşıyıcı klemenslerine doğrudan takılırlar. Bu ray klemens ve röle modülleri kombinasyonu kullanıcının kablolamadan tasarruf etmesini sağlar.

Takılabilme özellikleri sayesinde WAGO'nun yeni röle modülleri hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir. Sabit kablolama bakım sırasında kablolama hatalarını önler. Yeni seride 18 model bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, neredeyse tüm endüstriyel ve demir yolu uygulamalarının gereksinimlerini karşılar.

Tek Bakışta:

  • TOPJOB® S Ray Klemenslere takmalı montaj, işletmeye alma ve yenilemeleri kolaylaştırır. 

  • Röle modüllerini WAGO'nun ray klemens sistemine entegre etmek, hem kablolama düzeyinde tasarrufu sağlar hem de önemli miktarda alan tasarrufu sağlar.

  • TOPJOB® S Etiket Şeritleri net ve bakım dostu bir tasarıma olanak tanır.

  • 16,8 V ila 253 V giriş gerilimi aralığı ve DIN EN 50155 ile DIN EN 61010'a uygun test etme ile 2042 Serisi, endüstriyel ve demir yolu uygulamaları için idealdir.

     

Ürüne genel bakış

Zorlu Ortamlar için Sağlam Röleler

Endüstri ve demir yolu uygulamalarındaki zorlu ortam koşulları, kullanılan komponentlerde yüksek talepleri beraberinde getirir. Yeni röle modülleri oldukça dayanıklıdır, yüksek titreşim ve şok yüklerine dayanır. Örnek olarak hem DIN EN 61373 (titreşim ve şok) hem de DIN EN 50121-3-2 (EMC) demiryolu standartlarını karşılar. Modüller ayrıca, oldukça geniş ve yüksek olan 16,8 V ila 253 V gerilim giriş aralığı sayesinde üniversala yakın kullanılabilirlik sağlar. Röleler, −40°C ila +70°C sıcaklık aralığı için sınırsız kullanıma hazırdır.

Yeni tak-çıkar röle modüllerinin, Nisan 2018'de satışa sunulması beklenmektedir.

Product Family

Push Performance to the Top Easily with TOPJOB® S Rail-Mount Terminal Blocks

In various industrial applications and modern building installations, WAGO’s wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg
WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri: