[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/urunler","name":"Ürünler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics","name":"Interface Electronics","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/role-ve-optokuplor-modulleri","name":"Röle ve Optokuplör Modülleri","linkClass":"active","categoryCode":null}]
MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

Röle ve Optokuplör Modülleri

Geniş Uygulama Yelpazesinde Fonksiyonellik:

İster röle soketleri veya tak-çıkar röleler olsun isterse optokuplör modülleri; WAGO'nun röle ve optokuplör ailesi her türlü gereksinime uygun çözüm sunar. Bu ürünleri proses teknolojisi ve güç mühendisliği, demir yolu uygulamaları ve makine mühendisliği ile genel kumanda panosu imalatı dahil her sektörde kullanabilirsiniz.


Avantajlarınız:

  • Geniş kuplaj ve zamanlayıcı röleler ürün gamı
  • 0,34 ile 2,5 mm2 arasındaki (22–12 AWG) iletkenleri hazırlık yapmadan kolayca bağlayın
  • 1 mA ile 16 A arasında anahtarlanabilir yükler (örneğin lamba yükleri)
  • Geniş aksesuar çeşitliliği (örneğin bitişik köprüler, etiketler, sistem kabloları)
  • Kullanımı ve bakımı kolay

Minyatür Anahtarlama Röleli Röle Soketleri (788 Serisi)

WAGO'nun 788 Serisi Röle Soketleri, endüstri ve proses otomasyonunda anahtarlama uygulamaları için idealdir. Bu modüller ya iki kanallı olarak ya da 16 A'e kadar yüksek yükleri (örneğin lamba yükleri) anahtarlamak için kullanılabilir.

Avantajları:

  • Arıza sonrasında hızlı ve kolay röle değiştirme
  • Kompakt gövde: sadece 15 mm genişliğinde
  • Hem kontrol hem de yük taraflarında birbirine bağlama
  • Push-in CAGE CLAMP® ile aletsiz bağlantı
relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg

Minyatür Anahtarlama Röleli Röle Modülleri ve Optokuplör Modülleri (859 Serisi)

WAGO'nun 859 Serisi Minyatür Anahtarlama Röleli Röle Modülleri ve Optokuplör Modülleri, her türlü endüstriyel arayüz uygulaması için idealdir. İnce tasarımları, değeri kumanda panosu alanından tasarruf etmenizi sağlar. Kontrol ve yük tarafında basit birbirine bağlama, ortak giriş ve çıkış potansiyellerinin döngüye alınmasını kolaylaştırır.

Avantajları:

  • DC ve AC uygulamaları için çok yönlü röle modülleri
  • İnce 6 mm gövde, yer tasarrufu sağlar
  • Bağlantı kutularında optimum kullanım için düşük profilli tasarım
  • Bağlantıları kolaylaştıran ön taraflı köprüler
  • Ünitenin üstünde LED durum göstergesi
  • Kendini kanıtlamış CAGE CLAMP® bağlantı teknolojisi
relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg

Pluggable Relay Modules (2042 Series)

WAGO's 2042 Series Pluggable Relay Modules plug directly onto the carrier terminal blocks from the WAGO TOPJOB® S Rail-Mount Terminal Block System for easy and secure installation. This combination of rail-mount terminal blocks and relay modules saves the user an extra wiring level.
Incredibly robust, the 2042 Series Modules withstand high vibration and shock loads, and meet both DIN EN 61373 (vibration and shock) and DIN EN 50121-3-2 (EMC) railway standard requirements.

Advantages:

  • Pluggable for WAGO Rail-Mount Terminal Blocks TOPJOB® S
  • Input voltage ranges from 16.8 V to 253 V
  • Designed for a temperature range of −40°C to +70°C
  • Ideal for railway and industrial applications thanks to EN 50155 and EN 61010 (safety regulations for electronic devices)
relais-ssr-serie-204200402_2000x1500.jpg

Minyatür Anahtarlama Röleli DIN Raya Monte Taşıyıcılar (287/288 Serisi)

WAGO'nun minyatür anahtarlama röleli komple kablolanmış DIN raya monte taşıyıcıları (287/288 Serisi), aktüatörlerin ve diğer kuplaj elemanlarının doğrudan, yerinde anahtarlanmasını sağlar. Hızlı ve kolay çevre sinyal bağlantılarına da olanak tanırlar.

Avantajları:

  • Daha hızlı ve kolay çevre sinyalleri bağlantısı
  • Hızlı ve basit değiştirilebilir tak-çıkar röleler
  • 0,08 ile 2,5 mm2 arasındaki (28–14 AWG) iletkenler kolayca bağlanabilir
p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg

DIN Raya Monte Gövdede Röle Modülleri
(789 Serisi)

WAGO'nun 789 Serisi Röle Modülleri, yapı tesisatlarında temel aydınlatma kontrolünden endüstriyel kumanda panosu tesisatlarına kadar geniş bir uygulama yelpazesine hizmet eder. Sadece 17,5 mm genişliğindeki kompakt DIN raya monte gövde, dağıtım panoları ve sayaç panoları için idealdir.

Avantajları:

  • Maks. iki normalde kapalı kontak ve normalde açık kontak veya dört normalde açık kontak
  • Manüel çalıştırmalı olarak mevcuttur
  • Bastırmalı köprülerle her katta birbirine bağlama
  • Net olarak tanımlanmış bağlantı noktaları
  • Anahtarlama durumu LED göstergesi
relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg

Minyatür Anahtarlama Röleli veya Solid-State Röleli Soketler
(857 Serisi)

WAGO'nun minyatür anahtarlama röleli veya solid-state röleli soketleri, kusursuz gövde ve elektronik kombinasyonudur.

Avantajları:

  • DC ve AC uygulamaları için tak-çıkar MSR ve SSR
  • Aynı profil tek sıralı, ittirmeli köprü kullanımına imkan verir
  • Arıza durumunda hızlı, kolay röle değişimi
  • Push-in CAGE CLAMP® ile aletsiz bağlantı
  • Ex onayı (Zon 2)
stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg

Endüstriyel Röleli Soketler (858 Serisi)

WAGO'nun DIN-35 raya monteli 858 Serisi Röle Soketleri standart pin aralıklı geleneksel endüstriyel röleler için tasarlanmıştır. Bu soketler iki veya dört değişken kontakla donatılmış röleleri taşır. Bakım sırasında iletkenleri çıkarmadan rölenin hızlı bir şekilde değiştirilmesine olanak tanır.

Avantajları:

  • 0,5 mm2'den (20 AWG) itibaren tek damarlı ve yüksüklü iletkenleri bastırarak sonlandırma
  • Push-In CAGE CLAMP® bağlantı teknolojili çift iletken girişi
  • Arıza durumunda veya işletmeye alma sırasında manuel çalıştırma
  • Görsel olarak güncel kalmak için röle durum göstergesi
  • Kuru anahtarlamalı devreler için altın kontaklı röleler
stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg

Ürün Haberleri

Maximize Space in the Control Cabinet

New Solid-State Relay Module with Lower Power Dissipation at Higher Load Current

Maximizing the limited space available is the primary goal in control cabinet manufacturing. WAGO's new solid-state relay module (SSR module) can help: It switches a limiting continuous current up to 8 A. Due to low power loss, significantly less heat is generated. Thus, with the same total power loss, a higher packing density, i.e. a larger number of switching elements, can be realized in the control cabinet.

SSR modules are ideal for applications where a coupling level between the PLC and the load to be switched is required. Because they work without moving parts, there is no mechanical wear. As a result, they achieve a long service life, switch noiselessly and are unaffected by shock and vibration. WAGO's SSR modules use sockets that are pin-compatible with standard relays. This greatly simplifies relay replacement.

Your Benefits:

  • New SSR module now switches loads up to 8 A.
  • Lower power dissipation reduces heat generation and allows for higher packing density.
WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri:

İlginizi Çekebilir

Diğer Elektronik Arabirim Ürünleri

Arayüz Elektroniği

Verimli Güç Kaynağı Modülleri

Her an sürekli sabit besleme gerilimi − dünya çapında, en geniş uygulama yelpazesinde İşte WAGO güç kaynağı modüllerini bu kadar başarılı yapan faktör.

Stromversorung_2000x1500.jpg