Dil seçiniz
control-panel_2000x2000px.jpg

PERSPECTO® Kontrol Panelleri ile Kontrol edin ve Görselleştirin

HMI'a ek olarak WAGO'nun kontrol panelleri PLC runtime özellikli olup bu nedenle tam bir otomasyon cihazıdır. İşletme ve izleme için ayarlanabilen fonksiyonlar sunarlar ve kontrol görevlerini bağımsız olarak işleyebilirler.

Salt programlamanın yanı sıra CODESYS uluslararası standardına göre üretilmiş olan WAGO-I/O-PRO programlama sistemi offline simülasyon, fieldbus konfigürasyonu, tarif yönetimi ve çok daha fazlasını sunar. Bir entegre web sunucusu da dahildir.

PERSPECTO® Kontrol Panelleri ile avantajlarınız:

  • Kısa açılma süresi
  • Yüksek hesaplama gücü
  • Mükemmel enerji verimliliği
  • Ekran boyutları: 3,5 ... 15 inç
  • Düz tasarım
  • Birden fazla arayüz
  • IEC 61131 ile uyumlu kontrol fonksiyonu

Programlanabilir

Kontrol panelleri, IEC 61131 uluslararası standardının beş programlama dilinde programlanabilir. Salt programlamanın yanı sıra CODESYS uluslararası standardına göre üretilmiş olan WAGO-I/O-PRO programlama sistemi offline simülasyon, fieldbus konfigürasyonu, tarif yönetimi ve çok daha fazlasını sunar.

Web Görselleştirme

Web tarayıcısında görüntüleme, esnek seçenekleri mümkün kılar. PERSPECTO® Web Paneli modeline ilaveten görüntüler, WebVisu uygulaması kullanılarak akıllı telefonlar ve tabletler de dahil olmak üzere tarayıcısı olan hemen hemen tüm cihazlarda gösterilebilir.

Tam Entegre Görselleştirme

Görüntüleme sisteminin kontrolöre komple entegre edilmesi, değişkenlerin doğrudan kullanılmasını sağlar. Ayrıca, oluşturulan maskeler çeşitli kontrolör konfigürasyonlarında kolayca yeniden kullanılabilir.

Tüm Ürünler

Tüm kontrol paneli ürünlerini keşfedin.

perspecto-control-panel_2000x1125px.jpg
Yazılım

Otomasyon Yazılımı

Makineleri, sistemleri ve yapıları daha etkili bir şekilde otomatik hale getirin. WAGO'nun otomasyon yazılımı bunu mümkün hale getirir ve size açık standartların entegre edilmesinin getirdiği güvenliği sağlar.

buehne_software_2000x1500.jpg
I/O Sistemleri

Kumanda panolarının içinde veya dışında, WAGO-I/O-SYSTEM tam da ihtiyacınız olan yerde otomasyon sağlar – zorlu koşullar altında bile.

buehne_io-system_2000x1500.jpg