Dil seçiniz

Haberler
Kontrol Edin ve Tespit Edin: Tehlikeli Alanlar için I/O Modülleri

Zon 1/21 ve 0/20'deki sensörleri/aktüatörleri bağlamak için yeni: Kendinden güvenli 4 kanallı I/O modülleri çeşitli tipte valfleri kontrol eder ve 0–20 mA, 4–20 mA ve NAMUR NE43'e göre 3,6–21 mA standart sinyalleri ekonomik bir şekilde kaydeder.

Ürüne genel bakış

WAGO'nun 4 Kanallı Dijital Çıkış Modülü (750-539) Yeni İmkanlar Sunuyor

WAGO'nun yeni kendinden güvenli 4 kanallı 24 VDC VALVE Ex i Dijital Çıkış Modülü (750-539) farklı üreticilerin (örneğin Bosch, SMC, Festo ve Norgren) farklı tipte valflerini kontrol eder. Çift kanal sayısı ve daha yüksek çıkış akımına sahip özel I/O modülünden yararlananın.

WAGO'nun 4 Dijital Çıkışlı 24 VDC VALVE Ex i Modülü ile Avantajlarınız:

  • Maks. 50 mA çıkış akımı
  • Zon 1/21 ve 0/20'deki valfleri ve valf terminallerini kontrol edin
  • Kanal-kanal arıza teşhisi (örneğin kısa devre ve kablo kopması)
  • Kompakt tasarım: yer tasarruflu ve maliyet etkin
  • ATEX, IECEx sertifikalı

WAGO'nun Yeni 4 Kanallı Analog Giriş Modülü (750-486) Yeni İmkanlar Sunuyor

750-486 4-AI Modülünün dört akım giriş kanalı, standart sinyallerin şu ölçüm aralıkları için kaydedilmesini sağlar: 0–20 mA ve 4–20 mA (standart) ve 3,6–21 mA (NAMUR NE43). Ayrı ayrı ayarlanabilen kanalların ve dar genişliğin sağladığı esneklik, yeni uygulama alanlarına kapı aralar.

WAGO'nun 4 Analog Girişli 0/4 … 20 mA Ex i Modülü ile Avantajlarınız:

  • Ayarlanabilir ölçüm aralıkları: 0–20 mA, 4–20 mA ve 3,6–21 mA (NAMUR NE43)
  • Kompakt tasarım: Sadece 24 mm genişlikte 4 kanallı, yer tasarruflu ve maliyet etkin analog modül
  • Kanal-kanal arıza teşhisi (örneğin kısa devre, kablo kopması veya ölçüm aralığının dışına çıkılması)
  • ATEX, IECEx sertifikalı
ex-bereich_750-486_2000x1125px.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

This May Also Interest You

Related Topics and Products

Product Overview

Ürüne Genel Bakış

Economical Controllers

Control tasks large and small must be one thing above all: cost-efficient. WAGO’s product line includes the right PLC for every challenge and requirement.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Efficient Power Supply Modules

Consistent supply voltage – anytime and anywhere, in the widest range of applications.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

Bu da İlginizi Çekebilir

Diğer WAGO Ürünleri

Elektrik Bağlantıları

Hızlı, güvenli ve bakım gerektirmeyen bağlantılar için: Tüm iletken tipleri için ortağınız WAGO. Sunduğumuz ürünler, ray klemens sistemleri ve tesisat ve yerinde kablolama klemenslerinden tak-çıkar konektörler ve geçiş komponentleri ile PCB bağlantılarından etiketleme çözümlerine kadar uzanır.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg