Dil seçiniz
cloud-2000x2000px.jpg

Bütüncül bir Yaklaşım: Saha Düzeyinden Buluta kadar

Her şey tek bir kaynaktan: PFC100 ve PFC200 IoT Kontrolörlere ilaveten WAGO, yeni WAGO Bulut Data Kontrol yeteneği ile dijital performans portföyünü genişletiyor. Bu genişleme WAGO'nun, gerçek ile dijital dünyalardan unsurları bağlayan bir çözüm sunmasına olanak tanıyor.

Bir bakışta avantajlarınız:

  • Münferit gösterge panoları sayesinde farklı uygulamalar için üniversal bir çözüm
  • Ölçeklenebilir Nesnelerin İnterneti (IoT) platformu: REST/OPC UA arayüzü üzerinden özelleştirilebilir ve genişletilebilir
  • Alarm işleme üzerinden merkezi sistem durumu izleme ve bildirimi
  • TLS şifreleme sayesinde güvenli iletişim
  • Bulut Data Kontrol'e mekandan bağımsız erişim sayesinde merkezi veri görüntüleme

WAGO İş Başında

WAGO Bulut'u Başarılı Yapan Faktörler

WAGO Bulut Data Kontrol Performans Kapsamı

WAGO Bulut Data Kontrol tüm WAGO PFC Kontrolörleri ile uygulamalarını ve verilerini yönetir ve izler. Microsoft Azure'da sunulan bir web portalı, bulut hizmeti için bir kullanıcı arayüzü işlevi görür. Müşteriler bu ağ geçidi üzerinden proje, kontrolör ve kullanıcı yönetimi, kontrolör durumunu izleme, alarm fonksiyonları ve e-posta gönderimi gibi fonksiyonlara erişebilir. Bir gösterge panosu, sorunsuz ve sezgisel kullanım için metin, tablolar, diyagramlar, gösterge elemanları ve komut düğmelerini gösterir. Özelleştirilmiş çözümler için örneğin enerji takibi ve öngürücü bakım uygulamalarında, REST veya OPC UA arayüzü kullanılır.

WAGO Bulut Data Kontrol'ü ücretsiz kullanmak için buradan kayıt olun.

WAGO Bulut Data Kontrol, Haziran 2018 sonuna kadar beta sürümü olarak ücretsiz kullanılabilir.

Etkileyici Donanım

Hem WAGO-I/O-SYSTEM 750 hem de 750 XTR saha düzeyine bağlanır ve bir PFC Kontrolör, veriyi Bulut Data Kontrol'e gönderir. Sadece birkaç basit adımda hem PFC100 hem de PFC200 Kontrolörler, donanım yazılımı yükseltmesini yükleyip ilgili kütüphane ile bir IEC uygulaması programlayarak IoT cihazlarına dönüştürülebilir. PFC'ler ile Bulut Data Kontrol arasında iletişim, MQTT protokolü aracılığıyla gerçekleşir ve şifrelenir. Kullanıcı WAGO'nun Web Tabanlı Yönetim (WBM) sistemini kullanarak bir yükseltmeyi web tarayıcısında kolayca çalıştırabilir. Bulut bağlantı verisi, WBM kullanılarak da yapılandırılır. CODESYS 2.3 ve e!COCKPIT kütüphaneleri de dahildir. Buluta aktarılacak değişkenler, IEC programı ile tanımlanabilir. Başka bir ifade ile hassas veri firma dışına çıkmaz. Bu nedenle WAGO PFC100 ve PFC200 Kontrolörler, gerçek ile dijital dünyalardan unsurları bağlayan bir platform oluşturur. Bir IoT ağ geçidi için kusursuz bir temel oluşturan çeşitli arayüzler de sunarlar. Bu modüler ve ölçeklenebilir kontrolörler tüm saha sinyallerini toplar, tüm endüstriyel protokollerde haberleşir ve kendi kendilerine web arayüzü olmayan sensörler ve aktüatörler için bulut bağlantısı bile sağlarlar.

Güvenilir bir Ortak Sayesinde Ölçeklenebilir Çözüm

WAGO grubunun bir üyesi olan M&M ile WAGO, bütüncül olarak gelişen endüstriyel ve teknik yazılım çözümlerine yönelik bir ortağa sahip olmuştur. M&M, öncelikle Azure kullanarak ilgili çözümleri uygulamak için bulut ve IoT’te Microsoft ile yakın işbirliği içerisindedir. Microsoft Azure; bilgi işlem gücü, veri depolama, işlemler, kullanılabilirlik ve güvenlik standartlarına göre oldukça ölçeklenebilirdir. Müşterilerimize özel çözümler geliştirmek için optimum bir temel sağlamak üzere hızla artan sayıda hizmetler ve araçlar sunmaktadır. Bulut Data Kontrol'deki REST/OPC UA arayüzü sayesinde bulut hizmetimizi M&M'den özelleştirilmiş bir çözümle bağlamak mümkündür. WAGO ve M&M birlikte, donanım, yazılım ve ek hizmetler dahil olmak üzere eksiksiz bir çözüm sağlamaktadır.

Bu da İlginizi Çekebilir

İlgili Konular ve Ürünler

PFC200 Kontrolör

Otomasyon projeniz için etkili bir kontrolör – CODESYS-3 ve Linux® sayesinde. Projenizin güvenilir tasarımı, kontrolü ve görselleştirilmesi için yüksek siber güvenlik standartları içerir.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg

PFC200 XTR Kontrolör

Uç ortamlar ve belli tehlikeli alanlar için tasarlandı. WAGO'nun bu çözümü ile başka kontrolörlerin gidemediği ve gitmeyi göze alamadığı yerlerde kontrol yaparsınız.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x1500.jpg