buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

WAGO'nun PCB Klemensleri ve Tak-Çıkar Konektörleri ile Güvenilir Şekilde Bağlanın

Farklı uygulamalar farklı çözümler gerektirir. WAGO bu uygulamalar için en geniş PCB klemens ve tak-çıkar konektör ürün gamını sunar. Örneğin çeşitli yaylı bağlantı teknolojileri, sürücü ve kontrolör teknolojisi veya aydınlatma sektöründeki zorluklarınızın üstesinden oldukça kolay bir şekilde gelmenizi sağlar.

Avantajlarınız:

  • Oldukça çeşitli modeller
  • Kolay ve güvenli kullanım
  • Yaylı bağlantı teknolojisi ile kalıcı, güvenli iletken bağlantısı
  • Hızlı, zaman tasarrufu sağlayan tek damarlı ve yüksüklü iletkenler bağlantıları için Push-in CAGE CLAMP® ve PUSH-WIRE® modelleri
  • Dalga/manuel (THT) ve reflow lehimleme (THR/SMT) için ürün imalat sürecinize sorunsuz entegrasyon

Ürüne Genel Bakış

PCB Klemens ve Konnektör Yelpazemiz

YÜKSELTMENİZİ SEÇİN

PCB klemensleri ve konnektörleri, güvenilir ve emniyetli sinyal iletimi söz konusu olduğunda PCB'nizin baş kahramanlarıdır. Her terminal bloğunda ve her konnektörde gerçek bir kahraman vardır - PCB'nizin özel gereksinimlerine göre uyarlanmıştır. Seçiminiz nedir?

Güç Elektroniği için PCB Klemensleri

WAGO'nun ürün gamı nominal kesitleri 4 mm2, 6 mm2 ve 16 mm2 ve anma akımı 76 A'e kadar olan güç elektroniği uygulamaları için iki PCB klemens ailesinden oluşur. Bu kompakt ve yüksek performanslı PCB klemenslerinin kullanımı kolaydır ve maksimum kablolama esnekliği sunar. Kol aktivasyonlu ve aktivasyonsuz olmak üzere iki modeli mevcuttur.

Avantajları:

  • Kapsamlı ürün gamı
  • Push-in CAGE CLAMP® Bağlantı Teknolojisi ile kolay iletken bağlantısı
  • Daha geniş iletken aralığı ve daha yüksek akım taşıma kapasitesi
  • Geniş kesit ve yüksek akım aralığı için kompakt klemensleri kullanarak para ve yerden tasarruf edin
  • İletkenleri PCB'ye hem yatay hem de dikey olarak bağlayabilirsiniz
  • İletken girişine hem paralel hem de dik test etme
  • Farklı sektörlerde ve uygulamalarda geniş uygulama aralığı
steckverbinder_keyvisual_leistungselektronik_2000x2000_2.jpg

SMD PCB Klemensleri

WAGO'nun SMD PCB klemens ailesi, LED uygulamalarınız ve endüstriyel uygulamalar için ideal çözümdür. Kompakt ve sade tasarım gibi sektörde öncü birkaç avantajdan yararlanın.

Avantajları:

  • Bastırmalı sonlandırma aracılığıyla tek damarlı iletkenleri sokun
  • Düşük profil ve beyaz gövde, kart üzerinde gölgelemeyi minimize eder
  • Otomatik montaj için bant ve makara (tape-and-reel) paketlemeli

smd-leiterplattenklemme_Serie2060_2000x2000px.jpg

PCB Klemensleri

Cihaz ortamınıza PCB'leri bağlamak için WAGO 0,08 ile 16 mm2 (28–6 AWG) arasındaki iletkenler için kapsamlı PCB klemens ve konektör ürün yelpazesi sunmaktadır. 2,5 ile 20 mm (0,098–0,787 inç) arasındaki metrik veya inç pin aralığı ile WAGO, uygulamanız için doğru çözüme sahiptir.

Avantajları:

  • Push-in CAGE CLAMP® ile basit, güvenli tek damarlı iletken bağlantısı
  • Her ihtiyaca yönelik farklı iletken giriş yönleri ve aktivasyon tipleri ile geniş PCB klemens seçeneği
  • Net bağlantı ataması için özel renk kombinasyonları
  • Farklı lehimleme süreçleri için ürün imalat sürecinize basit entegrasyon
  • Panel geçiş bağlantısı için modeller mevcuttur

Tak-Çıkar PCB Konektörleri

WAGO'nun geniş tak-çıkar konektör ürün gamı ile uygulamanız için her zaman doğru çözümü bulun. WAGO'nun tak-çıkar PCB konektörleri 0,08 ile 10 mm2 (28–8 AWG) arasındaki iletkenler için mevcut olup tutarlı, uçtan uca sistem kablolaması için tüm gereklilikleri karşılar.

Avantajları:

  • Farklı gerekliliklere ve uygulama alanlarına kusursuz uyan tak-çıkar PCB bağlantı sistemleri
  • Bu sistemlerdeki geniş konektör yelpazesi aklınıza gelebilecek her türlü uygulamaya uyar
  • Hızlı, titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmeyen yaylı bağlantı teknolojisi
  • 41 A'e kadar akım taşıma kapasitesine sahip 2,5 ile 7,62 mm arasında pin aralığı
  • Ayrı lehim pinleri ve sıra lehim pinleri için tak-çıkar PCB konektörleri mevcuttur
  • Panel geçiş konektör modelleri mevcuttur

picoMAX®: Tak-Çıkar Bağlantı Sistemi

Tek Cr-Ni yay demek uygulanan çift kontak gücü demektir: Bu ilke picoMAX®'ı diğer bağlantı sistemlerine kıyasla %30'a kadar daha kompakt yapar.

Avantajları:

  • Kompakt tasarım: Alanı %30'a varan oranda azaltır
  • Köklü bir şekilde basitleştirilmiş kontak sistemi
  • Özel tasarım, yenilikçi yaylı bağlantı teknolojisi ve yeni yalıtım materyali mutlak kontak güvenirliliği sağlar – yüksek ortam sıcaklıklarında bile
  • Entegre kilitleme ve erkek konektöre neredeyse tamamen gizlenmiş dişi konektör sayesinde kablo-kart bağlantıları için 20 g'ye kadar oldukça yüksek titreşim mukavemeti
  • Konektör girişine paralel test yuvası ile etkili test etme

Discover Our Products

Tüm Ürünler

PCB terminal blokları ve konnektörleri yelpazemizi keşfedin.

alle-produkte_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125_o.jpg

Avantajları ve olası uygulamaları şimdi keşfedin!

Sizin İçin İlham Kaynağı

Kilitleme Sistemleri MCS Maxi 6 Kollu

Kollu MCS Maxi 6 und 16 için Montaj Adaptörleri

Yeni Ürünler

Özel Fişler Olmadan Tek Çift Ethernet Bağlantısı

Tek Çift Ethernet, yalnızca tek bir kablo çifti kullanarak uzun mesafelerde yüksek hızlı ETHERNET bağlantıları sağlar. Bu, kaynakları korurken uygulamalarda yerden tasarruf sağlar ve ağırlığı azaltır. Kompakt 2601 ve 2086 Serisi PCB Terminal Blokları, özel bir fiş gerekmediğinden Tek Çift Ethernet için basit bir bağlantı süreci sunar.

WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri:

Bu da İlginizi Çekebilir

PCB Konnektörlerimiz ile Uyumlu

Çığır Açan Bağlantı Teknolojisi

Yüksek güvenlik ve düşük maliyetler için standart: 1951'den beridir WAGO, her türlü ihtiyaç için bakım gerektirmeyen bağlantı sistemleri sunmaktadır – yaylı bağlantı teknolojisi.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
CAGE CLAMP®

Aydınlatmanızı Bağlıyoruz

LED modülleri ve sürücüleri için bağlantı teknolojisinden aydınlatma bağlantısı ve yönetimine kadar, verimli ve etkili aydınlatma için WAGO deneyim ve çözümlere sahiptir.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg
Lighting Technology

Smart Designer - PCB Tasarımı Artık Çok Kolay

WAGO Configurator Smart Designer ile PCB terminal bloklarını ve PCB konektörlerini özelleştirmek hızlı ve kolaydır.

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_2000x1125.jpg

CAE Verileri PCB Mühendisliğini Kolaylaştırıyor

WAGO'nun PCB bileşenlerini PCB tasarımına entegre etmek, “Şematik Semboller ve PCB Ayak İzleri” ile CAx verileri sayesinde çok kolaydır.

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_1_2000x1125.jpg