Ex Alanında Kendinden Güvenli
750 XTR Serisi ürünleriyle WAGO 2014'ten beridir, makineler ve sistemler için çevre koşulları ve dış müdahale faktörleri açısından kullanım yelpazesini genişleten bir çözüm sunarken en üst derecede esneklik sağlamaktadır. Dondurucu −40°C ile sıcak 70°C arasında değişen sıcaklıklar, 5 g'ye kadar titreşim ve deniz seviyesinin üzerinde 5000 m'ye kadar yükseklikler: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR her yerde kullanılabilir. EN 60870-2-1 uyarınca darbe gerilimlerine ve enterferansa karşı yüksek bağışıklığa da sahip.
Başından itibaren WAGO, 750 XTR Serisini dünyanın her tarafındaki müşterileri için sürekli olarak geliştirmeye ve ideal hale getirmeye devam etmektedir. WAGO, 750 XTR Serisi için en son geliştirme ile kullanıma yeni bir boyut katmıştır. Kesin olan bir şey var: Yeni kendinden güvenli I/O modülleri, sıcak ve soğuk alanlarda kullanılabilmesinin yanında tehlikeli alanlarda da kullanılabilir.
İlave Esneklik: 750 XTR
- Ekstrem sıcaklık aralığı: −40°C … +70°C
- Darbe gerilimlerine ve enterferansa ekstrem bağışıklık (EN 60870-2-1)
- Ekstrem titreşim direnci: 5 g (EN 60068-2-6)
- Ekstrem sürekli şok direnci: 25 g'ye kadar (IEC 60068-2-27)
- Ekstrem kendinden güvenlik (Bölge 0 ve 1'den sinyal alımı)
- Sınıf 3K7 (EN 60721-3-3) uyarınca kısa süreli yoğuşma
- Çalışma yüksekliği: Deniz seviyesinin üzerinde 5.000 m'ye kadar
- Onaylar: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, deniz sistemleri (DNV GL, ABS, vb.)
- Montaj yeri: Bölge 2/22