[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/enerji-yonetimi","name":"Enerji Yönetimi","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/standards","name":"Standartlar","linkClass":"active","categoryCode":null}]
energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x2000.jpg

Denetçiler Daha Sıkı Davranıyor

Gelecekte, ISO 50001 standardına göre enerji yönetim sistemi sertifikalarını almak firmalara daha ağır gelecek. Ekim 2017'den itibaren ilk defa enerji verimliğindeki ölçülebilir artışı doğrulamak zorundalar, aksi takdirde sertifika verilmeyecek.

ISO 50000 standart serisi, enerji yönetim sistemlerine yönelik yüksek gereklilikler belirlemektedir. Bunları karşılamak için firmaların, kilit rakamların akıllıca ve proaktif bir şekilde tanımlanabileceği uygun bir ölçüm yöntemi geliştirmeleri gerekmektedir. Birlikte enerji yönetim sisteminizi güncel tutar ve sizinle beraber verimliliğe giden bir sonraki adımı atarız.

Konularımız şunlardır:

  • Enerji Yönetimine yönelik Yeni Standartlar
  • Daha Uzun Denetim Süreleri, Daha Derin Araştırma
  • WAGO, Standartları Uygulamada Size Destek Olur
  • Teknoloji, Tam da İhtiyacınız Olduğu Gibi

Enerji Yönetimine yönelik Yeni Standartlar

Almanya'da çok sayıda büyük firma, ISO 50001 standardına göre sertifikalandırılmış durumdadır. Bu standart, sistematik bir enerji yönetiminin oluşturulmasını gerektirmektedir. ISO 50003 şimdi bir adım daha ileri giderek enerji verimliliğinde sürekli, sistematik artış istemektedir. Bu, denetçilerin sertifikasyon denetimi sırasında birbirini izleyene iyileşme olup olmadığını kontrol etmesini ve onaylamasını gerektirmektedir. ISO 50003 ile ISO 50000 serisinin ek yeni standartları yürürlüğe giriyor: ISO 50006, enerji temelleri (EnB) ve enerji performans göstergelerini (EnPl) kullanarak enerji ile ilgili performans ölçümlerine yönelik gereklilikleri tarif etmektedir. Diğer taraftan ISO 50015, kuruluşların enerji ile ilgili performansının ölçülmesi ve doğrulanmasını ilgilendirmektedir. ISO 50000 Ailesi:

  • ISO 50001: Sistematik enerji yönetiminin oluşturulması
  • ISO 50003: Denetçiler için sertifikasyon talimatları
  • ISO 50006: Enerji performans göstergelerinin geliştirilmesi
  • ISO 50015: Sistematik ölçüm

Daha Uzun Denetim Süreleri, Daha Derin Araştırma

Şu ana kadar ISO 50001 sertifikasyon işlemi için gereken denetim sürelerini belirlemede esas olarak ekonomik sektör, çalışan sayısı veya toplam enerji tüketiminden elde dilen bir firmanın enerji yönetiminin karmaşıklığı, enerji kaynaklarının nispi payı gibi faktörler ile diğer faktörler kullanılmıştır. Bu faktörler, sanayi firmalarının ilk sertifikasyonu için iki günlük, sanayi dışı enerji yönetim sistemleri için bir buçuk günlük bir denetim baz zamanına yol açmıştır.

ISO 50003 bu ayrımı ortadan kaldırmaktadır. Bu standart, makineler veya klima kontrol sistemleri gibi enerji performansını etkileyen önemli enerji tüketicilerinin sayısı, vs. firmaya özel şartlara daha fazla ağırlık vermektedir. Dahası artık tüm personel yerine sadece enerji tüketiminde kayda değer etkisi olan personel değerlendirilmektedir. Bu faktörler nihayetinde tüm firmalar için en az üç günlük bir denetim süresine sebep olmaktadır. Sizin için bu, daha fazla zaman harcanması anlamına gelmekle birlikte aynı zamanda teknik ayrıntılara daha yakından bakarak ilave potansiyeli keşfetme fırsatı demektir. Bu değişti:

  • Denetim süresini hesaplamada yeni yöntemler
  • Temel denetim üç güne çıktı
  • Firmalar için ek maliyetler, ancak aynı zamanda yeni fırsatlar

Teknoloji, Tam da İhtiyacınız Olduğu Gibi

Artan yasal gereklilikler karmaşık ölçüm teknolojisi de gerektirir mi? Katiyen! Enerji yönetim çözümümüzle tüm proses değişkenlerinizi ve enerji tüketiminizi sadece tek bir sistemle kaydedersiniz. WAGO-I/O-SYSTEM'in modülerliği sayesinde veri toplama işleminizi ayrı ayrı birleştirebilir ve istediğiniz zaman genişletebilirsiniz – tam da firmanız için ihtiyacınız olduğu gibi. Veri toplama sisteminizi konfigüre edin, ölçülen verileri saklayın ve görüntüleyin. Ve isterseniz yeni WAGO Cloud Data Control'de de. Kontrolördeki yazılımımız veriyi standart protokol MQTT aracılığıyla doğrudan buluta gönderebilir – ve güçlendirilmiş Linux® işletim sistemi ile olağanüstü güvenlikle korunur. Tasarruf potansiyelinizi hızlı ve kolay bir şekilde keşfetmek ve enerji tüketiminizi şeffaf hale getirmek için mükemmel bir yol. Sistemimiz:

  • Basit
  • Özelleştirilmiş
  • Genişletilebilir
  • Ve ayrıca bulut bağlantılı

WAGO, Standartları Uygulamada Size Destek Olur

Yasal değişiklikler bir firmayı kısa sürede sınırlarına getirebilir. Yeni standartların uygulanması zaman alır ve yetersiz kilit rakamlar nedeniyle sertifikasyonun verilmemesi riskini taşır. WAGO iyi ürünler ve hizmetlerle özelleştirilmiş bir ölçüm konsepti oluşturulmasında size destek olur, böylece enerji kazançlarınız nispeten görünür hale gelir ve tüm faydalardan yararlanmaya devam edebilirsiniz. Enerji performans göstergeleriniz ve enerji temelleriniz baz alınarak firmanız için sizinle birlikte uygun verimlilik önlemlerini geliştirir, gelecekte de size hizmet edecek bir enerji yönetim sistemi oluştururuz. Çözümümüzün avantajları:

  • Açık ve esnek
  • Her türlü yeni ve eski sensörleri WAGO-I/O-SYSTEM'e kolayca bağlayın
  • Entegre görselleştirme
  • Enerji izlememiz baz alınarak verimlilik önlemlerinin basitçe türetilmesi
  • ISO 50001'e göre enerji değerlendirmesini karşılamak için enerji kaynakları ve etki eden faktörleri içeren şeffaf veri tabanı