Ürün no. 2724-1203/323-000
1 iletkenli dişi fiş; kol; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pin aralığı 7,5 mm; 3 kutuplu; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; Merkezlenmiş kilitleme kolları; 2,50 mm²; açık gri
Dimensions in mm
L = (pole no. x pin spacing) − 0.5 mm
Pole no. 2: L1 = 1.65 mm
Pole no. 3: L1 = 3.2 mm
Pole no. 4 + 5: L1 = 10.7 mm
Pole no. 6 + 7: L1 = 18.2 mm
Pole no. 8: L1 = 25.7 mm
L = (pole no. x pin spacing) − 0.5 mm
Pole no. 2: L1 = 1.65 mm
Pole no. 3: L1 = 3.2 mm
Pole no. 4 + 5: L1 = 10.7 mm
Pole no. 6 + 7: L1 = 18.2 mm
Pole no. 8: L1 = 25.7 mm