MCS MICRO
Ürün no. 2712-1212/037-000
1 iletkenli dişi konnektör, 2 sıra; kol; Push-in CAGE CLAMP®; 0,5 mm²; Pin aralığı 2,54 mm; 24 kutuplu; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; Kollar; Altın kaplama kontaklar; Kodlama A; 0,50 mm²; siyah
Dimensions in mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing + 3,93 mm
L1 = L + 4,4 mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing + 3,93 mm
L1 = L + 4,4 mm