MCS MICRO
Ürün no. 2712-251
THT erkek konnektör, 2 sıra; 0,64 x 0,64 mm lehimli pin; köşeli 0°; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; Altın kaplama kontaklar; Kodlama A; Pin aralığı 2,54 mm; 2 x 21 kutuplu; siyah
Dimensions in mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing+ 3,93 mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing+ 3,93 mm