MM-10960_MID_energy_meters_2000x2000.jpg

Enerji Sayaçları (MID)

WAGO’nun MID uyumlu enerji sayaçları; hassas alt ölçümler ve faturalandırmaya esas ölçüm gerektiren uygulamalar için ideal çözümdür. Örneğin halka açık şarj altyapılarında güvenle kullanılabilir. Entegre Open Charge Metering Format (OCMF) özelliğine sahip seçili modeller, yasal gerekliliklere uygun şarj istasyonlarında kullanıma olanak tanır.


Ürünler, şeffaf ve güvenilir enerji ölçümü sağlarken yeni ve mevcut uygulamalara esnek şekilde entegre edilebilir. Doğrudan ölçüm yapan cihazlar 65 A’e kadar olan akımlar için sunulurken, daha yüksek akımlar için akım trafosu bağlantılı modeller mevcuttur.

Yeni Ürün

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_45_2000x1125

Kompakt ve Esnek Tasarım

Kontrol panosunda üstün performans: Üç fazlı modeller, esnek yönlendirilebilen bağlantı noktaları (U veya S bağlantı düzeni) ve döndürülebilir ekranları sayesinde yeni ve mevcut uygulamalara kolayca entegre edilebilir. Aynı zamanda bir veya iki modül genişliğindeki kompakt modeller, dört modül genişliğindeki geleneksel sayaçlara kıyasla önemli ölçüde yer tasarrufu sağlar.

İnce çok telli

Yüksüklü İletken

Enerji Sayaçları

Gerçek Bir İletişim Uzmanı

Tek cihazda dört arayüz: M-Bus ve Modbus® arayüzleri, iki adet S0 darbe çıkışı ve Bluetooth® ile donatılan WAGO Enerji Sayaçları gerçek birer iletişim uzmanıdır! Bu sayede enerji sayaçları, herhangi bir projeye kolayca entegre edilebilir.

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_41_2000x1125

Esnek Haberleşme

Öne çıkan özelliklerden biri, sunulan geniş haberleşme arayüzü yelpazesidir. Modbus RTU ve iki adet S0 arayüzünün yanı sıra M-Bus, WiFi® ve Bluetooth® Low Energy destekli modeller de mevcuttur.

ETHERNET tabanlı haberleşme de desteklenir. Yeni üç fazlı modellerde Modbus TCP standart olarak bulunur. Diğer tüm modeller ise Modbus TCP modülü eklenerek bu özelliğe sahip olabilir.

Sezgisel Yapılandırma

MID uyumlu enerji sayaçları, ücretsiz WAGO App veya web arayüzü üzerinden herhangi bir programlama gerektirmeden hızlı ve kolay şekilde yapılandırılabilir.

Uygulama ayrıca güncel ölçüm verilerinin CSV dosyası olarak dışa aktarılmasına ve e-posta ya da diğer mesajlaşma uygulamaları üzerinden kolayca paylaşılmasına olanak tanır.

Geniş Ekran

Tüm iletken tiplerini hızlıca bağlama

Your WAGO Contact

Additional service offerings: