Haberler

Akıl Almaz Derecede Kullanışlı: Kollu PCB Konektörleri

Güç elektroniği için dünyanın ilk kolla çalışan konektörleri 25 mm2'ye (4 AWG) kadar olan iletkenlerin doğrudan, elle bağlanmasına izin verir. Bu yeni konektör ailesi WAGO'nun ÇOKLU BAĞLANTI SİSTEMİ'ni (MCS) büyütüyor.

Yeni tak-çıkar konektörlerin iki versiyonu mevcut (kablo-kablo ve kablo-kart) ve her versiyon 2 ile 6 kutup arasında değişen modeller sunuyor. Tüm modeller, anma değeri 1000 V ve 75 A'e kadar (IEC) 16 mm⊃2; (6 AWG) nominal iletken boyutu için tasarlandı. Konektörler tüm iletken tipleri için Push-in CAGE CLAMP® teknolojisi ile donatılmış olup tek damarlı ve yüksüklü iletkenlerin basit bir şekilde üniteye bastırılarak sokulmalarına olanak tanıyor. Yeni kollu MCS MAXI 16 konektörler yer tasarrufu sağlayan eşsiz bir özellik sunuyor: Tek damarlı ve yüksüklü iletkenler nominal iletken boyutunun ötesinde bir sonraki daha büyük kesite (25 mm2/4 AWG) bağlanabiliyor.

Bu Kadar Basit

Kol, net olarak tanımlanmış açık/kapalı pozisyonları ile inanılmaz derecede kullanıcı dostudur. Sıkıştırma noktasını kapatırken açık yay gücü, kolun düşük güçte kapanmasını sağlar. Bu, sıkıştırma noktasında güvenli bağlantı sağlar.

Tek Bakışta Yeni Tak-Çıkar Konektörlerin En Önemli Avantajları:

  • Güç elektroniği için dünyanın ilk kolla çalışan PCB konektörü

  • Kolay ve doğrudan, elle kablo bağlantısı

  • 1000 V'a kadar olan gerilimler ve 76 A'e kadar olan akımlar için tasarlanmıştır

  • Maksimum kullanıcı güvenliği için entegre dokunmaya karşı korumalı başlıklar

Ürüne Genel Bakış

1 iletkenli dişi fiş; kol; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin aralığı 10,16 mm; 4 kutuplu; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; Yanal kilitleme kolları; Gümüş kaplama kontaklar; 16,00 mm²; açık gri
Ürün no. 832-1104/037-000

1 iletkenli dişi fiş; kol; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin aralığı 10,16 mm; 4 kutuplu; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; Yanal kilitleme kolları; Gümüş kaplama kontaklar; 16,00 mm²; açık gri

THT erkek konnektör; 1,2 x 1,2 mm lehimli pin; köşeli; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; Gümüş kaplama kontaklar; Pin aralığı 10,16 mm; 3 kutuplu; açık gri
Ürün no. 832-3623

THT erkek konnektör; 1,2 x 1,2 mm lehimli pin; köşeli; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; Gümüş kaplama kontaklar; Pin aralığı 10,16 mm; 3 kutuplu; açık gri

THT erkek konnektör; 1,2 x 1,2 mm lehimli pin; köşeli; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; Gümüş kaplama kontaklar; Pin aralığı 10,16 mm; 6 kutuplu; açık gri
Ürün no. 832-3646

THT erkek konnektör; 1,2 x 1,2 mm lehimli pin; köşeli; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; Gümüş kaplama kontaklar; Pin aralığı 10,16 mm; 6 kutuplu; açık gri

THT erkek konnektör; 1,2 x 1,2 mm lehimli pin; köşeli; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; Gümüş kaplama kontaklar; Pin aralığı 10,16 mm; 5 kutuplu; açık gri
Ürün no. 832-3625

THT erkek konnektör; 1,2 x 1,2 mm lehimli pin; köşeli; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; Gümüş kaplama kontaklar; Pin aralığı 10,16 mm; 5 kutuplu; açık gri

THT erkek konnektör; 1,2 x 1,2 mm lehimli pin; köşeli; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; Gümüş kaplama kontaklar; Pin aralığı 10,16 mm; 4 kutuplu; açık gri
Ürün no. 832-3644

THT erkek konnektör; 1,2 x 1,2 mm lehimli pin; köşeli; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; Gümüş kaplama kontaklar; Pin aralığı 10,16 mm; 4 kutuplu; açık gri

1 iletkenli erkek konnektör; kol; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin aralığı 10,16 mm; 4 kutuplu; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; Gümüş kaplama kontaklar; 16,00 mm²; açık gri
Ürün no. 832-1204

1 iletkenli erkek konnektör; kol; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin aralığı 10,16 mm; 4 kutuplu; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; Gümüş kaplama kontaklar; 16,00 mm²; açık gri

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

Products for Power Electronics

WAGO’s compact, reliable PCB terminal blocks and pluggable connectors help your connection technology meet today’s challenges.

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_2000x2000

PCB'lerde Kol Bağlantı Teknolojisi

Avantajlarını ve uygulama alanlarını şimdi keşfedin!

WAGO İletişim Yetkiliniz

Ek Hizmetler: