MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg

SMD PCB Klemensleri

Işığınızı Birbirine Bağlıyoruz

Kompakt, düşük profilli ve dünya genelindeki uygulamalar için son derece çok yönlü: Altı farklı seride sunulan WAGO SMD PCB Klemensleri, LED modülleriniz için optimum bağlantı sağlar.


Avantajlarınız:

  • Düşük profil ve beyaz gövde, kart üzerindeki gölgelenmeyi en aza indirir

  • Tek damarlı iletkenlerin Push-in bağlantısı

  • İnce telli iletkenlerin bağlanması ve tüm iletken tiplerinin kolayca çıkarılması için butonlu versiyonlar

  • Farklı uzunluklardaki klemens sıraları, bir ila üç kutuplu versiyonlar kullanılarak kutup kaybı olmadan monte edilebilir

  • Daha düşük üretim maliyetleri için azaltılmış varyant sayısı

  • Otomatik montaj süreçlerine tam entegrasyon için bant ve makara ambalajı – 2059 ve 2060 Serileri iki farklı bant boyutunda sunulur



Ürün Önizleme

SMD PCB Klemensleri Ürün Yelpazemizi Keşfedin

2059 Series – for the Smallest Sizes

Sadece 2,7 mm (1,063 inç) yüksekliğiyle, en küçük WAGO klemensi, son derece küçük LED modülleri için ideal çözümdür. 2059 Serisi, çok dar alanlarda 0,5 mm2'ye (20 AWG, tek damarlı) kadar standart iletkenleri barındırabilir. Kart-kart bağlantı bağlantıları, birden fazla LED modülünün tek bir dizide sıralı montajını basitleştirir.

Avantajlar:

  • Sadece 2,7 mm (1,063 inç) düşük profil

  • Tek damarlı iletkenlerin itmeli sonlandırması

  • İletken kesiti: 26 ... 20 AWG (0,14 ... 0,5 mm, tek damarlı)

  • Çalışma aleti ile kolay iletken çıkarma

  • Kutup kaybı olmadan bir ila üç kutuplu ünitelerle grup düzenlemesi mümkündür, bu da varyant sayısını azaltır ve üretim maliyetlerini düşürür

  • Pim aralığı: 3 mm (0,118 inç)

  • SMT lehimleme sürecine tam entegrasyon için iki farklı boyutta bant ve makara ambalajı

2060 Serisi – Manuel ve Otomatik Kablolama için

2060 Serisi, LED modüllerini bağlamak için evrensel bir çözümdür. Entegre basma düğmesi ve 24 ila 18 AWG (0,2 ... 0,75 mm2, tek damarlı ve ince damarlı) iletken kesit aralığı ile bu seri, manuel ve otomatik kablolama için büyük bir özgürlük sunar. 2060 Serisi Kart-Kart Bağlantı Bağlantısı, birkaç LED modülünün tek bir dizide sıralı montajını basitleştirir.

Avantajları:

  • Sadece 4,5 mm (1,771 inç) düşük profil ve kart üzerindeki gölgelenmeyi en aza indiren beyaz gövde

  • Tek parça iletkenlerin itmeli sonlandırması

  • Çalışma aleti ile kolay iletken çıkarma

  • Kutup kaybı olmadan bir ila üç kutuplu ünitelerle grup düzenlemesi mümkündür, bu da varyant sayısını azaltır ve üretim maliyetlerini düşürür

  • 4 ve 8 mm (0,157 ve 0,315 inç) pin aralığında mevcuttur (daha yüksek nominal gerilim için)

  • SMT lehimleme sürecine tam entegrasyon için iki farklı boyutta bant ve makara ambalajı

  • THR versiyonu olarak da mevcuttur

2061 Serisi – Doğrudan Güç Sistemi Beslemesi için

WAGO'nun 2061 Serisi PCB klemensleri, 20 ila 16 AWG (0,5 ... 1,5 mm, tek damarlı ve ince damarlı) iletken kesitleri ile LED modüllerine doğrudan güç sağlamak ve endüstriyel uygulamalar için mükemmel bir seçimdir.

Avantajları:

  • Düşük profil: 5,6 mm (2,207 inç)

  • Tek damarlı iletkenlerin itmeli bağlantısı

  • Tüm iletken tiplerinin kolayca bağlanması ve ayrılması için basma düğmesi

  • Kutup kaybı olmadan bir ila üç kutuplu ünitelerle grup düzenlemesi mümkündür, bu da varyant sayısını azaltır ve üretim maliyetlerini düşürür

  • Pim aralığı: 6 mm (0,236 inç)

  • SMT lehimleme sürecine tam entegrasyon için bant ve makara ambalajında teslimat

  • THR versiyonu da mevcuttur

2065 Serisi – Önemli Olanlara Odaklanın

Yeni 2065 Serisi SMD PCB Terminal Bloğu, ultra kompakt bir alanda endüstrinin en yüksek sonlandırma kapasitesini sunar. Yalnızca 2,7 mm (1,063 inç) yüksekliğindeki kompakt SMD terminal bloğu, 24 ila 18 AWG (0,2 … 0,75 mm², tek damarlı ve ince damarlı) iletken kesitlerini barındırabilir.

Boyut açısından, 2065 Serisi temel özelliklere odaklanır ve zarif bir tasarıma sahiptir. Bir kontak çerçevesi ve yay – tek damarlı ve ince telli iletkenleri güvenilir bir şekilde bağlamak için gereken tek şey budur. Kesintisiz tünel kapağı ve yuvarlatılmış kenarları ile gümüş renkli dikdörtgen kontak, onu özellikle sağlam hale getirir. Klemens ayrıca son derece incedir, PCB üzerinde yer tasarrufu sağlar ve kart üzerindeki gölgelenmeyi azaltır. Kablolamayı kolaylaştırmak için iletken girişi yukarı doğru eğimlidir. Çerçevenin açıklıkları, sıkıştırma ünitesi aracılığıyla ince telli iletkenlerin sonlandırılmasına olanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda arkasındaki teknolojiyi de net bir şekilde görmenizi sağlar.

Avantajlar:

  • Minimum kurulum alanında maksimum iletken kesiti

  • Kompakt tasarım, kart üzerindeki LED gölgelenmesini en aza indirir

  • İletken kesiti: 24 ... 18 AWG (0,2 ... 0,75 mm, tek damarlı ve ince telli)

  • CAGE CLAMP® ile tek damarlı iletkenlerin itmeli sonlandırılması

  • İnce telli iletkenlerin bağlantısı ve tüm iletken tiplerinin bağlantısının kesilmesi için çalışma aleti

  • Tel lehimlemeye ekonomik bir alternatif

  • SMT lehimleme sürecine tam entegrasyon için bant ve makara ambalajında teslimat

2070 Serisi – LED Modüllerinin Arka Taraf Kablolaması

WAGO'nun yepyeni 2070 Serisi SMD PCB klemensleri, LED modüllerinin arka tarafına bağlantı yapılmasına olanak tanıyarak, kart üzerindeki LED gölgelenmesini en aza indirir ve kablolamayı basitleştirir. 2070 Serisi ile WAGO, 0,2 ila 0,75 mm2 (24 ila 18 AWG) arası kesitli tek damarlı ve çok damarlı iletkenler için yeni SMD PCB terminal bloklarını piyasaya sürüyor. Özel özellik: Yeni klemensler, LED modüllerinin arka tarafına kablolama için tasarlanmıştır.

Avantajlar:

  • Kablolamayı LED modüllerinin arkasına taşımak için

  • PCB'nin üst yüzeyinde sadece 1,1 mm (0,433 inç) olan düşük profil, gölgelenmeyi en aza indirir

  • Opsiyonel kapak sayesinde kolay pick-and-place montajı ve minimum gölgelenme

  • Opsiyonel sıkıştırma noktası işaretlemesi, kablolama hatalarını önlemeye yardımcı olur

  • EN 60598-1'e göre 500 V'a kadar kullanım için boşluk ve kaçak mesafeleri

  • Hem manuel hem de otomatik kablolamayı destekler

2075 Serisi – Dikey Kablolama için

Daha kolay LED modülü kablolama: WAGO'nun yeni 2075 Serisi Through-Board SMD PCB klemensi, daha homojen bir ışık dağılımı için LED modüllerinin arkasında – PCB'ye dik olarak – iletkenleri bağlamanıza olanak tanır.



Avantajlar:

  • Son derece kompakt tasarım: 3,9 mm (1,535 inç) yükseklik

  • İletken kesitleri: 0,34 ... 0,75 mm2 (20 ... 18 AWG, tek damarlı)

  • Tek damarlı iletkenlerin PUSH-WIRE® sonlandırması

  • Tek damarlı iletkenleri çıkarmak için basitçe “bükün ve çekin”

  • Kompakt tasarım, kart üzerindeki LED gölgelenmesini en aza indirir

  • Otomatik PCB montajı için pick-and-place yüzeyi

  • Daha geniş yüzey, eşit ışık dağılımı sağlar

MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Verbindungsstück_Neu_Gesamt_2000x1125_.jpg

SMD Kart-Kart Bağlantıları

Zaman ve paradan tasarruf edin: Tekli LED modüllerini seri olarak birbirine bağlamak için kart-kart bağlantılarını kullanmak çocuk oyuncağıdır. Bağlantıyı bir klemense takın ve komşu modülün karşı terminal bloğuna bağlayarak bir eksen oluşturun. Push-in sonlandırma, kullanımı belirgin şekilde kolaylaştırır.

Avantajlar:

  • LED modüllerinin hızlı, aletsiz bağlantısı

  • Kolay kullanım

  • Manuel kablolamaya göre zaman tasarrufu

  • Boşluklar ve kaçak mesafeleri ile ilgili özel gereksinimler için iki farklı uzunluk

SMD PCB Terminal Blocks in Practice

Yeni Ürün

2086 Serisi Artık Beyaz Renkte de Mevcut

Beyaz gövdesi ile kompakt 2086 Serisi PCB klemensi, aydınlatma endüstrisindeki uygulamalar için idealdir. 0,14 ila 1,5 mm² bağlantı aralığı ile son derece çok yönlüdür.

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x1125.jpg

WAGO Ürün Çeşitliliği

WAGO'nun SMD PCB klemenslerinin çeşitliliğini keşfedin.

Daha fazla bilgi edinin

download_2000x2000.jpg

Broşür: SMD

Görüntüle veya indir: SMD PCB klemensleri için PDF broşürlerimizi burada bulabilirsiniz.

WAGO da ki irtibat kişiniz

Additional service offerings: