MM-445327_3d_group_picture_ IC_Netzanschlussklemmen_C6_2000x1125

Dünya Genelinde Kullanıma Uygun: Saha Kablolama Klemensleri

Avrupa, ABD veya Asya fark etmeksizin WAGO'nun Saha Kablolama Klemensleri, dünya genelindeki ülkeye özgü gereksinimleri karşılayarak güvenli, emniyetli ve kolay cihaz bağlantıları sağlar.


Avantajları:

  • Kapsamlı saha kablolama klemensi ürün yelpazesi

  • Geniş iletken kesiti aralığı: 0,5–4 mm² (20–12 AWG)

  • Tek damarlı, çok telli ve ince çok telli iletkenlerle uyumluluk

  • Farklı montaj seçeneklerini destekleyen tasarım



Ürüne Genel Bakış

Güç Besleme Klemensleri Ürünlerimiz

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

294 Serisi

WAGO'nun 294 Serisi, 2,5 mm²'ye (12 AWG) kadar tüm iletken tiplerini destekler ve ısıtma, iklimlendirme ve pompa sistemleri için idealdir. Özel Linect® Saha Kablolama Klemensi ise üniversal aydınlatma bağlantıları için geliştirilmiştir.


Avantajları:

  • Maksimum iletken kesiti: 2,5 mm²

  • Tek damarlı, çok telli ve ince çok telli iletkenlerle uyumlu

  • Tek taraflı basma düğmesi

  • PSE-Jet sertifikalı



netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg

272 Serisi

WAGO'nun 272 Serisi 2,5 mm2'ye kadar olan (12 AWG) tek damarlı iletkenleri bağlamak için özellikle uygundur.

  • Maks. iletken kesiti: 2,5 mm2 (12 AWG)

  • Tek damarlı iletkenler için

  • Basma butonlar: bir tarafta, her iki tarafta ve basma butonsuz

  • UL onaylı

netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg

862 Serisi

WAGO'nun 862 Serisi, potansiyel başına kesiti 0,5 ile 4 mm2 (20–12 AWG) arasında olan dörde kadar iletkeni bağlamak için idealdir.

  • Maks. iletken kesiti: 4 mm2 (12 AWG)

  • Tek damarlı, örgülü ve ince örgülü iletkenler için

  • Basma butonlar: her iki tarafta

  • PSE-Jet onaylı

  • UL onaylı

alle-produkte_netzanschlussklemmen_2000x1125_o.jpg

Tüm Ürünler

WAGO'nun sahada kablolama klemensleri çeşitlerini keşfedin.

WAGO İletişim Yetkiliniz

Ek Hizmetler: