MM-445327_3d_group_picture_ IC_Steckverbinder_C1_2000x1125

Daha Hızlı Bağlantı: Tak-Çıkar Konektörler

Uygulamanız için Tak-Çıkar Çözümü

Her uygulama için doğru çözüm: Baskı devre kartlarında, kumanda panolarında veya aydınlatma bağlantısı için, WAGO'nun tak-çıkar konektörleri her türlü uygulamada hızlı ve kolayca bağlanır.



Avantajlarınız:

  • Her türlü uygulamaya yönelik kapsamlı ürün gamı

  • Yaylı bağlantı teknolojisi ile iletkenler daima iyice sıkılır

  • Tek damarlı ve yüksüklü iletkenlerin Push-in CAGE CLAMP® sonlandırması

  • Ayrı kodlama ile hatalı eşlemeye karşı garanti koruma

Ürüne Genel Bakış

Her Görev için Tak-Çıkar Konnektörler

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Tak-Çıkar Tesisat Konnektörleri

WINSTA® Takılabilir Tesisat Bağlantı Sistemi, şebeke aydınlatması veya sıva altı aydınlatma montajı gibi kurulum gereksinimlerinin tekrarlandığı veya bir şebeke üzerinde planlandığı her yerde bir yuva bulur. Bu önceden monte edilmiş bağlantı sistemi sayesinde, şantiyedeki montaj süreleri ve montaj hataları azalır.

Avantajlar:

  • Önceden monte edilmiş kablolar ve takılabilir konnektörler sayesinde en kısa sürede programa uygun tamamlama

  • Mekanik ve renk kodlama seçenekleri sayesinde yanlış eşleşmeye karşı garantili koruma

  • Basit sorun giderme ve takılabilir bağlı yüklerin hızlı değişimi

MM-300939_website-update_Steckverbinder_2000x1125

Tak-Çıkar PCB Konektörleri

Tak-çıkar PCB konektörlerimiz cihazlarınız için size evrensel bir sistem sunar. 0,08 ile 10 mm2 arasındaki iletken kesitleriyle tutarlı, uçtan uca sistem kablolaması için tüm gereklilikler karşılanır. Uygulamanız için daima doğru çözümü bularak geniş ürün ailelerimizden faydalanın.



Avantajları:

  • Tak-çıkar PCB konektörler, panel geçiş konektörleri, farklı montaj tipleri için ucu boş bağlantılar ve ray klemensler için tak-çıkar konektörler sayesinde geniş bir uygulama aralığı

  • Tek damarlı ve yüksüklü iletkenlerin Push-in CAGE CLAMP® sonlandırması

  • Özel kodlama seçenekleri

  • Etkin test seçenekleri

  • İki yönden açılabilen bir sıkma noktasına sahip MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS), kabloları önceden birleştirmeyi ve eşli konektörleri kablolamayı önemli ölçüde kolaylaştırır

Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg

Aydınlatma Armatürü Ayırma Konnektörleri

WAGO'nun aydınlatma armatürleri ve cihazlar için geliştirdiği konnektör portföyü; sürekli hat aydınlatmaları için faz ön seçimi sistemlerinin yanı sıra iç kablolama için akıllı çözümler sunar.


Avantajları:

  • 267 Serisi: Esnek ve ölçeklenebilir sürekli hat aydınlatma sistemleri için modüler konnektörler

  • 873 Serisi: Tek damarlı iletkenler için PUSH WIRE® bağlantı teknolojisine sahip, dokunmaya karşı korumalı armatür ve cihaz konnektörleri. İki farklı versiyonla sunulur. Kompakt versiyonu (0,34–0,75 mm²); spot aydınlatmalar, sokak aydınlatmaları, DALI uygulamaları ve temel sensörler için idealdir.



reihenklemmen_00354_2000x1125

Tak-Çıkar Ray Klemensler

Anahtarlama donanımı ve kontrol uygulamalarınız için X-COM®-SYSTEM'in avantajlarından faydalanın: Sistem DIN ray taşıyıcı klemensler, farklı montaj tipleri için erkek konektörler ve dişi fişler ile lehim pinli erkek konektörlerden oluşur.


Avantajları:

  • Tak-çıkar kablo takımlarının önceden birleştirilmesi sayesinde zaman ve yer tasarrufu

  • Alt aksamların hızlı ve hatasız değiştirilmesi için önceden birleştirme

  • Kutup kayıpsız kodlama, aynı sayıda kutba sahip erkek konektörler ile dişi fişlerin hatalı eşleştirilmesini engeller

  • Güvenliğiniz için: Kablolaması önceden yapılmış alt aksamlar monte edilmeden önce test edilebilir



MM-431791_new-website-page_series-756_M8_M12_2000x1125

I/O Sistemleri İçin Tak-Çıkar Konnektörler

WAGO 756 Serisi M8 ve M12 takılabilir konnektörler, 0,3 metreden 20 metreye kadar farklı ön montajlı kablo uzunluklarıyla sunulur. Böylece her I/O sistemi için sensör ve aktüatör kablolamasına uygun bir takılabilir konnektör çözümü sağlanır.


Avantajları:

  • M8 ve M12 konnektörler, 30'dan fazla farklı kablo uzunluğu seçeneğiyle sunulur.

  • Halojensiz kablo yapısı, yangın güvenliği gereksinimlerini karşılar.

  • Tüm üreticilerin I/O sistemleriyle uyumludur.



alle-produkte_steckverbinder_ad_2000x1125

Tüm Ürünler

Konnektör ürün yelpazemizi keşfedin.

WAGO’daki İletişim Yetkiliniz

Ek Hizmetler: