Termal Transfer Smart Printer

WAGO'nun Termal Transfer Smart Printer Yazıcısı ile Zaman ve Paradan Tasarruf Edin

WAGO Termal Transfer Smart Printer, tüm kontrol panosu etiketleme ihtiyaçları için çok yönlü bir çözümdür, verimliliği optimize ederken zaman ve maliyetleri azaltır. Nasıl? Şerit değiştirme aralıklarının uzatılması, yazıcı ve etiketleme malzemeleri maliyet etkinliğini korurken baskı verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

Başlangıç seti (Ürün No. 258-5107); yazıcıyı, etiketleme medyalarını, aksesuarları ve ücretsiz WAGO Smart Script Etiketleme Yazılımı'nı içerir. Kolay kurulum için Smart Printer ve yazılım, USB veya ETHERNET arayüzü üzerinden bağlanabilir.

Sürekli malzemeleri otomatik olarak kesmek için kesici aksesuar olarak mevcuttur. Şantiyelere veya diğer konumlara kolay taşıma için bir taşıma çantası ayrıca satın alınabilir. Malzeme değiştirme süresini daha da azaltmak için ek yazıcılar da mevcuttur.

Yeni Termal Transfer Smart Printer

Yeni WAGO Termal Transfer Smart Printer, beraberinde birçok yenilikle geldi: Tamamen yeni bir tasarım ve güçlü bir Linux® anakartına sahip olan Smart Printer, artırılmış performans sunarak hem atölye hem de şantiye uygulamaları için ideal hale geldi. Artık uzunluk sınırlaması yok; en karmaşık etiketleme işleri bile zahmetsizce halledilebiliyor. Gelişmiş bağlantı seçenekleri: Pratik bir dongle ile Smart Printer artık maksimum esneklik için Bluetooth® destekliyor. Yakında: Yeni WAGO Marking App, kullanıcıların baskı işlerini kablosuz olarak kolayca oluşturup göndermesine olanak tanıyacak.

Eğitim Videoları

İlk Kurulum

  1. 00:02

    İlk Kurulum

  2. 00:00

    Rulo Tutucu ile Etiketleme Medyası Kullanımı

  3. 00:01

    Etiketleme Medyasının Yazıcı İçinde Kullanımı

  4. 00:00

    Termal Transfer Ribonun Değiştirilmesi

Product Overview

Termal transfer yazıcı; Smart Printer; komple kumanda panosu etiketleme için; Başlangıç seti; Etiketleme malzemesiyle
Ürün no. 258-5107

Termal transfer yazıcı; Smart Printer; komple kumanda panosu etiketleme için; Başlangıç seti; Etiketleme malzemesiyle

Kesici; Smart Printer için; etiket şeritleri, ekipman etiketleri, iletken ve kablo etiketleri için; Dayanıklı; Yüksek hassasiyet
Ürün no. 258-5030

Kesici; Smart Printer için; etiket şeritleri, ekipman etiketleri, iletken ve kablo etiketleri için; Dayanıklı; Yüksek hassasiyet

Alet çantası; boş; L-BOXX® 102 ile uyumlu; Kapasite: 24 kg
Ürün no. 206-3010

Alet çantası; boş; L-BOXX® 102 ile uyumlu; Kapasite: 24 kg

Termal transfer mürekkep şeridi; Smart Printer için; siyah
Ürün no. 258-5005

Termal transfer mürekkep şeridi; Smart Printer için; siyah

Termal transfer yazıcı; Smart Printer; komple kumanda panosu etiketleme için; temel set; Etiketleme malzemesi hariç
Ürün no. 258-5108

Termal transfer yazıcı; Smart Printer; komple kumanda panosu etiketleme için; temel set; Etiketleme malzemesi hariç

Termal transfer yazıcı; Smart Printer; komple kumanda panosu etiketleme için; mobil başlangıç Seti; Etiketleme malzemesi hariç
Ürün no. 258-5100

Termal transfer yazıcı; Smart Printer; komple kumanda panosu etiketleme için; mobil başlangıç Seti; Etiketleme malzemesi hariç

Rulo; Smart Printer için; etiket şeritleri, cihaz ve ekipman etiketleri, iletken ve kablo etiketleri için
Ürün no. 258-5006

Rulo; Smart Printer için; etiket şeritleri, cihaz ve ekipman etiketleri, iletken ve kablo etiketleri için

Rulo; Smart Printer için; WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113) için; 1 zımpara aleti
Ürün no. 258-5007

Rulo; Smart Printer için; WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113) için; 1 zımpara aleti

Her Şey Makarada

WAGO, klemens etiketlemeden kablo ve iletken etiketlemeye veya cihaz etiketlemeye kadar tüm kontrol panosu görevleri için doğru etiketleme medyasını sunar. Smart Printer termal transfer yazıcı, Smart Script yazılımı aracılığıyla bunları hızlı ve kolay bir şekilde yazdırmak için kullanılabilir.

WAGO Smart Script Etiketleme Yazılımı

Özel etiketleme çözümleri oluşturmak ve yazdırmak için mükemmel etiketleme yazılımı! WAGO’nun Smart Printer termal transfer yazıcısı, etiketleme yazılımıyla birleştiğinde klemensler, etiketler, tip plakaları ve iletken markörleri gibi tekil bileşenlerin yanı sıra tüm dağıtım kutuları ve kontrol panolarının etiketlenmesi için verimli ve maliyet odaklı bir çözüm sunar.

MM-490280_3D_Image_Marking_Key_Visual_2023_01_02_C1_2000x1500

Kontrol Panosunda Daha Fazla Netlik

WAGO, kontrol panolarındaki tüm etiketleme ihtiyaçlarınız için size Smart Printer termal transfer yazıcıyı sunar: Çalışma şeklinize bağlı olarak, mevcut CAE sisteminizden, WAGO Smart Designer konfigüratöründen veya WAGO’nun sezgisel etiketleme yazılımı Smart Script gibi çok çeşitli sistemlerden etiket yazdırma seçeneğine sahipsiniz.

WAGO İletişim Yetkiliniz

Ek Hizmetler: