News

TOPJOB®S Double-Deck Terminal Blocks with Easy Vertical Conductor Entries

Control cabinets are important for the trouble-free operation of machinery, equipment and building systems. They must accommodate as many components as possible in a compact space. WAGO's TOPJOB® S Rail-Mount Terminal Blocks have a long-standing reputation for ensuring safe and maintenance-free system operation in a wide variety of industrial applications and building installations.

İki katlı klemens; Geçiş/geçiş klemensi; L/L; etiket taşıyıcısız; Ex e II uygulamaları için uygun; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri
Ürün no. 2002-2201

İki katlı klemens; Geçiş/geçiş klemensi; L/L; etiket taşıyıcısız; Ex e II uygulamaları için uygun; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri

İki katlı klemens; Geçiş/geçiş klemensi; L/L; etiket taşıyıcı ile; Ex e II uygulamaları için uygun; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri
Ürün no. 2002-2231

İki katlı klemens; Geçiş/geçiş klemensi; L/L; etiket taşıyıcı ile; Ex e II uygulamaları için uygun; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri

4 iletkenli, iki katlı klemens; Geçiş/geçiş klemensi; L/L; etiket taşıyıcısız; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri
Ürün no. 2002-2401

4 iletkenli, iki katlı klemens; Geçiş/geçiş klemensi; L/L; etiket taşıyıcısız; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri

İki katlı klemens; turuncu ayırıcı; L; büyük; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri
Ürün no. 2002-2201/098-000

İki katlı klemens; turuncu ayırıcı; L; büyük; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri

İki katlı klemens; gri ayırıcı; L; büyük; kontak sokma sadece üst katta; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri
Ürün no. 2002-2201/097-000

İki katlı klemens; gri ayırıcı; L; büyük; kontak sokma sadece üst katta; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri

İki katlı klemens; Geçiş/geçiş klemensi; sonlandırma plakalı; L/L; etiket taşıyıcısız; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri
Ürün no. 2002-2201/099-000

İki katlı klemens; Geçiş/geçiş klemensi; sonlandırma plakalı; L/L; etiket taşıyıcısız; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri

3 iletkenli, iki katlı klemens; Geçiş/geçiş klemensi; L/L; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri
Ürün no. 870-531

3 iletkenli, iki katlı klemens; Geçiş/geçiş klemensi; L/L; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri

İki katlı klemens; Geçiş/geçiş klemensi; alt katta ilave köprü konumlu; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri/gri
Ürün no. 280-520

İki katlı klemens; Geçiş/geçiş klemensi; alt katta ilave köprü konumlu; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri/gri

İki katlı klemens; 4 iletkenli topraklı klemens; 2,5 mm²; PE; Ex e II uygulamaları için uygun; etiket taşıyıcısız; dahili birbirine bağlama; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; yeşil-sarı
Ürün no. 2002-2207

İki katlı klemens; 4 iletkenli topraklı klemens; 2,5 mm²; PE; Ex e II uygulamaları için uygun; etiket taşıyıcısız; dahili birbirine bağlama; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; yeşil-sarı

İki katlı klemens; 4 iletkenli topraklı klemens; sonlandırma plakalı; 2,5 mm²; PE; etiket taşıyıcısız; dahili birbirine bağlama; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; yeşil-sarı
Ürün no. 2002-2207/099-000

İki katlı klemens; 4 iletkenli topraklı klemens; sonlandırma plakalı; 2,5 mm²; PE; etiket taşıyıcısız; dahili birbirine bağlama; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; yeşil-sarı

İki katlı klemens; Geçiş/geçiş klemensi; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri/gri
Ürün no. 280-519

İki katlı klemens; Geçiş/geçiş klemensi; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri/gri

4 iletkenli, iki katlı klemens; Geçiş/geçiş klemensi; L/L; etiket taşıyıcı ile; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri
Ürün no. 2002-2431

4 iletkenli, iki katlı klemens; Geçiş/geçiş klemensi; L/L; etiket taşıyıcı ile; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri

İki katlı klemens; 4 iletkenli topraklı klemens; 2,5 mm²; PE; Ex e II uygulamaları için uygun; etiket taşıyıcı ile; dahili birbirine bağlama; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; yeşil-sarı
Ürün no. 2002-2237

İki katlı klemens; 4 iletkenli topraklı klemens; 2,5 mm²; PE; Ex e II uygulamaları için uygun; etiket taşıyıcı ile; dahili birbirine bağlama; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; yeşil-sarı

İki katlı klemens; 4 iletkenli topraklı klemens; sonlandırma plakalı; 2,5 mm²; PE; etiket taşıyıcı ile; dahili birbirine bağlama; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; yeşil-sarı
Ürün no. 2002-2237/099-000

İki katlı klemens; 4 iletkenli topraklı klemens; sonlandırma plakalı; 2,5 mm²; PE; etiket taşıyıcı ile; dahili birbirine bağlama; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; yeşil-sarı

Furthering this legacy, are new TOPJOB® S Double-Deck Terminal Blocks with vertical conductor entries (15°) that are easy to use – especially in tight spaces. The blocks are perfect for space-limited applications in junction boxes or next to high cable ducts thanks to conductor entries and operating slots that facilitate conductor termination from the top. Usability also drove the design of WAGO’s new TOPJOB® S Double-Deck Terminal Blocks. Included is the simple spring pressure connection technology that offers important advantages during wiring, requiring only a few motions. Depending on the conductor type, conductors can be simply pushed into the unit via push-in connection technology.

Furthermore, the new TOPJOB® S Double-Deck Terminal Blocks are exceptionally slim (5.2 mm/0.205 inches), allowing many blocks to be accommodated on DIN-rail. A significant advantage of these new double-deck terminal blocks is that twice as many clamping points can be connected in the same terminal block width. Users also benefit from a dual jumper slot on both decks, enabling various commoning options. Vertical jumpers allow potentials to be multiplied over both decks. The laterally angled marker slot (10°) enhances readability from above.

The TOPJOB® S Double-Deck Terminal Blocks with vertical conductor entries are designed for conductors ranging from 0.25 to 4 mm2 (22–12 AWG) and a nominal current of 24 A. The maximum current at 4 mm² (12 AWG) is 28 A. As with all TOPJOB® S models, a wide range of accessories can be used for the new double-deck terminal blocks – from jumpers to labeling material.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

TOPJOB® S DIN-Ray Klemensleri ile Performansı Zirveye Kolayca Taşıyın

Çeşitli endüstriyel uygulamalarda ve modern bina tesisatlarında WAGO'nun geniş ve çok yönlü DIN-ray klemensleri ürün yelpazesi, güvenilir elektrik bağlantılarının çok daha ötesinde çözümler sunar.

WAGO İletişim Yetkiliniz

Ek Hizmetler: