Konular

EnOcean – Binalar için Bataryasız Telsiz Teknolojisi

EnOcean, düşük enerji tüketimiyle birlikte maksimum kullanım kolaylığı sunar. EnOcean kablosuz modülleri sayesinde örneğin aydınlatma ve panjur sistemlerini kablosuz olarak kolayca kontrol edebilirsiniz. Böylece bina otomasyonu için teknik ve estetik açıdan yenilikçi çözümler sunulur.


Avantajları:

  • "Energy harvesting" teknolojisi sayesinde bakım gerektirmez

  • Uzun menzil: Açık alanda 300 metreye kadar, binalarda ise tipik olarak 30 metre

  • Sınırsız sayıda sensör desteği

  • Dört milyar kod numarası sayesinde güvenilir verici/alıcı eşleştirmesi



WAGO'dan EnOcean Ürünleri

Telsiz vericisi; EnOcean easyfit PTM 250; 2 kanallı ışık kontrolü
Ürün no. 758-940/001-000

Telsiz vericisi; EnOcean easyfit PTM 250; 2 kanallı ışık kontrolü

Telsiz vericisi; EnOcean easyfit PTM 250; 2 kanallı panjur kontrolü
Ürün no. 758-940/002-000

Telsiz vericisi; EnOcean easyfit PTM 250; 2 kanallı panjur kontrolü

Telsiz vericisi; EnOcean easyfit PTM 250; 4 kanallı ışık kontrolü
Ürün no. 758-940/003-000

Telsiz vericisi; EnOcean easyfit PTM 250; 4 kanallı ışık kontrolü

Telsiz vericisi; EnOcean easyfit PTM 250
Ürün no. 758-940/004-000

Telsiz vericisi; EnOcean easyfit PTM 250

RS-485 EVC arayüzlü STC65 RS-485 EVC EnOcean Alıcı/Verici
Ürün no. 2852-7101

RS-485 EVC arayüzlü STC65 RS-485 EVC EnOcean Alıcı/Verici

Basitçe EnOcean

EnOcean teknolojisi tabanlı telsiz anahtarlar ve sensörler, enerji ihtiyaçları için ortamda mevcut enerjiyi hasat ederler, örneğin açma/kapama gücünden yararlanan anahtarlar veya ışık enerjisini kullanan sensörler. Bu, açık alanda telsiz sinyallerini 300 m'ye kadar (binalarda 30 m) göndermeye yeterli, 50 µW mertebelerinde enerji üreten "enerji hasadı" adındaki süreçle gerçekleşir. EnOcean, binalarda ağ geçitleri üzerinden mevcut tüm bus sistemleriyle (örneğin KNX veya BACnet) iletişim kurar. Her verici eşsiz bir adrese sahiptir ve bir alıcı ünitesiyle iletişim kurar. Mevcut sınırlı enerjiye rağmen oldukça verimli elektronik elemanlar sinyali birkaç kez göndererek yüksek iletim güvenilirliğini garanti altına alırlar.

Delik Delmek Yok: Bina Otomasyonunda EnOcean Kullanımı

Önemli bir EnOcean avantajı, anahtarları ve sensörleri, EnOcean kullanarak bina boyunca duvarlar veya cam yüzeylere hiçbir delik delmeden monte edebilme yeteneğidir. EnOcean, kablo döşemenin zor veya imkansız olduğu tadilatlar için özellikle uygundur. Ek olarak görünüm veya materyaller (örneğin cam duvarlar) de EnOcean teknolojisini ideal hale getirebilir.

enocean.jpg

WAGO ve EnOcean'ın Avantajları:

EnOcean çok sayıda avantaj sunan bir teknolojidir – özellikle diğer bus sistemleriyle (örneğin DALI veya SMI) birleştirildiğinde. İlaveten WAGO'nun ürün gamı ilgili tüm alt sistemler için arayüzler içerir. Tam bir çözüm için gerektiğinde WAGO kontrolörlerle birleştirilebilirler. EnOcean örneğin WAGO'nun flexROOM® ve ışık yönetimi çözümleriyle birlikte kullanılır.

WAGO da ki irtibat kişiniz

Additional service offerings: