TR-1024-MM-3896-Touch-Panel-2000x2000

Dokunmatik Paneller

WAGO'nun dokunmatik panelleri (İnsan-Makine Arayüzü panelleri) makine ve sistemlerin çalıştırılabilirliğini iyileştirmekle kalmaz aynı zamanda olağanüstü bir tasarım ve ileri teknoloji de sunar.


WAGO Dokunmatik Panellerle Avantajlarınız:

  • Güçlü HMI paneller ürün gamı

  • Makine, sistem ve kontrol teknolojisi uygulamaları için veri işleme ve izlemeyi kolaylaştırır

  • Etkin işletme ve pratik özellikler sayesinde karmaşık otomasyon sistemleri ile uğraşırken daha fazla güvenilirlik

  • Fan yok



Uygulamanız için Doğru HMI

İşte Touch Panel ürün ailelerimizin genel bir özeti.

WAGO Web Panel 400

WAGO Web Panel 400, yüksek performansı modern tasarımla birleştirir ve yapıştırılmış ekrana sahip kesintisiz cam ön yüzeye sahiptir. Esnek güç kaynağı için Power-over-Ethernet (PoE) ve sezgisel kullanım için PCAP dokunmatik teknolojisi ile hem verimlilik hem de kullanıcı dostu bir deneyim sunar.

Temel Avantajlar:

  • Maksimum performans ile uygun maliyet

  • Power-over-Ethernet (PoE) ile güç kaynağı

  • Kesintisiz cam ön yüz ve yapıştırılmış ekrana sahip birinci sınıf tasarım

  • PCAP dokunmatik teknolojisi ile kolay ve sezgisel kullanım

Bu ürün henüz piyasada değildir. Haber bültenimize abone olarak gelişmelerden haberdar olun.

MM-3896-Touch-Panel-2000x1125-

WAGO Touch Panels 600

WAGO'nun zorlu kontrol ve görselleştirme görevleri için yüksek performanslı dokunmatik panelleri, makine ve sistemlerin çalışabilirliğini artırırken, olağanüstü bir tasarım ve ileri teknoloji sunar.

Avantajlarınız:

  • Yüksek performanslı Cortex A9 çok çekirdekli işlemci

  • Üç ürün ailesi: Standart, Gelişmiş ve Denizcilik Serileri

  • Yazılım işlevleri: Web, Visu ve Kontrol Panelleri

Geniş Bir Uygulama Yelpazesinde İşlevsellik

Visu, Control veya Touch – WAGO'nun geniş dokunmatik panel yelpazesi her türlü gereksinime uygun bir çözüm sunar. Bu paneller, endüstri, proses teknolojisi ve enerji mühendisliğinin tüm alanlarında, demiryolu veya gemi yapımında ve genel kontrol kabini üretiminde kullanılabilir. Bireysel ihtiyaçlarınıza uygun özel donanım konfigürasyonlarımızı keşfedin.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_mechanical-engineering_2000x1125_

Endüstri

Modern ve akıllı teknolojiler, endüstriyi sürdürülebilir ve verimli bir geleceğe taşır. Endüstriyel üretimin tüm alanlarında verimliliği artırır ve performansı optimize eder.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_

Gemi İnşası

Gemi inşası ile kara ve açık deniz uygulamaları, ürün performansı ve kullanılabilirliği açısından son derece yüksek gereksinimlere sahiptir. WAGO “Marine Line” Dokunmatik Panellerimiz, sahip oldukları özel onaylar sayesinde denizcilik uygulamaları için idealdir.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_

Enerji

Verimli enerji yönetimi: WAGO dokunmatik panelleri, enerji tüketimini yakından izlemenizi, potansiyel tasarruf alanlarını kolayca belirlemenizi ve enerjinin optimum kullanımını kontrol etmenizi sağlar. Uygun çözümü bulun ve pratik özelliklerden yararlanın.

MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x1125

Binalar

WAGO, dokunmatik panelleriyle bina ve endüstriyel ortamların otomasyonu için ideal bir kontrol ünitesi sunar. Üstün kullanım kolaylığı ve yüksek performanslı görselleştirmenin yanı sıra son derece ekonomik bir çözüm sağlar.

Ürünleri Keşfedin

Otomasyonunuz için Daha Fazla Ürün Keşfedin

buehne_controller_2000x1125.jpg

Kontrolörler

Büyük ya da küçük her türlü kontrol görevi uygun maliyetli olmalıdır. WAGO, her görev ve gereklilik için doğru kontrolöre sahiptir.

buehne_io-system_2000x1125.jpg

I/O Sistemleri

Kumanda panolarının içinde veya dışında, WAGO'nun I/O sistemleri tam da ihtiyacınız olan yerde otomasyon sağlar – zorlu koşullar altında bile.

MM-535302_GWA_Device-Sphere_Steuerungen_2000x1125

WAGO Device Sphere

WAGO'nun Cihaz Yönetimi çözümü, en yüksek güvenlik standartlarını korurken merkezi yönetim, hassas yapılandırma ve birden fazla kontrol cihazının sorunsuz bir şekilde devreye alınmasını sağlar.

WAGO İletişim Yetkiliniz

Ek Hizmetler: