2000-buehne-industrial-switches-2000x2000.jpg

Endüstriyel Switch'ler

WAGO switch portföyü, üstün elektriksel ve mekanik performansa sahip ölçeklenebilir bir Ethernet ağ altyapısı sunar.

Endüstriyel kullanım için tasarlanan bu dayanıklı cihazlar, IEEE 802.3, IEEE 802.3u ve IEEE 802.3ab standartlarıyla tamamen uyumludur.

Ağ Çözümünüz için Endüstriyel Switch'ler

industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Industrial Eco Switches

Economical and Compact

  • For small- to medium-sized networks

  • Rugged design
    - DIN-rail adapter and metal housing
    - Surrounding air temperature (operation): −40 … +70 °C

  • Auto-negotiation and auto-crossing for easy network creation and extension

  • Gigabit versions for high data throughput

  • Transmission of power and data via ETHERNET connection with Power over Ethernet (PoE+)

industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

Endüstriyel Switch'ler

Çok yönlü

  • Yedekli güç kaynağı

  • DIP switch üzerinden alarm kontağı konfigürasyonu

  • SFP modülleri kullanımı

  • Sağlam tasarım
    - DIN taşıyıcı ray adaptörü ve metal gövde
    - Ortam çalışma sıcaklığı: -40 °C … +70 °C

  • Alarm kontağı: Birincil ve ikincil güç kaynaklarının izlenmesi

  • ETHERNET portlarının izlenmesi

  • PLC veya uzak I/O'lar üzerinden sinyalizasyon

p_ur_0852_1305_000_xx_2000x1500.jpg

Endüstriyel Yönetilebilir Switch'ler

Güçlü ve Güvenli

  • Yedekli güç kaynağı

  • SFP modülleri kullanımı

  • Komut bazlı konfigürasyon için RS-232 arayüzü

  • Konfigürasyon veya arıza teşhisi için entegre Web tabanlı yönetim

  • Durum LED'leri

  • Alarm kontağı
    - Jet ring arıza teşhisi
    - ERPS ring arıza teşhisi
    - Birincil ve ikincil güç kaynaklarının izlenmesi
    - ETHERNET portlarının izlenmesi
    - PLC veya uzak I/O'lar üzerinden sinyalizasyon

  • Ethernet üzerinden Güç (PoE+)

  • Yapılandırılabilir fonksiyonlar:
    - Güvenlik
    - Kullanılabilirlik
    - Performans
    - Veri iletimi

industrial-switches_852-1605_852-0603_0602_2000x2000.jpg

PROFINET Managed Switches

  • PROFINET CC-B certified: Ideal for industrial automation applications

  • Media redundancy protocol: Freely configurable as a client or manager

  • PROFINET diagnostics from the application: Cyclically readable process image

  • Flexible port mirroring configuration: Via GSDML or Web-Based Management

  • Potential-free connection via SFP modules: Cable lengths up to 80 km possible

MM-2265_New_Products_WAGO9087_2000x2000.jpg

Industrial Managed Switch

With integrated encryption function

  • 128-bit encryption (GCM-AES) of the data packets on layer 2 (MAC layer) on two ports

  • Port-specific authentication per IEEE802.1X

  • Secure switch and Web browser configuration (https) or SNMPv3

Your Benefits with WAGO Switches

  • Kullanılabilirlik, Yedeklilik
    WAGO'nun endüstriyel switch'leri kesintisiz veri iletimi sağlayan yedekli güç kaynağı ve değiştirilebilir ring yedeklilik özelliğine sahiptir. 20 ms'nin altındaki kısa toparlanma süresi ile Xpress Ring, işlem güvenilirliğinizi artırır. Makinelerinizin ve sistemlerinizin verimliliği ve ağ kullanılabilirliği daima sağlanır. İletişim bağı yedekliliğinin yanı sıra switch'lere, bir alarm rölesi kullanılarak izlenebilen yedek güç kaynağı da entegre edilmiştir. Güç kaynağı arızalansa bile iletişim kesilmez.

  • Gelişmiş Güvenlik Fonksiyonları
    Yönetilebilir switch'ler kapsamlı güvenlik fonksiyonlarını (örneğin MAC Sınırlama, Port Güvenliği) destekler. Bu, IEEE 802.1x'e uygun olarak siber saldırılara karşı ilave veri akışı kontrolü ve sistem koruması, IGMP gözetlemesi ile yayın ve bant genişliği sınırlaması sağlar.

  • Modüler ve Genişletilebilir
    Değiştirilebilir SPF modülleri, switch'leri farklı fiber optik kablo (FOC) ve ilgili gereken mesafe ve fiberlere adapte eder. Çok modlu ve tek modlu fiber optik kablolarda 80 km'ye kadar mesafeler için SFP modülleri mevcuttur. Bakır ve fiber optik kabloların kusursuz kombinasyonu ile çok sayıda gereksinime hazırlıklı olursunuz.

  • Entegre Fonksiyon Takibi
    İzleme ve hata bildirimi için yönetilebilir switch, e-posta alarmı ve SNMP trap gibi yapılandırılabilir fonksiyonlara sahiptir. İlaveten tüm switch'ler (ECO versiyonları hariç) potansiyelsiz alarm kontağı üzerinden ayrı ayrı portları veya güç kaynağını izleyebilir. Bu fonksiyonu yapılandırmak için bir DIP switch kullanılır.

  • Farklı Çalışma Modları
    Yönetilmeyen switch'ler doğrudan tak-kullan kullanımı için idealdir. Yönetilebilir switch'ler, uygulama için IP filtreleme gereken veya telgrafların ek yorumlama gerektirdiği uygulamalarda kullanılabilir.

  • Ethernet üzerinden Güç (PoE+)
    ETHERNET kablosu üzerinden güç besleme ve veri aktarımı: Ethernet üzerinden Güç (PoE+) IP ağı üzerinden switch'lere bağlanan cihazlar için ayrı güç beslemesi bağlantısını ortadan kaldırır. (Daha fazla bilgi)

industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Industrial Eco Switches

Economical and Compact

  • Space-saving and easy to install

  • Rugged design
    - DIN-carrier rail adapter and metal housing
    - Ambient operating temperature: -40 … +70 °C

  • For small to medium data networks

  • Auto-negotiation and auto-crossing for easy network creation and extension

  • Gigabit versions for high data throughput

  • Transmission of power and data via ETHERNET connection with Power over Ethernet (PoE+)

industrial-switches-0852-0103-1102-1106-2000x1500.jfif

Endüstriyel Switch'ler

Çok yönlü

  • Yedekli güç kaynağı

  • DIP switch üzerinden alarm kontağı konfigürasyonu

  • SFP modülleri kullanımı

  • Sağlam tasarım
    - DIN taşıyıcı ray adaptörü ve metal gövde
    - Ortam çalışma sıcaklığı: -40 °C … +70 °C

  • Alarm kontağı: Birincil ve ikincil güç kaynaklarının izlenmesi

  • ETHERNET portlarının izlenmesi

  • PLC veya uzak I/O'lar üzerinden sinyalizasyon

Tek Kabloyla Her Şey: Yeni WAGO PoE Ayırıcı (Ürün No. 852-1739)

WAGO PoE Ayırıcı (Ürün No. 852-1739), güç ve veriyi eş zamanlı olarak ileterek kontrol panolarının standart ağ kabloları üzerinden beslenmesini sağlar.

Dayanıklı bir endüstriyel PoE ayırıcı olarak tasarlanan WAGO PoE Ayırıcı (Ürün No. 852-1739), zorlu endüstriyel ortamlar için özel olarak geliştirilmiştir.

Cihaz genellikle yüksek performanslı Gigabit PoE girişi (PoE++, IEEE 802.3bt) üzerinden beslenir ve hem Gigabit ETHERNET bağlantısı hem de 24 VDC çıkış sunar. Çıkış, 3 A’e kadar yükleri destekleyerek merkezi olmayan kontrol panolarındaki cihazların ek güç kaynaklarına ihtiyaç duyulmadan beslenmesi için ideal bir çözüm sağlar.



industrial-switches_852-1605_852-0603_0602_2000x2000.jpg

PROFINET-Managed-Switches

  • PROFINET CC-B certified: Ideal for industrial automation applications

  • Media redundancy protocol: Freely configurable as a client or manager

  • PROFINET diagnostics from the application: Cyclically readable process image

  • Flexible port mirroring configuration: Via GSDML or Web-based management

  • Potential-free connection via SFP modules: Cable lengths greater than 100 meters possible

Yeni Ürünler

Anahtarda Siber Güvenlik

New Industrial Managed Switch with Integrated Encryption

Cybersecurity is an important trend in building automation (BA). With WAGO’s new industrial managed switches, users can easily increase the security of their BA applications. This innovation integrates cybersecurity functions: Data packets are protected with 128-bit encryption on two ports. This makes it possible to integrate secure data transmission into an existing network – regardless of the protocol and without changes in the application.

The encryption meets the IEEE 802.1AE standard (IEEE MAC Security Standard), ensuring data integrity and authentication of the transmitter alongside high data throughput. The optional authentication of other participants in the network is port-specific in accordance with IEEE 802.1X and RADIUS server. Due to their compact geometry (45 x 90 x 110 mm), the new 8-port gigabit switches can be easily retrofitted in the control cabinet. Each switch is equipped with two ports for encrypted communication. For WAGO’s 852-1328 Industrial Managed Switch, SFP modules are used for secure communication. This also enables secure networking of distant buildings with optical fibers. Configuration and diagnostics of the industrial managed switches are also performed securely using a Web browser or SNMPv3.

The Benefits for You:

  • Industrial managed switches with hardware-related encryption (Mac security)

  • Retrofit secure data transmission into existing networks

  • Authentication in the network

Customer Applications of Industrial Switches

marine_schiff_capri_luxusyacht_2000x1500.jpg

Safe Exhaust Gas Cleaning for Ships

Retrofittable exhaust gas post-treatment systems allow ships to meet the exhaust gas standards – with WAGO technology.

referenz_bhs_tabletop_porcelain_energiemangement_x3_2000x1125.jpg

The Energy-Efficient Porcelain Factory

The porcelain manufacturer BHS tabletop AG has invested in a new combined heat and power plant in Schönwald, partially modernized its heat distribution system and installed a central control system with increased operational reliability. This saves the company a lot of energy.

marine_besecke_luxusyacht_2000x1500.jpg

High-Speed Monitoring aboard a Luxury Yacht

besecke developed a complex automation solution for a large luxury yacht, which was recently launched at Germany’s Bremer Lürssen shipyard with WAGO’s high-performance ETHERNET Controllers aboard.

WAGO'daki irtibat kişiniz

WAGO Türkiye