mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x2000.jpg

Yazılım

Doğru mühendislik ortamı zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar. WAGO, geniş ürün yelpazesiyle her uygulama için doğru aracı sunar.


WAGO Yazılımıyla Avantajlarınız:

  • Yerleşik standartlara açıklık ve ilgili tüm fieldbus sistemlerinin entegrasyonu

  • Çeşitli sektörlere yönelik kapsamlı yazılım çözümleri

  • Her otomasyon görevi için özelleştirilmiş yazılım

  • Yerleşik tasarım araçlarıyla kapsamlı içe ve dışa aktarma işlevleri

  • Sektöre özel geliştirme ortamları için eklentiler

  • Kolay ve güvenli lisanslama



Mühendislik

1417984 WAGO Visualization and Control Hub bildschirm gwa_2000x1125_3

WAGO Görselleştirme ve Kontrol Merkezi

WAGO Görselleştirme ve Kontrol Merkezi; gerçek zamanlı veri görselleştirme, proaktif izleme, sezgisel kontrol ve kapsamlı sistem entegrasyonu için kullanıcı dostu bir platformdur. Etkileşimli gösterge panelleri ve özelleştirilebilir görselleştirmeler sayesinde karmaşık süreçlerin hassas biçimde analiz edilmesini sağlar ve üretim verileri, enerji tüketimi ve sistem durumu hakkında tam şeffaflık sunar.

1378268_PLC-Visualization-bildschirm_2000x2000_1

PLC Görselleştirme

Sınırsız görselleştirme. Gömülü ve endüstriyel uygulamalar için maksimum kullanım kolaylığı ve uzun vadeli güvenilirlik sunmak üzere tasarlanmış esnek, güvenli ve platformdan bağımsız bir HMI çözümü. İster yerel kontrolör birimlerinde ister kapsamlı bir bulut mimarisi içinde kullanılsın, PLC Görselleştirme otomasyon süreçlerinizin verimliliğini artırır ve sezgisel, güvenilir bir kullanıcı arayüzü sunar.

1417984 WAGO Visualization and Control Hub bildschirm gwa_2000x2000_3-1

WAGO PLC Agent ile Mühendislik Süreçlerinizi Hızlandırın

Yanınızda sorularınızı anlayan ve doğru yanıtlar veren bilgili bir çalışma arkadaşınız olduğunu düşünün. WAGO PLC Agent tam olarak bunu sunar. Yapay zekâ destekli bir chatbot olarak PLC programcılarının ve sistem entegratörlerinin WAGO I/O Sistemi için uygulamalar geliştirmesine yardımcı olur ve günlük işlerini kolaylaştırır. CODESYS’e doğrudan entegrasyonu ve WAGO’nun kapsamlı uzmanlığı sayesinde projelerinizi daha hızlı, daha kolay ve daha verimli şekilde tamamlamanızı sağlar.

MM-535302-GWA-Device-Sphere-Steuerungen-2000x1125

WAGO Device Sphere

WAGO’nun Cihaz Yönetimi çözümü, en yüksek güvenlik standartlarını korurken birden fazla kontrolörün merkezi olarak yönetilmesini, hassas biçimde yapılandırılmasını ve sorunsuz şekilde devreye alınmasını sağlar.

MM-392022_website_wago-navigator_v2_2000x1125

WAGO Navigator: Tüm WAGO Mühendislik Uygulamaları için Kontrol Merkezi

Yalnızca güncel değil, aynı zamanda her şey tek bakışta – WAGO Navigator ile kullanıcılar, WAGO mühendislik uygulamaları için önemli olan her şeyi tek bir yerde bulabilir. Yapılan güncelleme sayesinde WAGO Navigator’ın yeni görünümü, yüklü tüm WAGO yazılım programlarının kullanımına başlangıç noktası oluşturan bir kullanıcı arayüzü sunar.

mm_42937_11-WAGO-MOS2021-HighRES-WESUM_2000x1125_

CODESYS V3

CODESYS V3, IEC 61131-3 standardına uygun proje planlaması için üreticiden bağımsız bir yazılım platformudur. Geliştirme sistemi, klasik kontrol uygulaması programlamasını Endüstri 4.0 veya IIoT ortamlarındaki otomasyon cihazları için profesyonel yazılım geliştirmenin sunduğu olanaklarla birleştirir.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_

ctrlX OS ile Bütünsel Bir Ekosistemi Deneyimleyin

Esneklik ve açıklık, otomasyonun temel itici güçleridir. Bu nedenle WAGO, güçlü iş ortaklıklarına büyük önem verir; Endüstri 4.0 çözümlerinin başarılı şekilde geliştirilmesi ancak iş birliğiyle mümkündür.

Uygulama Parametrelendirme

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125

WAGO Analitik

Kendi makinelerinizi veya sistemlerinizi optimize etmek söz konusu olduğunda temel zorluk, genellikle süreç bilgisini geliştirmek, ölçülebilir hale getirmek ve elde edilen sonuçları tekrar sürece aktarmaktır. Minden merkezli WAGO, WAGO Analytics ile kullanıcıları veri toplamadan analize kadar destekler ve sistemlerdeki bağımlılıkları sezgisel görselleştirmelerle ortaya koyar.

mm-20145_product-image-wago-solution-builder_2000x1125_

WAGO Çözüm Oluşturucu

Bina otomasyonuna özel olarak geliştirilen mühendislik yazılımı, binanızın tüm yaşam döngüsü boyunca çözümler oluşturmanız için entegre ve verimli bir yöntem sunar. Tüm projelerinizi bir web arayüzü üzerinden oluşturma seçeneğine sahipsiniz.

Başarı Faktörü Olarak Mühendislik Araçları

Üretim, proses otomasyonu ve bina otomasyonu projelerinde giderek daha kısa uygulama süreleri ve daha karmaşık yapılar talep edilirken yazılım, toplam çözümün giderek daha büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu durum, otomasyon mühendisliğini projenizin başarısını etkileyen temel faktörlerden biri haline getirir.

MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-962630406_2000x1500

WAGO Uygulama Çözümleri

WAGO Uygulama Çözümleri ile binanızın enerji verimliliğini artırın ve onu bağımsız bir enerji üreticisine dönüştürün. Bu çözümler, WAGO Bina Ekosistemi’ni önceden programlanmış bir dizi bina otomasyonu uygulamasıyla genişletir.

Mobil Uygulamalar

mm_42937_Field_Step_2_Field_App_B_2000x1125_

Mobil Cihazlar için Uygulamalar

Akıllı cihazlardaki yazılımlar, endüstriyel ortamlarda da verimlilik avantajları sunar. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar, otomasyon süreçlerini akıllı telefon veya tablet üzerinden neredeyse her yerden hızlı ve kolay bir şekilde çalıştırabilir ve izleyebilir.

WAGO WebVisu Uygulaması ile otomasyon süreçlerinizi akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edip izleyebilir ve yalnızca müdahale gerektiğinde sürece dahil olabilirsiniz. Energy Meter Configurator Uygulaması sayesinde enerji sayaçları, herhangi bir programlama gerektirmeden kısa sürede kolayca yapılandırılabilir. Ayrıca IP67 koruma sınıfındaki WAGO I/O System Field için geliştirilen uygulamayı bakım, arıza teşhisi, çalıştırma ve izleme amacıyla kullanabilirsiniz.

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.

Ek Hizmetler: