Haberler

GPRS ve SMS üzerinden Uzaktan Erişim: 3G Modemli PFC200 Kontrolör

Makineleri ve sistemleri uzak mesafelerden kablosuz kontrol edin. OpenVPN ve IPsec gibi özellikler güvenli bağlantı sağlar.

Ürüne Genel Bakış

Erişilmesi zor yerlerdeki (örneğin yenilenebilir enerji veya mobil uygulamalar) makineler ve sistemlerle haberleşmek için kablosuz veri iletimi kullanılabilir. Telekontrol teknolojisini genişletmenin bir yöntemi, küresel çapta mevcut mobil telefon ağını kullanmaktır. İşte tam da bu nedenle WAGO'nun PFC200 Telekontrolöründe standart donanım olarak bir 3G modem bulunur.

Maliyet Tasarrufu

3G modeli PFC200 Kontrolörü kullanarak dünya çapında dağıtık makine ve sistemlerinizi kontrol edebilir, izleyebilir, bakımını yapabilir ve arıza teşhisi gerçekleştirebilirsiniz. Kendinizi kablolu çözümlerden kurtararak kontrolörünüze, internet üzerinden her yerden ulaşabilirsiniz. Bu zaman ve para tasarrufu sağlar: Modern veri ağları veri paketlerinin yönlendirilmesi, iletilmesi ve dağıtılmasını üstlenir.

Telekontrolü Kolaylaştırır: 3G Modem

Standart mini-SIM kartlı bir 3G modem içeren WAGO'nun en yeni PFC200 Kontrolörü, WAGO-I/O-SYSTEM 750 ailesine katılıyor. Mobil iletişim için tek gereklilik, bir mobil telefon sözleşmesi ve bir SIM kart. Kontrolör, kablosuz GPRS İnternet bağlantısı ve SMS üzerinden iki yönlü iletişim sağlar. Mobil ağ ayarları, doğrudan kontrolörün Web Tabanlı Yönetiminden yapılabilir.

OpenVPN ve IPsec üzerinden Güvenli Bağlantı

Hatasız uzaktan izleme ve güvenli veri iletimi, 3G Modemli PFC200'ün güçlü yanlarındandır: Kontrolör mobil ağa, şifreli Sanal Özel Ağ (VPN) erişimi üzerinden bağlanır ve hem OpenVPN hem de IPsec protokollerini destekler. Bir VPN tüneli, kontrolörü GPRS üzerinden ağa bağlar ve tüm şifreli verileri SSL ve TLS üzerinden ileterek veriyi yetkisiz erişimlere karşı mükemmel bir şekilde korur. VPN, kontrolörde Web Tabanlı Yönetim kullanılarak da yapılandırılabilir.

Daima Hazır: Telekontrol Protokolleri

Standart versiyona ilaveten WAGO PFC200'ün, −20°C ile +60°C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralıklı versiyonu (750-8207/025-000) ve telekontrol versiyonu (750-8207/025-001) da mevcuttur. Telekontrolör şu protokolleri destekler: IEC 60870-5-101, -103 ve -104, IEC 61850, IEC 61400-25 ve DNP3.

Her Şey Dahil: Birinci Sınıf Donanım

WAGO PFC200 (750-8207) sorunsuz ağ entegrasyonu için iki ETHERNET portuna ve bir RS-232-/RS-485 arayüzüne sahiptir. Entegre bir ağ switch'i kolay hat topolojisi uygulaması sağlar. İlaveten entegre Web sunucusu kullanıcıya, nerede olursa olsun online konfigürasyon seçenekleri ve durum bilgisi sağlar. SDHC bellekli, fansız ve bataryasız bir tasarıma sahip PFC200 Kontrolör, bakım gerektirmez ve oldukça dayanıklıdır.


Gömülü Linux hakkında ilave bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

WAGO da ki irtibat kişiniz

Additional service offerings: