Konular

Motor Kontrolü için Standart: SMI

"Standart Motor Arayüzü", elektrikli sürücüler için tutarlı bir arayüzdür.

SMI, kepenk ve panjur sistemleri uygulamaları için sürücüleri entegre elektronik devrelerine bağlamak üzere geliştirilmiştir.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1125.jpg

Basitçe SMI

STANDART MOTOR ARAYÜZÜ (SMI) makaralı panjur ve panjur/güneşlik sürücüleri için standart elektrik arayüzüdür.

Avrupalı tanınmış üreticiler bir araya gelerek SMI çalışma grubunu oluşturmuş ve dijital motor arayüzünü geliştirmişlerdir. Bu standart arayüz, sürücülerin anahtarlama komutları ve telgraflarla hassas bir şekilde kontrol edilmelerini sağlar.

Sistem özellikleri:

  • Uygulamaya bağlı olarak 16'ya kadar sürücü elektriksel olarak paralel kontrol edilebilir.

  • Kontrolörler ve sürücüler, güç besleme ve veri iletim hatlarını içeren beş telli bir kablo ile bağlanır.

  • Yüksek hassasiyetli ara konumlandırma

  • Mevcut motor pozisyonlarını sorgulama

  • Arıza teşhis bilgili motor geri beslemesi

smi_grafik_gesamt_2000x1125.jpg

WAGO'dan SMI Ürünleri

smi_p_ur_0753_1631_000_xx_2000x1125.jpg

SMI Master LoVo (753-1631)

  • 24 VDC

smi_systemgrafik_smi-cgf_registerkarte-start_de_2000x2000.jpg

WAGO SMI Konfigürasyon Aracı

WAGO SMI Konfigürasyon Aracı, SMI sürücülerini işletmeye almak ve konfigüre etmek için fonksiyonlar sunar. SMI sürücülerini doğrudan kontrol edebileceğiniz online modun yanı sıra SMI Konfigürasyon aracını offline modda da kullanabilirsiniz. Bu modda bir düğüm dahilinde mevcut SMI master modüllerine bağlı tüm SMI sürücülerinin offline konfigürasyonu ile mevcut CSV adresleme dosyalarından SMI sürücü konfigürasyonlarını kaydetme ve geri yükleme de bulunur.

WAGO İletişim Yetkiliniz

Ek Hizmetler: