[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/urunler","name":"Ürünler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik","name":"Electrical Interconnections","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik/2734-serisi-mcs-mini","name":"MCS MINI, 1,5 mm2'ye kadar İletken Kesitleri için Kollu ve Push-in Bağlantılı","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/2734-serisi-mcs-mini" }, "headline": "Kollu ve Basmalı Bağlantılı MCS MINI", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-22400-graphic-online-media-set-PCB-connector-with-lever-1-5-mm-3d-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnd015OHhNakUzTkRRek5UQXlORGt5Tmk5TlRTMHlNalF3TUNBZ1ozSmhjR2hwWXlCdmJteHBibVVnYldWa2FXRWdjMlYwSUZCRFFpQmpiMjV1WldOMGIzSWdkMmwwYUNCc1pYWmxjaUF4TERVZ2JXM0NzbDh6WkY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58OTJiNTJmYmY3OGY5YjhjMjUzMzE2NzQ4MjZmYjc5MTdmNjJiYWRhZDIwY2Q4ZTBjNjU0NjhkZjczNTMzYWIwOA" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Sep 09 15:15:22 CEST 2024", "dateModified": "Mon Sep 09 15:28:29 CEST 2024" }
Haberler 6 Eylül 2024

Kolay Kablolama - Basit - Aletsiz - Takılabilir!

Kollu ve itmeli bağlantılı MCS MINI Takılabilir PCB Konnektörleri, 1,5 mm2'ye kadar iletken kesitleri için daha fazla kablolama kolaylığı sunar.

WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM MINI (MCS MINI) üzerindeki kol, sahada hızlı bağlantılar sağlar. Konnektörün tasarımı alt montajların kablolanmasını kolaylaştırır - kolay erişilebilir ve anlaşılır bağlantı noktaları çalışma sahasında büyük fark yaratır. MCS MINI PCB Konnektörü ile bu avantaj, 0,14 ila 1,5 mm2 veya 26 ila 14 AWG kesitlerinde ve 3,5 mm pin aralığında tüm iletken tipleri için geçerlidir. Ek bir avantaj: Ekstra kart alanı gerekmez, bu da WAGO'nun PCB bağlantı sistemine sürücü kontrolleri gibi cihaz bağlantıları için avantaj sağlar.
Üstün ergonomiye ek olarak, kolay kapanan kol her zaman güvenli temasın yapılmasını ve gönül rahatlığı için korunmasını sağlar. Kullanıcılar çok yönlü kilitleme sistemi ile ek güvenilirlik elde eder. Kolun sezgisel kullanımı, bağlantıların alet kullanmadan hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar.

Avantajlarınız:

  • Tüm iletken tiplerini kol aracılığıyla manuel olarak bağlayın ve ayırın - 0,14 ila 1,5 mm2 (26 ila 14 AWG) iletken kesitleri için.

  • Push-in CAGE CLAMP® bağlantı teknolojisi sayesinde, katı iletkenler ve yüksüklü ince telli iletkenler sadece ünitenin içine itilerek sonlandırılabilir.

  • Çok yönlü kilitleme sistemi ile bağlantının istenmeden kesilmesini önleyin.

  • Dar kurulum alanları ve ince cihazlar için düşük profilli, 10 mm tasarım

  • Çeşitli aksesuarlar mevcuttur

WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM MINI (MCS MINI) üzerindeki kol, sahada hızlı bağlantılar sağlar. Konnektörün tasarımı alt montajların kablolanmasını kolaylaştırır - kolay erişilebilir ve anlaşılır bağlantı noktaları çalışma sahasında büyük fark yaratır. MCS MINI PCB Konnektörü ile bu avantaj, 0,14 ila 1,5 mm2 veya 26 ila 14 AWG kesitlerinde ve 3,5 mm pin aralığında tüm iletken tipleri için geçerlidir. Ek bir avantaj: Ekstra kart alanı gerekmez, bu da WAGO'nun PCB bağlantı sistemine sürücü kontrolleri gibi cihaz bağlantıları için avantaj sağlar.
Üstün ergonomiye ek olarak, kolay kapanan kol her zaman güvenli temasın yapılmasını ve gönül rahatlığı için korunmasını sağlar. Kullanıcılar çok yönlü kilitleme sistemi ile ek güvenilirlik elde eder. Kolun sezgisel kullanımı, bağlantıların alet kullanmadan hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar.

2734 Serisi Diğer Ürünler

[{"code":"2734-116","name":"1 iletkenli dişi fiş; basma buton; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pin aralığı 3,5 mm; 16 kutuplu; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; 1,50 mm²; açık gri","url":"/tak-%C3%A7%C4%B1kar-konektoerler/1-iletkenli-di%C5%9Fi-fi%C5%9F/p/2734-116","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDQ4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnMVppOHhOVEEyTkRRMk56RTBORGN6TkF8ZThmMDA3ZjE5Y2YxZDMzOGJhMmY3ZWYyZTFjZjliZTg2ZDUxMTI1NGI1MTA0NWE4ZWMzZmM0MmM3OGJlODcwMw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcwTmk4eE5UQTJORFEyTnpnMk5UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQ4NWQ3YmNkZDhjZGJkZDFmYWQzN2M3YmZiZDA0YTAzNzI2NGY3NDUxY2IzYzYyM2JlZjY3ZmFlNDZjNzFlNw","altText":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcwTmk4eE5UQTJORFEyTnpnMk5UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQ4NWQ3YmNkZDhjZGJkZDFmYWQzN2M3YmZiZDA0YTAzNzI2NGY3NDUxY2IzYzYyM2JlZjY3ZmFlNDZjNzFlNw","altText":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcwTmk4eE5UQTJORFEyTnpnMk5UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQ4NWQ3YmNkZDhjZGJkZDFmYWQzN2M3YmZiZDA0YTAzNzI2NGY3NDUxY2IzYzYyM2JlZjY3ZmFlNDZjNzFlNw","altText":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcwTmk4eE5UQTJORFEyTnpnMk5UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQ4NWQ3YmNkZDhjZGJkZDFmYWQzN2M3YmZiZDA0YTAzNzI2NGY3NDUxY2IzYzYyM2JlZjY3ZmFlNDZjNzFlNw","altText":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd3WWk4eE5UQTJORFEyT0RFNU16TXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODBhMzU2MThjZDJlODE4NDg5NWVhYjllZjEyNWYzY2Y5Njc4YzI2YzQ4NjNiZWIwOTVhZjNiNjQyOGMxZGI5Zg","altText":"1440_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd4T0M4eE5UQTJORFEyT0RVNE5qVXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDNlYjRkODM3OTA2YzI5ZTMxZDk3ZThmZjhiYjI1NGE0NmEzNWQyMjU0NDFjOGRjMzA5YjhjNzUyY2U0NmQ3ZQ","altText":"1280_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd5TWk4eE5UQTJORFEyT0RnME9EWTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGY4MTA0NWJmMDFhZWY5ZDEwZTZjZmE4MmMyN2FkNzI3OTM2NGU2MTY5NjZjZTNmNzQyNzI0ZTllYjZlZmM2MQ","altText":"1024_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczTkM4eE5UQTJORFEyT1RFeE1EZ3hOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFZqWVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3NzIyNDk5MGZkNzgzZWIzMDNiMjM2NTQwNzJlMWE1YmIzMmI3OWE1YzcxZmZiNDMwMTU5YzUyNDZjYjNmNzNm","altText":"768_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmczWWk4eE5UQTJORFEyT1RNME1ERTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFZqWVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NGQzZTRkYTVmNTNlYmZmY2I0Y2RiM2Y0OTAwNzUyMDQ0ZjIzZGQ3Yjg4OTFiOTAyZGEwNDU4NzA3NzMyOWJl","altText":"480_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzRNUzh4TlRBMk5EUTJPVFV3TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UVmpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwOGE5ODYyMWJiZWU5ZTdmMGE4NzQ4YjVhYTY1NjJkZmZiYjk0NDFjMTk4ODkzNzU0NjIwMzcwNmE2ODU2NGQ","altText":"200_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzRNUzh4TlRBMk5EUTJPVFV3TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UVmpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwOGE5ODYyMWJiZWU5ZTdmMGE4NzQ4YjVhYTY1NjJkZmZiYjk0NDFjMTk4ODkzNzU0NjIwMzcwNmE2ODU2NGQ","altText":"200_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzRNUzh4TlRBMk5EUTJPVFV3TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UVmpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwOGE5ODYyMWJiZWU5ZTdmMGE4NzQ4YjVhYTY1NjJkZmZiYjk0NDFjMTk4ODkzNzU0NjIwMzcwNmE2ODU2NGQ","altText":"200_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI4fGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyZzVNQzh4TlRBMk5EUTJPVGsyTWpjNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UVmpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU2Y2M0OTYxMGIwNzI0NDRiZTMxOTU0MjQ5OTM5YmRjZDI5NGNmYzAyODUxZjBjMjFhMmI3ZTdjOGIzYmVhYTI","altText":"120_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2734-116","stock":null,"url":"/tak-%C3%A7%C4%B1kar-konektoerler/1-iletkenli-di%C5%9Fi-fi%C5%9F/p/2734-116","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2734-116","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454719876","primaryCategoryName":"Tak-Çıkar Konektörler","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Tak-Çıkar Konektörler"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":false,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1 iletkenli dişi fiş","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 16-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"27340116","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Dişi konnektör/soket","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"2734-116/037-000","name":"1 iletkenli dişi fiş; basma buton; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pin aralığı 3,5 mm; 16 kutuplu; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; Yanal kilitleme kolları; 1,50 mm²; açık gri","url":"/tak-%C3%A7%C4%B1kar-konektoerler/1-iletkenli-di%C5%9Fi-fi%C5%9F/p/2734-116_037-000","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTk5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJneFpTOHhOVEEyTkRJeU56VTNOemc0Tmd8NTk1MmY5NWI1M2NjMWJhNmVkMDk0YzlmMDljZjU2YWQ3YmY1YjFlZDQxMjU3ZmE0Y2Y2MzBjODM4YWRmYTViMA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDQxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmc0T0M4eE5UQTJOREl5T0RVeU9ERTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmI1NzgxYzFmOGFiN2EzYzVmZDUwZTY2Y2FkYjBhZWJmMDExOTAxYjA2OGY4N2E3Y2FkNDUzNThjOGZiNWQzOA","altText":"1440_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjY5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmc0WlM4eE5UQTJOREl5T0RjeU5EYzJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDE1MWFjNDllNzU4ZjNiMDg0NzNjMWYwNWY1MDYxMmEzNDM0ZjVmNTYwZGMwNGFjM2YxNDkyZTVmNTI2YzAwOQ","altText":"1280_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTc4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhsTVM4eE5UQTJOREl5T1RBMU1qUTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGY0ODFlYjlhZjIzMmU0NmMyZTIxZDA2MDI4NjI1ODk0Y2VlYzAxZmVmODZlOWYyZmExNzZlMmY3ZmY4Nzg1Mg","altText":"1024_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmhsT0M4eE5UQTJOREl5T1RJNE1UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFF5TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzOGExMzQyNWM4ZDViZWQ2MmM3OTc1ODQ3MzgzZDY5YTBkZjk5MGU4OTc3YzUzMzUzMjU1NzA1YzQ0OTQ0NjNl","altText":"768_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTczNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhtTVM4eE5UQTJOREl5T1RVeE1URTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFF5TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNGNlZGMyY2FkYTNhZjI4Y2YyMGQ4YjNjZGZkMTY3NTM3YTEzYTU1MDUxNDMwYTEwMDFkYThjMmY4ZWEwMmNl","altText":"480_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaG1PQzh4TlRBMk5ESXlPVGMwTURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjZjOTMwNjliNTdmM2FhOTM0YzUzOGY1MWE2Njc4YzE4MjJkNjY3MTUwZjMyZWZhYjM3OThiNGI2NWZiZGI","altText":"200_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaG1PQzh4TlRBMk5ESXlPVGMwTURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjZjOTMwNjliNTdmM2FhOTM0YzUzOGY1MWE2Njc4YzE4MjJkNjY3MTUwZjMyZWZhYjM3OThiNGI2NWZiZGI","altText":"200_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaG1PQzh4TlRBMk5ESXlPVGMwTURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjZjOTMwNjliNTdmM2FhOTM0YzUzOGY1MWE2Njc4YzE4MjJkNjY3MTUwZjMyZWZhYjM3OThiNGI2NWZiZGI","altText":"200_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNUwyZ3dNaTh4TlRBMk5ESXpNRE16TURNNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY5MWNmMDI2ZDA0OWEyOTM4NmUyODFkNjI0MjRkNjhlMzYyNGM5NDRlMTU2YWViOTFlNjg5ZGFjYzNjNzhjNDI","altText":"120_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2734-116/037-000","stock":null,"url":"/tak-%C3%A7%C4%B1kar-konektoerler/1-iletkenli-di%C5%9Fi-fi%C5%9F/p/2734-116_037-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2734-116/037-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143293952","primaryCategoryName":"Tak-Çıkar Konektörler","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Tak-Çıkar Konektörler"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":false,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1 iletkenli dişi fiş","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 16-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60260597","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Dişi konnektör/soket","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"2734-104","name":"1 iletkenli dişi fiş; basma buton; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pin aralığı 3,5 mm; 4 kutuplu; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; 1,50 mm²; açık gri","url":"/tak-%C3%A7%C4%B1kar-konektoerler/1-iletkenli-di%C5%9Fi-fi%C5%9F/p/2734-104","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDQ4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnMVppOHhOVEEyTkRRMk56RTBORGN6TkF8ZThmMDA3ZjE5Y2YxZDMzOGJhMmY3ZWYyZTFjZjliZTg2ZDUxMTI1NGI1MTA0NWE4ZWMzZmM0MmM3OGJlODcwMw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcwTmk4eE5UQTJORFEyTnpnMk5UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQ4NWQ3YmNkZDhjZGJkZDFmYWQzN2M3YmZiZDA0YTAzNzI2NGY3NDUxY2IzYzYyM2JlZjY3ZmFlNDZjNzFlNw","altText":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcwTmk4eE5UQTJORFEyTnpnMk5UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQ4NWQ3YmNkZDhjZGJkZDFmYWQzN2M3YmZiZDA0YTAzNzI2NGY3NDUxY2IzYzYyM2JlZjY3ZmFlNDZjNzFlNw","altText":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcwTmk4eE5UQTJORFEyTnpnMk5UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQ4NWQ3YmNkZDhjZGJkZDFmYWQzN2M3YmZiZDA0YTAzNzI2NGY3NDUxY2IzYzYyM2JlZjY3ZmFlNDZjNzFlNw","altText":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcwTmk4eE5UQTJORFEyTnpnMk5UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQ4NWQ3YmNkZDhjZGJkZDFmYWQzN2M3YmZiZDA0YTAzNzI2NGY3NDUxY2IzYzYyM2JlZjY3ZmFlNDZjNzFlNw","altText":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd3WWk4eE5UQTJORFEyT0RFNU16TXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODBhMzU2MThjZDJlODE4NDg5NWVhYjllZjEyNWYzY2Y5Njc4YzI2YzQ4NjNiZWIwOTVhZjNiNjQyOGMxZGI5Zg","altText":"1440_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd4T0M4eE5UQTJORFEyT0RVNE5qVXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDNlYjRkODM3OTA2YzI5ZTMxZDk3ZThmZjhiYjI1NGE0NmEzNWQyMjU0NDFjOGRjMzA5YjhjNzUyY2U0NmQ3ZQ","altText":"1280_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd5TWk4eE5UQTJORFEyT0RnME9EWTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGY4MTA0NWJmMDFhZWY5ZDEwZTZjZmE4MmMyN2FkNzI3OTM2NGU2MTY5NjZjZTNmNzQyNzI0ZTllYjZlZmM2MQ","altText":"1024_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczTkM4eE5UQTJORFEyT1RFeE1EZ3hOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFZqWVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3NzIyNDk5MGZkNzgzZWIzMDNiMjM2NTQwNzJlMWE1YmIzMmI3OWE1YzcxZmZiNDMwMTU5YzUyNDZjYjNmNzNm","altText":"768_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmczWWk4eE5UQTJORFEyT1RNME1ERTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFZqWVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NGQzZTRkYTVmNTNlYmZmY2I0Y2RiM2Y0OTAwNzUyMDQ0ZjIzZGQ3Yjg4OTFiOTAyZGEwNDU4NzA3NzMyOWJl","altText":"480_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzRNUzh4TlRBMk5EUTJPVFV3TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UVmpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwOGE5ODYyMWJiZWU5ZTdmMGE4NzQ4YjVhYTY1NjJkZmZiYjk0NDFjMTk4ODkzNzU0NjIwMzcwNmE2ODU2NGQ","altText":"200_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzRNUzh4TlRBMk5EUTJPVFV3TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UVmpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwOGE5ODYyMWJiZWU5ZTdmMGE4NzQ4YjVhYTY1NjJkZmZiYjk0NDFjMTk4ODkzNzU0NjIwMzcwNmE2ODU2NGQ","altText":"200_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzRNUzh4TlRBMk5EUTJPVFV3TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UVmpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwOGE5ODYyMWJiZWU5ZTdmMGE4NzQ4YjVhYTY1NjJkZmZiYjk0NDFjMTk4ODkzNzU0NjIwMzcwNmE2ODU2NGQ","altText":"200_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI4fGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyZzVNQzh4TlRBMk5EUTJPVGsyTWpjNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UVmpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU2Y2M0OTYxMGIwNzI0NDRiZTMxOTU0MjQ5OTM5YmRjZDI5NGNmYzAyODUxZjBjMjFhMmI3ZTdjOGIzYmVhYTI","altText":"120_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2734-104","stock":null,"url":"/tak-%C3%A7%C4%B1kar-konektoerler/1-iletkenli-di%C5%9Fi-fi%C5%9F/p/2734-104","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2734-104","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454696320","primaryCategoryName":"Tak-Çıkar Konektörler","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Tak-Çıkar Konektörler"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":false,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1 iletkenli dişi fiş","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"27340104","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Dişi konnektör/soket","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"2734-108","name":"1 iletkenli dişi fiş; basma buton; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pin aralığı 3,5 mm; 8 kutuplu; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; 1,50 mm²; açık gri","url":"/tak-%C3%A7%C4%B1kar-konektoerler/1-iletkenli-di%C5%9Fi-fi%C5%9F/p/2734-108","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDQ4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnMVppOHhOVEEyTkRRMk56RTBORGN6TkF8ZThmMDA3ZjE5Y2YxZDMzOGJhMmY3ZWYyZTFjZjliZTg2ZDUxMTI1NGI1MTA0NWE4ZWMzZmM0MmM3OGJlODcwMw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcwTmk4eE5UQTJORFEyTnpnMk5UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQ4NWQ3YmNkZDhjZGJkZDFmYWQzN2M3YmZiZDA0YTAzNzI2NGY3NDUxY2IzYzYyM2JlZjY3ZmFlNDZjNzFlNw","altText":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcwTmk4eE5UQTJORFEyTnpnMk5UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQ4NWQ3YmNkZDhjZGJkZDFmYWQzN2M3YmZiZDA0YTAzNzI2NGY3NDUxY2IzYzYyM2JlZjY3ZmFlNDZjNzFlNw","altText":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcwTmk4eE5UQTJORFEyTnpnMk5UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQ4NWQ3YmNkZDhjZGJkZDFmYWQzN2M3YmZiZDA0YTAzNzI2NGY3NDUxY2IzYzYyM2JlZjY3ZmFlNDZjNzFlNw","altText":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcwTmk4eE5UQTJORFEyTnpnMk5UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQ4NWQ3YmNkZDhjZGJkZDFmYWQzN2M3YmZiZDA0YTAzNzI2NGY3NDUxY2IzYzYyM2JlZjY3ZmFlNDZjNzFlNw","altText":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd3WWk4eE5UQTJORFEyT0RFNU16TXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODBhMzU2MThjZDJlODE4NDg5NWVhYjllZjEyNWYzY2Y5Njc4YzI2YzQ4NjNiZWIwOTVhZjNiNjQyOGMxZGI5Zg","altText":"1440_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd4T0M4eE5UQTJORFEyT0RVNE5qVXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDNlYjRkODM3OTA2YzI5ZTMxZDk3ZThmZjhiYjI1NGE0NmEzNWQyMjU0NDFjOGRjMzA5YjhjNzUyY2U0NmQ3ZQ","altText":"1280_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd5TWk4eE5UQTJORFEyT0RnME9EWTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGY4MTA0NWJmMDFhZWY5ZDEwZTZjZmE4MmMyN2FkNzI3OTM2NGU2MTY5NjZjZTNmNzQyNzI0ZTllYjZlZmM2MQ","altText":"1024_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczTkM4eE5UQTJORFEyT1RFeE1EZ3hOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFZqWVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3NzIyNDk5MGZkNzgzZWIzMDNiMjM2NTQwNzJlMWE1YmIzMmI3OWE1YzcxZmZiNDMwMTU5YzUyNDZjYjNmNzNm","altText":"768_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmczWWk4eE5UQTJORFEyT1RNME1ERTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFZqWVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NGQzZTRkYTVmNTNlYmZmY2I0Y2RiM2Y0OTAwNzUyMDQ0ZjIzZGQ3Yjg4OTFiOTAyZGEwNDU4NzA3NzMyOWJl","altText":"480_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzRNUzh4TlRBMk5EUTJPVFV3TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UVmpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwOGE5ODYyMWJiZWU5ZTdmMGE4NzQ4YjVhYTY1NjJkZmZiYjk0NDFjMTk4ODkzNzU0NjIwMzcwNmE2ODU2NGQ","altText":"200_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzRNUzh4TlRBMk5EUTJPVFV3TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UVmpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwOGE5ODYyMWJiZWU5ZTdmMGE4NzQ4YjVhYTY1NjJkZmZiYjk0NDFjMTk4ODkzNzU0NjIwMzcwNmE2ODU2NGQ","altText":"200_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzRNUzh4TlRBMk5EUTJPVFV3TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UVmpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwOGE5ODYyMWJiZWU5ZTdmMGE4NzQ4YjVhYTY1NjJkZmZiYjk0NDFjMTk4ODkzNzU0NjIwMzcwNmE2ODU2NGQ","altText":"200_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI4fGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyZzVNQzh4TlRBMk5EUTJPVGsyTWpjNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UVmpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU2Y2M0OTYxMGIwNzI0NDRiZTMxOTU0MjQ5OTM5YmRjZDI5NGNmYzAyODUxZjBjMjFhMmI3ZTdjOGIzYmVhYTI","altText":"120_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2734-108","stock":null,"url":"/tak-%C3%A7%C4%B1kar-konektoerler/1-iletkenli-di%C5%9Fi-fi%C5%9F/p/2734-108","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2734-108","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454696368","primaryCategoryName":"Tak-Çıkar Konektörler","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Tak-Çıkar Konektörler"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":false,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1 iletkenli dişi fiş","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 8-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"27340108","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Dişi konnektör/soket","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"2734-105/037-000","name":"1 iletkenli dişi fiş; basma buton; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pin aralığı 3,5 mm; 5 kutuplu; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; Yanal kilitleme kolları; 1,50 mm²; açık gri","url":"/tak-%C3%A7%C4%B1kar-konektoerler/1-iletkenli-di%C5%9Fi-fi%C5%9F/p/2734-105_037-000","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTk5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJneFpTOHhOVEEyTkRJeU56VTNOemc0Tmd8NTk1MmY5NWI1M2NjMWJhNmVkMDk0YzlmMDljZjU2YWQ3YmY1YjFlZDQxMjU3ZmE0Y2Y2MzBjODM4YWRmYTViMA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmc0TVM4eE5UQTJOREl5T0RNek1UVTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE5MTc1NWY0ZDg5ZDJjMmY2YjE1MmJhOTdiNzEwNTlkNTQzMDQwYzY0Y2JiZWY0ZTk0YWM3MTE4ODVjM2YzZA","altText":"2000_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDQxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmc0T0M4eE5UQTJOREl5T0RVeU9ERTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmI1NzgxYzFmOGFiN2EzYzVmZDUwZTY2Y2FkYjBhZWJmMDExOTAxYjA2OGY4N2E3Y2FkNDUzNThjOGZiNWQzOA","altText":"1440_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjY5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmc0WlM4eE5UQTJOREl5T0RjeU5EYzJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDE1MWFjNDllNzU4ZjNiMDg0NzNjMWYwNWY1MDYxMmEzNDM0ZjVmNTYwZGMwNGFjM2YxNDkyZTVmNTI2YzAwOQ","altText":"1280_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTc4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhsTVM4eE5UQTJOREl5T1RBMU1qUTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUwTWpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGY0ODFlYjlhZjIzMmU0NmMyZTIxZDA2MDI4NjI1ODk0Y2VlYzAxZmVmODZlOWYyZmExNzZlMmY3ZmY4Nzg1Mg","altText":"1024_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmhsT0M4eE5UQTJOREl5T1RJNE1UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFF5TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzOGExMzQyNWM4ZDViZWQ2MmM3OTc1ODQ3MzgzZDY5YTBkZjk5MGU4OTc3YzUzMzUzMjU1NzA1YzQ0OTQ0NjNl","altText":"768_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTczNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhtTVM4eE5UQTJOREl5T1RVeE1URTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFF5TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNGNlZGMyY2FkYTNhZjI4Y2YyMGQ4YjNjZGZkMTY3NTM3YTEzYTU1MDUxNDMwYTEwMDFkYThjMmY4ZWEwMmNl","altText":"480_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaG1PQzh4TlRBMk5ESXlPVGMwTURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjZjOTMwNjliNTdmM2FhOTM0YzUzOGY1MWE2Njc4YzE4MjJkNjY3MTUwZjMyZWZhYjM3OThiNGI2NWZiZGI","altText":"200_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaG1PQzh4TlRBMk5ESXlPVGMwTURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjZjOTMwNjliNTdmM2FhOTM0YzUzOGY1MWE2Njc4YzE4MjJkNjY3MTUwZjMyZWZhYjM3OThiNGI2NWZiZGI","altText":"200_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyaG1PQzh4TlRBMk5ESXlPVGMwTURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg5ZjZjOTMwNjliNTdmM2FhOTM0YzUzOGY1MWE2Njc4YzE4MjJkNjY3MTUwZjMyZWZhYjM3OThiNGI2NWZiZGI","altText":"200_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00001423000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNUwyZ3dNaTh4TlRBMk5ESXpNRE16TURNNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UUXlNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY5MWNmMDI2ZDA0OWEyOTM4NmUyODFkNjI0MjRkNjhlMzYyNGM5NDRlMTU2YWViOTFlNjg5ZGFjYzNjNzhjNDI","altText":"120_0200000e00001423000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e00001423000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2734-105/037-000","stock":null,"url":"/tak-%C3%A7%C4%B1kar-konektoerler/1-iletkenli-di%C5%9Fi-fi%C5%9F/p/2734-105_037-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2734-105/037-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143293570","primaryCategoryName":"Tak-Çıkar Konektörler","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Tak-Çıkar Konektörler"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":false,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1 iletkenli dişi fiş","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60260565","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Dişi konnektör/soket","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"2734-105","name":"1 iletkenli dişi fiş; basma buton; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pin aralığı 3,5 mm; 5 kutuplu; Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı; 1,50 mm²; açık gri","url":"/tak-%C3%A7%C4%B1kar-konektoerler/1-iletkenli-di%C5%9Fi-fi%C5%9F/p/2734-105","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDQ4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnMVppOHhOVEEyTkRRMk56RTBORGN6TkF8ZThmMDA3ZjE5Y2YxZDMzOGJhMmY3ZWYyZTFjZjliZTg2ZDUxMTI1NGI1MTA0NWE4ZWMzZmM0MmM3OGJlODcwMw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcwTmk4eE5UQTJORFEyTnpnMk5UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQ4NWQ3YmNkZDhjZGJkZDFmYWQzN2M3YmZiZDA0YTAzNzI2NGY3NDUxY2IzYzYyM2JlZjY3ZmFlNDZjNzFlNw","altText":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcwTmk4eE5UQTJORFEyTnpnMk5UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQ4NWQ3YmNkZDhjZGJkZDFmYWQzN2M3YmZiZDA0YTAzNzI2NGY3NDUxY2IzYzYyM2JlZjY3ZmFlNDZjNzFlNw","altText":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcwTmk4eE5UQTJORFEyTnpnMk5UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQ4NWQ3YmNkZDhjZGJkZDFmYWQzN2M3YmZiZDA0YTAzNzI2NGY3NDUxY2IzYzYyM2JlZjY3ZmFlNDZjNzFlNw","altText":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcwTmk4eE5UQTJORFEyTnpnMk5UWXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQ4NWQ3YmNkZDhjZGJkZDFmYWQzN2M3YmZiZDA0YTAzNzI2NGY3NDUxY2IzYzYyM2JlZjY3ZmFlNDZjNzFlNw","altText":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd3WWk4eE5UQTJORFEyT0RFNU16TXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODBhMzU2MThjZDJlODE4NDg5NWVhYjllZjEyNWYzY2Y5Njc4YzI2YzQ4NjNiZWIwOTVhZjNiNjQyOGMxZGI5Zg","altText":"1440_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd4T0M4eE5UQTJORFEyT0RVNE5qVXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDNlYjRkODM3OTA2YzI5ZTMxZDk3ZThmZjhiYjI1NGE0NmEzNWQyMjU0NDFjOGRjMzA5YjhjNzUyY2U0NmQ3ZQ","altText":"1280_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd5TWk4eE5UQTJORFEyT0RnME9EWTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREUxWTJFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGY4MTA0NWJmMDFhZWY5ZDEwZTZjZmE4MmMyN2FkNzI3OTM2NGU2MTY5NjZjZTNmNzQyNzI0ZTllYjZlZmM2MQ","altText":"1024_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczTkM4eE5UQTJORFEyT1RFeE1EZ3hOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFZqWVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3NzIyNDk5MGZkNzgzZWIzMDNiMjM2NTQwNzJlMWE1YmIzMmI3OWE1YzcxZmZiNDMwMTU5YzUyNDZjYjNmNzNm","altText":"768_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmczWWk4eE5UQTJORFEyT1RNME1ERTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNVFZqWVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NGQzZTRkYTVmNTNlYmZmY2I0Y2RiM2Y0OTAwNzUyMDQ0ZjIzZGQ3Yjg4OTFiOTAyZGEwNDU4NzA3NzMyOWJl","altText":"480_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzRNUzh4TlRBMk5EUTJPVFV3TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UVmpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwOGE5ODYyMWJiZWU5ZTdmMGE4NzQ4YjVhYTY1NjJkZmZiYjk0NDFjMTk4ODkzNzU0NjIwMzcwNmE2ODU2NGQ","altText":"200_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzRNUzh4TlRBMk5EUTJPVFV3TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UVmpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwOGE5ODYyMWJiZWU5ZTdmMGE4NzQ4YjVhYTY1NjJkZmZiYjk0NDFjMTk4ODkzNzU0NjIwMzcwNmE2ODU2NGQ","altText":"200_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzRNUzh4TlRBMk5EUTJPVFV3TkRBek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UVmpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwOGE5ODYyMWJiZWU5ZTdmMGE4NzQ4YjVhYTY1NjJkZmZiYjk0NDFjMTk4ODkzNzU0NjIwMzcwNmE2ODU2NGQ","altText":"200_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000015ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI4fGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyZzVNQzh4TlRBMk5EUTJPVGsyTWpjNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UVmpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU2Y2M0OTYxMGIwNzI0NDRiZTMxOTU0MjQ5OTM5YmRjZDI5NGNmYzAyODUxZjBjMjFhMmI3ZTdjOGIzYmVhYTI","altText":"120_0200000e000015ca000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e000015ca000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2734-105","stock":null,"url":"/tak-%C3%A7%C4%B1kar-konektoerler/1-iletkenli-di%C5%9Fi-fi%C5%9F/p/2734-105","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2734-105","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454696337","primaryCategoryName":"Tak-Çıkar Konektörler","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Tak-Çıkar Konektörler"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1 iletkenli dişi fiş","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"27340105","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Dişi konnektör/soket","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}]

Aksesuarlar

Kollu MCS MINI PCB Konnektörlerine çeşitli yeni aksesuarlar katılıyor.

MCS MINI kollu takılabilir bağlantı sistemi, I/O konnektörlerinin cihazlara aletsiz saha bağlantısı için idealdir. Kesitleri 0,14 ila 1,5 mm² arasında değişen kompakt dişi konnektör şimdi sahada montaj için yeni aksesuarlar sunuyor. Gerilim azaltma plakaları ve iki kilitleme seçeneği ek güvenlik ve esneklik sağlar - mevcut montaj alanına bağlı olarak dişi konnektörün yanına veya ortasına monte edilebilirler. Kodlama parmakları ve 2 yönlü bir jumper ürün yelpazesini tamamlıyor.

WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri: