[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/urunler","name":"Ürünler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/elektriksel-baglanti-urunleri","name":"Elektriksel Bağlantı Ürünleri","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/elektriksel-baglanti-urunleri/gueç-elektroniği","name":"Güç Elektroniği","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

Güç Elektroniği için Güvenilir PCB Klemensleri

Daha küçük komponentlere doğru olan trend, güç elektroniği için yeni zorluklar getirmektedir. PCB üzerinde sinyal ve çıkış katmanını birleştirerek sağlanan artan performans yoğunluğu, bağlantı sistemlerini de etkilemektedir. PCB klemensleri, PCB zorlu koşullar altındayken akımları güvenilir bir şekilde iletmek ve aynı zamanda sorunsuz bir şekilde çalışmak için kompakt olmalıdır.

Avantajlarınız:

  • 0,2 ile 25 mm2 (24–4 AWG) arasında geniş ürün yelpazesi
  • Push-in CAGE CLAMP® sonlandırma
  • Daha geniş iletken aralığı ve daha yüksek akım taşıma kapasitesi
  • İletkenleri PCB'ye hem yatay hem de dikey olarak bağlayabilirsiniz
  • İletken girişine hem paralel hem de dik test etme

Product Overview

Discover Our Range of Power Electronic Products

Push-in CAGE CLAMP®'li ve Kollu PCB Klemensleri

Push-in CAGE CLAMP®'li ve kollu PCB klemensleri (2604, 2606 ve 2616 Serisi) kollar aracılığıyla alet olmadan sezgisel bir şekilde bağlanabilir. Bu klemensler, kompakt boyutlar, yüksek akım taşıma kapasiteleri ve entegre bağlantı teknolojileri ile hızlı ve kolay kablolama sağlarlar. Kol kullanımı, kullanımı kolay kol sıkıştırma birimini kapattığından güvenli bir bağlantı sağlar. Ayrıca kol, dokunsal ve duyulabilir bir tık sesi ile yerine (açık/kapalı) net bir şekilde kilitlenir. İletkenler PCB'ye hem yatay hem de dikey olarak bağlanabilirken test, iletken girişine paralel veya dik olarak yapılabilir.

Push-in CAGE CLAMP®'li ve kollu PCB klemenslerinin avantajları:

  • Hızlı ve kolay kablolama
  • Aletsiz, sezgisel kol kullanımı
  • Kolun kolay ve çaba gerektirmeden kapalı konuma geçmesi sayesinde güvenli bağlantı
  • Kol yerine (açık/kapalı) net bir şekilde kilitlenir

Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

Push-in CAGE CLAMP®'li PCB Klemensleri

Push-in CAGE CLAMP®'li PCB klemensleri (2624, 2626 ve 2636 Serisi) kompakt cihazları kısıtlı yerlere bağlarken veya pano geçiş montaj uygulamaları için ideal seçimdir. Aletle yapılan sonlandırma, iletken girişine paralel yapılır. Bu, PCB klemenslerinin kolayca kullanılabilmelerini sağlar, PCB üzerinde yüksek komponent yoğunluğu olsa bile. İletkenleri PCB'ye yatay veya dikey olarak bağlayabilirsiniz. Bu sayede test, iletken girişine paralel veya dik olarak yapılabilir. Entegre Push-in CAGE-CLAMP® Bağlantı Teknolojisi hem tek damarlı hem de yüksüklü iletkenlerin basit bir şekilde birimin içine ittirilerek bağlanmasını sağlar.

Push-in CAGE CLAMP®'li PCB klemenslerinin avantajları:

  • Kompakt cihaz bağlantısı
  • Pano geçiş ve yeri kısıtlı uygulamalar için ideal
  • İletken girişine paralel işlem
  • Mevcut endüstriyel çözümlerle uyumlu
  • EN ve UL 61800-5-1'e uygun uygulamalar için (talep üzerine ayrıntılar sağlanabilir)

Leistungselektronik_oHebel_2000x2000px.jpg

MCS MAXI 6

WAGO’s new MCS MAXI 6 Pluggable Connection System extends the power electronics family with levers. Accommodating conductors ranging from 0.5 to 10 mm2 (20–8 AWG), the MCS MAXI 6 Connectors have increased current carrying capacity, making them ideal for higher current requirements. Their intuitive levers allow conductors to be wired directly in-hand. MCS MAXI 6 is available with 7.62 mm (0.3 inch) pin spacing.

Your Benefits:

  • Easy in-hand wiring via lever actuation
  • Tool-free, intuitive lever operation
  • Push-in CAGE CLAMP® termination
  • Wider conductor range and higher current carrying capacity
  • Wire-to-board and wire-to-wire connections
  • 100% protected against mismating
  • Based on UL 1059, both standard headers and female connectors can handle up to 600 V
  • Mechanically reinforced via optional strain relief plates

mcs-6mm_3er-gruppenbild_001_0001_2000x2000.jpg

MCS MAXI 16

The pluggable connection system with lever for power electronics, the only one of its kind in the world: The MCS MAXI 16 Pluggable Connection System with its innovative lever is ideally suited for your power electronics with a conductor cross-section range of 0.75 to 25 mm2 (18–4 AWG). MCS MAXI 16 is available with 10.16 mm (0.4 inch) pin spacing.

Your Benefits:

  • Easy in-hand wiring via lever actuation
  • Tool-free, intuitive lever operation
  • Wider conductor range and higher current carrying capacity
  • 100% protected against mismating
  • Push-in CAGE CLAMP® termination of both solid conductors and fine-stranded conductors with ferrules
  • Wire-to-board and wire-to-wire connections
  • Coding and locking options available

mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg

More information

Learn more about this topic

Tüm Ürünler

WAGO'nun güç elektroniği ürünleri çeşitlerini keşfedin.

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x1500px.jpg

MCS Pluggable Connection System

Learn more about WAGO's MCS Pluggable Connection System

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Avantajları ve olası uygulamaları şimdi keşfedin!

Video: Güç Elektroniği için PCB Klemensleri

PCB Klemenslerimiz Videoda

WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri:

This May Also Interest You

Related Products for Our Power Electronic Solutions

PCB Klemensleri ve Tak-Çıkar Konektörler

Her uygulama için doğru yaylı bağlantı teknolojisi: WAGO'nun PCB klemensleri ve tak-çıkar konektörleri hızlı ve güvenli kullanım sağlar.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Part Community

Güç elektroniği için yeni PCB klemenslerimizi Part Community'de de bulabilirsiniz.

part-community_2000x1500.jpg

Smart Designer - PCB Tasarımı Artık Çok Kolay

WAGO Configurator Smart Designer ile PCB terminal bloklarını ve PCB konektörlerini özelleştirmek hızlı ve kolaydır.

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_2000x1125.jpg

CAE Verileri PCB Mühendisliğini Kolaylaştırıyor

WAGO'nun PCB bileşenlerini PCB tasarımına entegre etmek, “Şematik Semboller ve PCB Ayak İzleri” ile CAx verileri sayesinde çok kolaydır.

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_1_2000x1125.jpg