[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/urunler","name":"Ürünler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik","name":"Electrical Interconnections","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik/ray-klemensler","name":"Ray Klemensler","linkClass":"active","categoryCode":null}]
buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Her Uygulama için Ray Klemensler

WAGO'nun ray klemens sistemleriyle her zorluğun üstesinden gelin. Eksiksiz, yüksek performanslı klemens ürün gamımız, çözüm platformunuz olacaktır!

Avantajlarınız:

  • Her uygulama için eksiksiz, yüksek performanslı klemens ürün gamı
  • En üst düzeyde güvenlik: endüstri standartlarının üzerinde ve ötesinde test edilme
  • Endüstride kendini kanıtlamış yaylı bağlantı teknolojisi: hızlı, titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmez
  • Daha kısa kablolama süreleri, projenin daha hızlı işletmeye alınması ve bakım gerektirmeyen bağlantılar sayesinde ortadan kalkan bakım maliyetleri
  • Zaman gerektiren hazırlıkları ortanda kaldırın – yüksük veya sıkma gerekmez

TOPJOB® S Ray Klemensler

Çeşitli endüstriyel uygulamalar ve modern yapı tesisatlarında WAGO'nun TOPJOB® S Ray Klemensleri güvenilir elektrik bağlantılarından daha fazlasını sunarlar. 0,14 ile 25 mm2 (26–4 AWG) arasındaki iletken kesitleri için geniş geçişli ve fonksiyonel klemens ürün gamı, çok sayıda avantaj sunar.

  • Her uygulama için doğru aktivasyon modeli: kollu, basma butonlu ve işlem yuvalı.
  • Tüm iletken tipleri için üniversal Push-in CAGE CLAMP® Bağlantı Teknolojisi
  • Tek damarlı ve örgülü iletkenler ile yüksüklü ince örgülü iletkenlerin içeri ittirilerek bağlanması.
  • Tüm birbirine bağlama görevleri için doğru çözüm: sürekli, bitişik, düşürücü, dikey köprüler ve daha fazlası
  • Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan sürekli, çok satırlı etiket şeritleri
  • Endüstride lider güvenlik özellikleri: dünyadaki neredeyse tüm uygulamalarda tek bir ray klemens sistemi

reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM Tak-Çıkar Ray Klemensler

WAGO X-COM®S-SYSTEM iki farklı kesitte (2020 ve 2022 Serisi) mevcuttur. TOPJOB® S Ray Klemenslerimiz ve TOPJOB® S Ray Klemens ailesinin oldukça çeşitli aksesuarlarıyla uyumludur.

Avantajları:

  • 1,5 mm2'ye (16 AWG) kadar olan iletkenleri genişliği sadece 3,5 mm olan bir klemenste ve 4 mm2'ye (12 AWG) olan iletkenleri genişliği sadece 5,2 mm olan bir klemenste sonlandırın.
  • Hızlı kablolama için Push-in CAGE CLAMP®
  • Tek damarlı ve örgülü iletkenler ile yüksüklü ince örgülü iletkenlerin içeri ittirilerek bağlanması.
  • Aynı kutup sayısına sahip grupları kodlayarak hatalı eşlemeyi engelleyin
  • Kilitleme kolları ve burkulmayı önleme plakaları aracılığıyla dişi fişleri emniyete alın
reihenklemmen_x-com-s_00349_2000x2000_2.jpg