[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/urunler","name":"Ürünler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik","name":"Electrical Interconnections","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik/ray-klemensler","name":"Ray Klemensler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik/ray-klemensler/tak-çıkar-ray-klemensler","name":"Tak-Çıkar Ray Klemensler","linkClass":"active","categoryCode":null}]
reihenklemmen_00354_2000x2000_2.jpg

Üniversal Kablolama Uygulamaları için Modüler Sistem: X-COM®-SYSTEM ve X-COM®S-SYSTEM

WAGO'nun X-COM®-SYSTEM, X-COM®S-SYSTEM ve X-COM®S-SYSTEM-MINI Tak-Çıkar Ray Klemensleri başlıca anahtarlama donanımlarında ve kumanda uygulamalarında (örneğin demiryolu sistemleri) kullanılır. Ray klemensleri tak-çıkar konektörlerle birleştirir. Sistem üretim, montaj, işletme ve bakım sırasında zamandan ve maliyetlerde tasarruf sağlayan sistem kablolaması sağlar.

Avantajlarınız:

  • Önceden birleştirilmiş komponentler ve hatalı eşleme koruması zamandan ve paradan tasarruf sağlar
  • Kablolaması önceden yapılmış alt aksamlar monte edilmeden önce test edilebilir.
  • Komponentler hızlı ve güvenilir bir şekilde değiştirilebilir

X-COM®-SYSTEM

X-COM®-SYSTEM ürün gamı farklı modelleriyle öne çıkar. Ray klemenslere ilaveten bu sistem PCB'ler, ucu boşta kablolar, panele montaj veya panel geçiş uygulamaları için de komponentler içerir. Milyarlarca kez denenip test edilen CAGE CLAMP® teknolojisi, tüm uygulama alanları için güvenilir bağlantılar sağlar.


Avantajlarınız:

  • Hata önleme: Aynı kutup sayısına sahip grupları kodlayarak hatalı eşlemeye karşı %100 koruma
  • Kilitleme kolları, gerilme önleme plakaları veya gövdeleriyle mekanik olarak korumalı
  • Dişi fişlerde ve taşıyıcı klemenslerde test fişleri için yuvalar aracılığıyla kolay test etme
  • Dişi fişler ile taşıyıcı klemensleri birbirlerine bağlamak için köprüler kullanın: Fiş çekildikten sonra bile belirlenen kutup bağlantıları kalır
  • Ağır hizmet tipi konektörlere maliyeti uygun bir alternatif için 500 V/32 A nominal değerler

xcom-system_durchgaengige-steckbarkeit_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM

X-COM®S-SYSTEM iki farklı klemens genişliğinde mevcuttur: 3,5 mm (2020 Serisi) ve 5,2 mm (2022 Serisi). TOPJOB® S Ray Klemens ailesi ve örneğin birbirine bağlama ve etiketleme için geniş aksesuarları ile uyumludur.

Avantajlarınız:

  • 1,5 mm2'ye (16 AWG) kadar olan iletkenleri genişliği sadece 3,5 mm olan bir klemenste ve 4 mm2'ye (12 AWG) olan iletkenleri genişliği sadece 5,2 mm olan bir klemenste bağlayın.
  • Push-in CAGE CLAMP® ile hızlı tek damarlı, örgülü ve yüksüklü iletkenler sonlandırma
  • Aynı kutup sayısına sahip grupları kodlayarak hatalı eşlemeyi engelleyin
  • Kilitleme kolları ve gerilme önleme plakaları aracılığıyla dişi fişleri emniyete alın
  • Çok fonksiyonlu köprülerle (örneğin kesintisiz birbirine bağlamak için bitişik köprüler) aklınıza gelebilecek her türlü birbirine bağlama işini çözün
  • Çeşitli birbirine bağlama opsiyonları için çift köprü yuvası
  • Çok satırlı etiketleme şeritleri ve WMB etiketleri ile net tanımlama
xcom_2000x2000px.jpg

Ex Alanına kadar Sistem Kablolaması

WAGO'nun tak-çıkar X-COM®S-SYSTEM Ray Klemensleri Ex onaylı olarak da sunulmaktadır. Bu modeller, nA tipi koruma sunmaktadır ve Zon 2 tehlikeli bölgelerde kullanım için onaylıdır.

Avantajlarınız:

  • Tehlikeli alanlarda (örneğin açık deniz platformları) hızlı ve güvenilir değiştirme – %100 hatalı eşleme ve dokunma koruması
  • Daha kısa kilitleme kolları bağlantının yanlışlıkla çıkarılmasını daha da zorlaştırarak güvenliği artırır
  • Ex uygulamaları için X-COM®S-SYSTEM, maksimum iletken boyutu 4 mm2 (12 AWG) ve 20 A'e kadar nominal akım için tasarlanmış ve onaylanmıştır.

xcom-s-system-fuer-ex_2000x2000px.jpg

WAGO X-COM®S-SYSTEM with Pluggable Inputs and Outputs

WAGO has expanded the X-COM®S-SYSTEM Pluggable Rail-Mount Terminal Block family with a new model that allows both the input and output to be plugged in. Between the connectors, there is a terminal block with all the system benefits of the WAGO’s X-COM®S-SYSTEM pluggable rail-mount terminal blocks. This fully pluggable, modular solution saves customers significant time.

Benefits:

  • Consistently pluggable: Pre-assembled cable harnesses save time, prevent errors and minimize costs.
  • Codable: Coding prevents mismating of female connectors with the same number of poles.
  • Protected against accidental contact: Even when disconnected, safe protection against live parts is guaranteed.
  • Compatible accessories: Use the same accessories as with the TOPJOB® S Rail-Mount Terminal Block system.

Tüm Ürünler

X-COM® ailesinin çeşitlerini keşfedin.

xcom-s-system_2000x1125px.jpg
WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri:

Marking

Control Cabinet Marking

A streamlined overview with less maintenance: The right marking pays off in the long run. WAGO offers a multitude of marking solutions for your tasks.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg