[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/urunler","name":"Ürünler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik","name":"Electrical Interconnections","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik/tak-cikar-konnektorler","name":"Tak-Çıkar Konnektörler","linkClass":"active","categoryCode":null}]
buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1.jpg

Daha Hızlı Bağlantı: Tak-Çıkar Konektörler

Uygulamanız için Tak-Çıkar Çözümü

Her uygulama için doğru çözüm: Baskı devre kartlarında, kumanda panolarında veya aydınlatma bağlantısı için, WAGO'nun tak-çıkar konektörleri her türlü uygulamada hızlı ve kolayca bağlanır.


Avantajlarınız:

  • Her türlü uygulamaya yönelik kapsamlı ürün gamı
  • Yaylı bağlantı teknolojisi ile iletkenler daima iyice sıkılır
  • Tek damarlı ve yüksüklü iletkenlerin Push-in CAGE CLAMP® sonlandırması
  • Ayrı kodlama ile hatalı eşlemeye karşı garanti koruma

Ürüne Genel Bakış

Her Görev için Tak-Çıkar Konnektörler

Tak-Çıkar Tesisat Konnektörleri

WINSTA® Takılabilir Tesisat Bağlantı Sistemi, şebeke aydınlatması veya sıva altı aydınlatma montajı gibi kurulum gereksinimlerinin tekrarlandığı veya bir şebeke üzerinde planlandığı her yerde bir yuva bulur. Bu önceden monte edilmiş bağlantı sistemi sayesinde, şantiyedeki montaj süreleri ve montaj hataları azalır.

Avantajlar:

  • Önceden monte edilmiş kablolar ve takılabilir konnektörler sayesinde en kısa sürede programa uygun tamamlama
  • Mekanik ve renk kodlama seçenekleri sayesinde yanlış eşleşmeye karşı garantili koruma
  • Basit sorun giderme ve takılabilir bağlı yüklerin hızlı değişimi
winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Tak-Çıkar PCB Konektörleri

Tak-çıkar PCB konektörlerimiz cihazlarınız için size evrensel bir sistem sunar. 0,08 ile 10 mm2 arasındaki iletken kesitleriyle tutarlı, uçtan uca sistem kablolaması için tüm gereklilikler karşılanır. Uygulamanız için daima doğru çözümü bularak geniş ürün ailelerimizden faydalanın.


Avantajları:

  • Tak-çıkar PCB konektörler, panel geçiş konektörleri, farklı montaj tipleri için ucu boş bağlantılar ve ray klemensler için tak-çıkar konektörler sayesinde geniş bir uygulama aralığı
  • Tek damarlı ve yüksüklü iletkenlerin Push-in CAGE CLAMP® sonlandırması
  • Özel kodlama seçenekleri
  • Etkin test seçenekleri
  • İki yönden açılabilen bir sıkma noktasına sahip MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS), kabloları önceden birleştirmeyi ve eşli konektörleri kablolamayı önemli ölçüde kolaylaştırır
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Aydınlatma Armatürü Ayırma Konektörleri

WAGO'nun aydınlatma ve elektrikli ekipmanlar için konektör yelpazesi, floresan aydınlatma armatürleri için faz seçimine sahip takılabilir konektör sistemlerinin yanı sıra dahili kablolama için armatür bağlantı kesme konektörlerini içerir.


WAGO'nun hızlı monte edilen ışık bandı sistemleri için 267 ve 277 Serisi Takılabilir Konnektörleri, uygulama gereksinimleri değiştiğinde bile özel gereksinimlere göre uyarlanmış basit aydınlatma çözümleri için modüler bir platform sunar.


Avantajlar:

  • WAGO'nun 873 Serisi Armatür Bağlantı Kesme Konnektörleri kazara temasa karşı tamamen korumalıdır.
  • Bu da onları ABD ve Kanada'daki takılabilir balast bağlantı kablosu kurulumları için ideal çözüm haline getirir.
Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg

Tak-Çıkar Ray Klemensler

Anahtarlama donanımı ve kontrol uygulamalarınız için X-COM®-SYSTEM'in avantajlarından faydalanın: Sistem DIN ray taşıyıcı klemensler, farklı montaj tipleri için erkek konektörler ve dişi fişler ile lehim pinli erkek konektörlerden oluşur.

Avantajları:

  • Tak-çıkar kablo takımlarının önceden birleştirilmesi sayesinde zaman ve yer tasarrufu
  • Alt aksamların hızlı ve hatasız değiştirilmesi için önceden birleştirme
  • Kutup kayıpsız kodlama, aynı sayıda kutba sahip erkek konektörler ile dişi fişlerin hatalı eşleştirilmesini engeller
  • Güvenliğiniz için: Kablolaması önceden yapılmış alt aksamlar monte edilmeden önce test edilebilir
xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Ürünleri Keşfedin

Tüm Ürünler

Tak-çıkar konektör ailesinin tüm ürünlerini keşfedin.

alle-produkte_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg
WAGO'daki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri:

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tak-Çıkar Konnektörlerimizle Uyumlu

Bağlantı Teknolojisi

Daha fazla güvenlik ve daha düşük maliyet için standart: WAGO, 1951'den beri her ihtiyaca uygun bakım gerektirmeyen bir bağlantı sistemi sunmaktadır - yaylı basınç bağlantı teknolojisi.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
Electrical Interconnections

Yarınlar için Planlarınızı Bugünden Yapın

Mekan ve aydınlatma yönetimi ya da ısıtma, iklimlendirme ve havalandırma çözümleri için WAGO zaman, para ve enerji tasarrufu sağlayan ürünlerle yenilikçi ortağınızdır.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg
Building Technology