[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/urunler","name":"Ürünler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik","name":"Electrical Interconnections","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik/tak-cikar-konnektorler","name":"Tak-Çıkar Konnektörler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik/tak-cikar-konnektorler/mcs","name":"MCS","linkClass":"active","categoryCode":null}]
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS ile Kesintisiz Sistem Kablolaması

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS), kablolama uygulamalarınız için sektörde lider çözümler sağlayan WAGO'nun çok yönlü tak-çıkar bağlantı sistemidir. Sistem yeni ürün serisi içerir (2,5 - 7,62 mm pin aralığı) ve 0,08 ile 10 mm2 (28–8 AWG) arasındaki iletkenleri bağlayarak geniş bir uygulama imkanı sunar.

Avantajlarınız:

  • Kesintisiz sistem kablolaması için çok yönlü tak-çıkar bağlantı sistemi
  • CAGE CLAMP® modelleri için dikey ve yatay aktivasyon ile kolay kablo ön-montajı ve ünite üzerinde kablolama
  • Tek damarlı ve yüksüklü iletkenlerin Push-in CAGE CLAMP® sonlandırması
  • Uygulaması kolay, hatalı eşlemeye karşı %100 koruma
  • Kompakt ve çok yönlü tasarımlar
  • Özelleştirmesi kolay kodlama seçenekleri

Product Overview

Discover the MCS Product Line

MCS MICRO

Uygulama alanından tasarruf edin: WAGO'nun en küçük MCS MICRO Konektörü, 2,5 mm pin aralığında sunulur ve yerin çok önemli olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu konektör 0,08 ile 0,5 mm2 (28–20 AWG) arasındaki iletkenleri sonlandırır.

  • Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı
  • CAGE CLAMP® modelleri için dikey ve yatay aktivasyon ile kolay kablo ön-montajı ve ünite üzerinde kablolama
  • Kablo-kart ve kablo-kablo bağlantıları
  • Özel kodlama seçenekleri
  • 2,5 mm kadar düşük pin aralığı için 320 V'a kadar anma gerilimi
  • THR (Through-Hole Reflow) erkek konektörler otomatik SMT montajı için bant ve makara (tape-and-reel) paketlemeli olarak temin edilebilir

MCS-MICRO_2000x2000px.jpg

MCS MINI

Sinyalizasyon uygulamaları için kompakt konektörler: WAGO'nun kompakt MCS MINI Konektörleri, 0,08 ile 1,5 mm (28–14 AWG) arasındaki iletkenler için 3,5 mm ve 3,81 mm pin aralığında sunulur.

  • Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı
  • Hem dikey hem de yatay CAGE CLAMP® aktivasyonlu modelleri mevcuttur
  • Tek damarlı ve yüksüklü iletkenlerin Push-in CAGE CLAMP® sonlandırması – entegre basma butonlarla
  • Kablo-kart, kablo-kablo, kart-kart ve kart-kablo bağlantıları
  • Özel kodlama seçenekleri
  • THR (Through-Hole Reflow) erkek konektörler otomatik SMT montajı için bant ve makara (tape-and-reel) paketlemeli olarak temin edilebilir
  • Basmalı pinlere sahip modeller PCB'ye lehimsiz bağlantı sağlar
MCS-MINI_2000x2000px.jpg

MCS MINI HD

Çok dar yerlerde yüksek yoğunluklu kablolama: WAGO'nun iki sıralı MCS MINI HD Konektörü, dar yerlerdeki kontrol devresi uygulamaları için (örneğin I/O arayüzleri) için tasarlanmıştır. Bu konektör 3,5 mm pin aralığı ile sunulur ve 0,08 ile 1,5 mm2 (28–14 AWG) arasındaki iletkenler için tasarlanmıştır.

  • Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı
  • Tüm iletken tipleri için üniversal CAGE CLAMP® bağlantısı ve harici işlem yuvaları – kablolu iken bile
  • İki sıralı kutup yerleşimi çok dar yerlerde yüksek yoğunluklu, kablo-kart bağlantılarına imkan sağlar.
  • Opsiyonel kilitleme kolları bağlantının yanlışlıkla çıkarılmasını engeller
  • Özel kodlama seçenekleri
  • Optimum kullanım için orta konumda gerilme azaltma plakaları
  • THR (Through-Hole Reflow) erkek konektörler otomatik SMT montajı için bant ve makara (tape-and-reel) paketlemeli olarak temin edilebilir
MCS-MINI_HD_2000x2000px_1.jpg

MCS MINI SL

Yüksek yoğunluklu kablolama için ultra düşük profil: WAGO'nun MCS MINI SL Konektörü sadece 7,8 mm yüksekliğinde olup 0,2 mm2 ile 1,5 mm2(24–14 AWG) arasındaki kablolar bağlanabilir ve 3,5 mm pin aralığı sunar.

  • Oldukça düşük profil – sadece 7,8 mm
  • Tek damarlı ve yüksüklü iletkenlerin Push-in CAGE CLAMP® sonlandırması – entegre basma butonlarla
  • Kablo-kart bağlantıları
  • İletken girişine paralel test
  • Özel kodlama seçenekleri
MCS-MINI_SL_2000x2000px.jpg

MCS MIDI

İlave güvenlik sunan çok yönlü konektörler: WAGO'nun MCS MIDI Konektörleri 5 mm ve 7,5 mm pin aralığında mevcuttur ve ilave bağlantı güvenliği ve güvenilirliği sunar. Sadece aynı sayıda kutba sahip taraflar bağlanabilir. Özel kodlama seçenekleri hatalı eşlemeye karşı %100 koruma sağlar. Aynı sayıda kutup seçilerek de hatalı eşleme engellenir. 0,08 ile 2,5 mm2 (28–12 AWG) arasındaki tüm iletken tipleri bağlanır.

  • Hatalı eşlemeye karşı %100 korumalı
  • Hem dikey hem de yatay CAGE CLAMP® aktivasyonlu modelleri mevcuttur
  • Tek damarlı ve yüksüklü iletkenlerin Push-in CAGE CLAMP® sonlandırması – entegre basma butonlarla
  • Kablo-kart, kablo-kablo, kart-kart ve kart-kablo bağlantıları
  • Özel kodlama seçenekleri
  • Uzun kontak pinleri ray klemenslere bağlanır
  • Basmalı pinlere sahip modeller PCB'ye lehimsiz bağlantı sağlar
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS MIDI Klasik

Cihaz bağlantıları için standart konektörler: WAGO'nun çok yönlü MCS MIDI Klasik Konektörleri 5, 5,08, 7,5 ve 7,62 mm pin aralıklarında mevcuttur. Bünyesinde yer alan CAGE CLAMP® bağlantısı 0,08 ile 2,52 mm⊃2; (28–12 AWG) arasındaki tüm iletken tipleri için uygundur. Kilitleme kolları veya vidalı flanşlarla donatılan konektörler, yanlışlıkla çıkarılmayı engelleyerek güvenli bağlantılar sağlar.

  • CAGE CLAMP® modelleri için dikey ve yatay aktivasyon ile kolay kablo ön-montajı ve ünite üzerinde kablolama
  • Tek damarlı ve yüksüklü iletkenlerin Push-in CAGE CLAMP® sonlandırması – entegre basma butonlu veya butonsuz
  • Tek bir konektörde pin aralığında kayba neden olmayan grup şeklinde dişi konektör yerleşimi
  • Kablo-kart, kablo-kablo, kart-kart ve kart-kablo bağlantıları
  • Özel kodlama seçenekleri
  • Uzun kontak pinleri ray klemenslere bağlanır
  • Opsiyonel gerilme önleme plakaları veya gövdelerle mekanik güçlendirmeli
  • THR (Through-Hole Reflow) erkek konektörler otomatik SMT montajı için bant ve makara (tape-and-reel) paketlemeli olarak temin edilebilir
MCS-MIDI_Classic_2000x2000px.jpg

MCS MAXI 16

The pluggable connection system with lever for power electronics, the only one of its kind in the world: The MCS MAXI 16 Pluggable Connection System with its innovative lever is ideally suited for your power electronics with a conductor cross-section range of 0.75 to 25 mm2 (18–4 AWG). MCS MAXI 16 is available with 10.16 mm (0.4 inch) pin spacing.

Your Benefits:

  • Easy in-hand wiring via lever actuation
  • Tool-free, intuitive lever operation
  • Wider conductor range and higher current carrying capacity
  • 100% protected against mismating
  • Push-in CAGE CLAMP® termination of both solid conductors and fine-stranded conductors with ferrules
  • Wire-to-board and wire-to-wire connections
  • Coding and locking options available

mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg

Product News

Maximum Safety in the Smallest Space

Center locking lever and strain relief plate for WAGO MCS MAXI 16 Pluggable PCB Connectors offer safety in the most compact design.

Both the highest safety and an easy-to-use design – in the smallest of spaces – is provided by the center locking lever with and without strain relief plate for WAGO's 832 Series MCS MAXI 16 Pluggable PCB Connectors. This makes WAGO the market's most compact solution for the locking of pluggable PCB connector for power electronics.
The intuitive center locking lever protects against unintentional disconnection of the connector – without additional pin spacing width, allowing the connectors to be placed directly next to each other. In combination with the strain relief plate, conductors are secured against pull-out forces. At the same time, the user has a solid gripping plate that makes plugging and unplugging of the connector easier.

Your Benefits:

  • The most compact center locking lever on the market for pluggable PCB connectors for power electronics
  • Intuitive mechanism allows easy locking and unlocking with one hand.
  • The strain relief plate secures the connected conductors and facilitates installation as a gripping plate.

Discover Products

Tüm Ürünler

MCS ailesinin çeşitlerini keşfedin.

MCS-MIDI_2000x1125px.jpg
WAGO da ki irtibat kişiniz

İlave hizmet teklifleri:

This May Also Interest You

Related Products for the MCS Family

picoMAX®: Tak-Çıkar Bağlantı Sistemi

Bir çelik yay demek uygulanan temas kuvvetinin iki katı anlamına gelir. Bu prensip picoMAX®'ı diğer bağlantı sistemlerine göre %30 daha kompakt hale getirir

picomax_2000x1500px.jpg