loesungen_explosionsschutz_iStock_000056635768_Medium_2000x1125.jpg

Explosion Protection

基本

爆炸時會發生什麼情況,有哪些重要因素和可以採取哪些保護措施?在這裡找到您需要了解有關 ATEX、防爆區、點火保護類別等的所有資訊。

loesungen_explosionsschutz_s_Fotolia_79693374_X_2000x1125.jpg

防爆產品

瞭解我們用於自動化技術、連接技術和介面模組設備的 Ex 認證產品。

loesungen_explosionsschutz_gettyimages-516574318_2000x1125.jpg

explosionsschutz_industrie_nacht_gettyimages-146365333_2000x1125.jpg

更高質量和可靠性的實驗室測試

要在全球使用接線端子台,他們必須滿足一定的標準並獲得測試證書。

MM-4737_laborpruefung_2015_08_19_Labor09267_2000x1125.jpg

防爆區域的 Pro 2 電源供應器與 Benjamin Böhm 的訪談

體積小、高效能、易於溝通 – 這些特性描述了 Pro 2 電源供應器。更大的網路、不斷上升的能源成本和不斷增加的客製化需要更小、更經濟、更快和更靈活的控制櫃解決方案 – 尤其是在防爆區域。這就是 Pro 2 可以在 Zone 2 中使用的地方。WAGO 機械工程全球行業經理 Benjamin Böhm 在 cav 採訪中闡明了這些優勢。

MM-374302_GWA_Interview_Boehm_2000x1125.jpg

新報告:用於危險區域的 WAGO Ex e 軌道式接線端子台

我們的防護類型為“e”的 Ex 軌道式接線端子台已經過全面測試,使其成為用於防爆的理想解決方案。閱讀我們最新的報告“使用 WAGO 軌道式接線端子台 (Ex e) 提高本安電路的安全性”,了解他們的特殊之處以及他們如何提供保護。您還可以找到有關防爆的常見問題答案。

可靠地預防爆炸

如何預防爆炸,哪些防爆區可用,哪些產品可以在哪些區安全使用?在我們的影片中,WAGO 機械工程全球行業經理 Benjamin Böhm 說明了防爆的基礎知識。

指令、標準和法規

危險區域的電氣設備必須符合許多標準。WAGO 將向您介紹最重要的法規和建議。

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

區域分類

icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

防爆措施

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

設備組別

icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

點火保護類別

icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

點火源

icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

什麼是爆炸?

icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

推薦閱讀

製程技術領域的更多資訊

防爆保護、模組化製程自動化和製程 4.0 – 瞭解有關工業當前發展和挑戰的更多資訊。

製成 4.0

製成 4.0

數位化轉型和重塑製程:WAGO 是您在訂製開發和執行方面的可靠合作夥伴。

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
製成 4.0
模組化製程自動化

模組化製程自動化

模組化系統概念是不斷變化的市場需求的解決方案。WAGO 支援元您的開發過程。

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg
模組化製程自動化