WAGO
現代設備設計需要各種各樣的元件,以滿足各種挑戰:示例包括使用者和維護友好性、低投資成本、安全性和可用性,以及設計和使用的簡單性。 具有各種不同設計的 WAGO 介面模組,例如,可插拔功能和介面模組、薄型繼電器和光耦合器以及現代高效開關模式電源,是應對這些挑戰並確保安全隔離接線和功能等級的理想選擇。
產品類別
介面模組種類
隔離、放大、過濾和轉換:
WAGO 的 JUMPFLEX® 信號轉換器和隔離放大器擁有可處理各種應用領域的豐富功能,並提供安全無誤的信號傳輸 - 這得益於全球應用的全面認證。
任何地方都需要測量和處理高電流,WAGO 電流轉換器是您的首選。電壓分接頭也可輕鬆、安全地在現有系統中進行測量。
WAGO 高效率電源供應器可始終提供恆定的電源電壓 - 無論是簡單應用,還是對於具有更高功率要求的自動化系統。WAGO 提供不斷電電源模組(UPS)、電容緩衝器模組、複聯模組和各種電子斷路器(ECB)作為無縫升級的完整系統。
無論是繼電器插座還是插拔式介面繼電器和光耦合模組 - WAGO 的繼電器和光耦合模組系列均能滿足任何解決方案的要求。用於任何行業部門中,其中包括加工技術和動力工程、鐵路應用和機械工程以及綜合控制櫃構建。
WAGO 介面模組可為靈活的信號接線應用提供安全的免維護連接。其將電子元件連接到控制級別處的電氣系統,並處理控制和欄位級別(系統、機器)上的信號傳輸和分配。
WAGO 的系統接線解決方案允許您系統、快速、輕鬆地連接自動化應用的各個獨立元件。隨著系統和控制櫃解決方案變得越來越複雜,這節省了計畫、安裝和偵錯的時間和金錢。
WAGO 過電壓保護和專業電子產品用途廣泛。具有特殊功能的介面模組可提供安全、無誤的信號處理和適配。我們的過壓保護解決方案可為電氣設備和系統提供可靠的熔斷保護,以防高壓。
您可能會對此感興趣
與我們的介面模組相容
最小空間的安全性:涉及防止過載和短路時,WAGO 的 EPSITRON® 系列的 ECB 是理想選擇。
瞭解關於繼電器和光耦合器廣泛應用範圍的更多資訊,並檢視形象生動的應用示例,例如,如何在樓宇中使用手動操作繼電器,或者我們如何滿足鐵路部門 EN 50155 的要求。
許多應用僅要求 24 VDC。在此,WAGO 的 ECO 電源是非常經濟的解決方案。