信號轉換器和隔離放大器
WAGO 信號轉換器和隔離放大器可保持機櫃內設備佈局整潔。以此能夠方便地共用電源電壓,無需耗費時間對單個元件進行接線。
優勢:
- 校準測量範圍之間的切換,以始終確保對等精度
- 輸入/輸出回應模擬(2857 系列)
- 可在極端環境條件下使用(-40...+70°C)
- 根據 DIN EN 61010-1 進行安全隔離
- 通過軟體、應用程式、顯示器、DIP 或推動/滑動開關進行配置
WAGO 信號轉換器和隔離放大器可保持機櫃內設備佈局整潔。以此能夠方便地共用電源電壓,無需耗費時間對單個元件進行接線。
優勢:
隔離放大器
隔離、放大、濾波或轉換:WAGO 的隔離放大器處理工業應用中的大量功能,並可提供安全、零誤差的信號傳輸。
隔離放大器系列為每種應用提供適當的解決方案:
我們隔離放大器帶來的優勢:
頻率信號轉換器
WAGO 的頻率信號轉換器記錄來自 NAMUR、NPN 或 PNP 感測器的 0.1 kHz 至 120 kHz 信號,並將頻率轉換為類比標準信號。
我們頻率信號轉換器的優勢:
溫度信號轉換器
借助 WAGO 的溫度信號轉換器,可記錄來自 Pt、TC、Ni、KTY 和 RTD 感測器以及電阻器的信號,並在輸出側將其轉換為類比標準信號。無論是使用電阻溫度裝置還是熱電偶,均取決於最高溫度範圍、安裝環境和所需測量精等因素:
我們溫度信號轉換器的優勢:
閾值開關
WAGO 的閾值開關可監控各種測量信號,例如,溫度、電流或電壓。例如,如果值高於或低於限制值設定,則可觸發急停或警報。除類比信號的閾值開關外,WAGO 還提供用於電阻溫度感測器和電位計的 RTD 閾值開關,以及用於熱電偶的 TC 閾值開關,以允許進行信號監控和測量。
我們閾值開關的優勢:
電位計信號轉換器
WAGO 的電位計位置信號調節器可記錄電阻信號(例如,電位計的電阻信號)並可將其轉換為類比標準信號。
我們電位計信號轉換器的優勢:
電流、電壓和電源信號轉換器
除記錄直流與交流電流以及電壓的電流信號和電壓信號調節器外,這個令人印象深刻的系列還包括電源信號調節器,此調節器可並聯測量電流和電壓,並將其轉換為電源以及將輸出作為類比標準信號。此外,用於羅氏線圈的 WAGO 信號轉換器還為改裝現有系統提供解決方案。因此,無需斷開帶電導線。
我們電流、電壓和電源信號轉換器的優勢:
通過軟體、應用程式或顯示器進行參數配置
推薦閱讀
發現我們的其他產品