繼電器和光耦合器模組
無論是繼電器插座還是插拔式介面繼電器和光耦合器模組 - WAGO 的繼電器和光耦合器系列均能滿足任何要求。用於任何行業部門中,其中包括加工技術和動力工程、鐵路應用和機械工程以及綜合控制盤建構。
優勢:
- 多種耦合和定時器繼電器
- 無需準備即可輕鬆連接 0.34 至 2.5 mm2 (22–12 AWG) 的導線
- 1 mA 至 16 A 的可切換負載(例如,燈型負載)
- 各種附件(例如,相鄰跨接器、標記、系統電纜)
- 易於操作和檢修
WAGO
繼電器和光耦合器模組
無論是繼電器插座還是插拔式介面繼電器和光耦合器模組 - WAGO 的繼電器和光耦合器系列均能滿足任何要求。用於任何行業部門中,其中包括加工技術和動力工程、鐵路應用和機械工程以及綜合控制盤建構。
優勢: