電源供應器
WAGO 高效電源可始終提供恆定的電源電壓 - 無論是簡單應用,還是對於具有更高功率要求的自動化系統。WAGO 提供不間斷電源(UPS)、緩衝器模組、複聯模組和各種電子斷路器(ECB)作為無縫升級的完整系統。
優勢:
- 單相和三相電源,適用溫度範圍為 -40°C 至 + 70°C(40... +158°F)
- 輸出型號:5...48 VDC 和 / 或 24...960 W(1...40 A)
- 全球認證用於各種應用
- 完整的電源系統包括 UPS、電容緩衝器模組、電子斷路器、複聯模組和 DC/DC 轉換器等元件