elektronische-schutzschalter_2000x2000px.jpg

電子式斷路器 (ECBs) 

高開關電容與電子繼電器相結合。

WAGO 的省空間的 ECB 兼顧安全性與卓越的性價比。

 

EPSITRON® 系列的 ECB 提供多種選擇:

  • 提供可靠的過載和短路保護。
  • 此外,其還可啟動大於等於 50,000μF 的高容量負載,而無需增加額定電流設定。
  • 額定電流值為 0.5 至 12 A 的單通道、雙通道、四通道和八通道型號可為您提供滿足各種應用所需的靈活性。
  • 這些 ECB 的最大寬度為 45mm(1.772 英寸),具有高通道密度,可節省控制盤中的空間。
  • 一些設備也提供主動電聯限制型式,以防止電源供應器在短路期間過載。

Product Overview

Discover Our ECBs

單通道電子式斷路器 

這些新型斷路器的寬度僅為 6mm(0.236 英寸),是目前市場上最窄的 ECB。其比小型斷路器小約 66%,可節省更多的空間,特別是用於控制盤。這些 ECB 能夠接通大於 50,000 微法拉的高容量負荷,無需採取進一步行動或變更額定電流,有助於減少侵入電流導致的錯誤跳脫。

優勢:

  • 24 VDC/ 六種版本,額定電流為 1 至 8 A。
  • 設備根據額定電流採用顏色編碼
  • 極薄型版本
  • 開關電容:>50,000 µF
  • 寬泛的工作溫度範圍:−25 … +70°C (−13 … +158°F)
  • 透過數位輸入信號現場或遠端復歸、接通/關斷通道
  • 可將多達 30 個設備的觸發信號輸出跨接為群組信號
  • 認證:CE, UL 61010, UL 2367

2、4 和 8 通道電子式斷路器 

WAGO 的節省空間型 ECB 能夠提供可靠保護,具有卓越的性價比。其兼具出色的功能和可靠的過載和短路保護。這些 ECB 的最大寬度為 45mm(1.772 英寸),具有高通道密度,可節省控制盤中的空間。

優勢:

  • 雙通道、四通道和八通道保護開關,電流可在 0.5 至 12 A 範圍內調整
  • 高開關電容:>50,000 µF
  • 通信能力:遠端監控和復歸
  • 可選主動電流限制
  • 認證:CE, UL 60950, UL 2367, GL

WAGO ECB 的優勢:

1

業界最緊湊設計:
寬度僅 6mm(0.23 英寸),最大化面板空間

2

標記:
透過 WMB 標記牌或 TOPJOB® S 標記條識別設備

3
4

跳脫特性:
可在出現過電流或短路時,可靠、快速、精確地斷開

5

視覺上區分型號:根據額定電流進行設備顏色編碼

6

接線簡單:可跨接的信號輸出和最多 30 個設備的總復位

7
8
9
10

節省控制盤空間:
寬度僅 42mm(1.653 英寸)的模組中最多八條通道

業界最緊湊設計:
寬度僅 6mm(0.23 英寸),最大化面板空間

標記:
透過 WMB 標記牌或 TOPJOB® S 標記條識別設備

跳脫特性:
可在出現過電流或短路時,可靠、快速、精確地斷開

視覺上區分型號:根據額定電流進行設備顏色編碼

接線簡單:可跨接的信號輸出和最多 30 個設備的總復位

節省控制盤空間:
寬度僅 42mm(1.653 英寸)的模組中最多八條通道

為何選擇二次側熔斷保護?

grafik-sekundaerseitige-absicherung_2000x2000px.jpg

在二次側,開關模式電源可提供直流電壓用於控制電路負載(例如,控制器、操作面板、顯示器和輔助繼電器)。這些控制電路也需要接線保護,並且,如果負載無專用保護單元,則也需要設備保護。此外,機械指令 EN 60204 要求檢測控制電路中的危險接地故障並在五秒鐘內斷開。

一次開關模式電源中的過電流保護可對輸出側的過電流迅速做出反應。如果電源無法傳輸短時過電流,則通過熔斷器或傳統斷路器對二次電路中的各電流路徑提供的選擇性保護通常無效。

保險絲保護有哪幾種類型?

grafik-thermisch_2000x2000px.jpg

相關應用:

  • 低壓、大功率和 DP 熔斷器
  • 快速跳脫所需的高電流

解釋:

  • 在範例中:十倍過電流(與熔斷器額定電流有關):在 30 ms(最佳情況)或 200 ms(最差情況)範圍內跳脫
  • 僅兩倍過電流:在 2s(最佳情況)或 >100s(最差情況)範圍內跳脫
grafik-thermisch-und-magnetisch_2000x2000px.jpg

熱磁學

相關應用:

  • 可見於斷路器或電機保護開關
  • 快速跳脫所需的高電流

解釋:

  • 在範例中:對於 B 特性和 AC 操作的三到五倍過電流,附加安全係數 1.2 或 1.5
  • 因此,在最差情況下,需要 7.5 倍於額定電流的跳脫電流。

grafik-elektronisch_2000x2000px.jpg

電子式

相關應用:

  • 確保精準設定
  • 短時間做出反應 - 即使在低過電流時
  • 可實現較長電纜線路和較小截面積的保護

解釋:
即使在低過電流和較長電纜長度的情況下,ECB 也能確保保護可靠。

ECB 如何工作?

grafik-funktion_2000x2000px.jpg

ECB 驗證輸出電流是否大於額定電流。一旦輸出電流超過額定電流,輸出就會被半導線開關以電子方式切斷。跳脫時間取決於過電流大小。輸出電流的測量、跳脫時間的處理和計算以及半導線開關的驅動均由監測一條或多條輸出通道的微處理器執行。可從左側圖表中獲取相應的跳脫時間。 

ECB 優勢:

grafik-elektronische-absicherung_2000x2000px.jpg

  • 精確、快速和重複關斷二次側過電流和短路 - 即使是較長電纜線路和較小導線橫截面
  • 特別是具有主動電流限制功能的 ECB
  • 透過數位輸入和輸出執行遠端操作
  • 透過數位輸入和輸出的串列資料傳輸實現的讀出功能(通信)
  • 有利的安裝尺寸和寬度,例如,8 條輸出通道僅 42mm(1.653 英寸),相比於微型斷路器,可節省 70% 以上的安裝空間
  • 每條通道可分配的額定電流
  • 滿足 EN 60204-1 要求,可在五秒鐘後可靠地切斷接地故障

 

通信

Communication 1.0
Digital Signaling (S/P)

The electronic circuit breaker can be reset via digital control signal. The 787-2861 ECB can also be switched on and off with this control signal. A digital output signal indicates the status of the channel or the sum of the channels for 787-166x ECBs. For some devices, this signal is potential-free (P).

Communication 2.0
Manchester Protocol (M)

The PLC transmits a coded pulse pattern to control input S1. The ECB synchronizes itself automatically. The current status of all output channels is transmitted back simultaneously via signal output S2. The edge change is interpreted as high or low. Both the status and voltage/current values of each channel can be transmitted individually.

Communication 3.0
IO-Link (I)

Via an IO-Link interface implemented in COM3, for each channel, both its status and its voltage and current values can be transmitted individually. The nominal output current can also be configured via this interface if the device's rotary switch is set accordingly. The IO-Link cyclic communication is much faster than the Manchester protocol.

S = Signal
P = Potential-free signal
I = IO-Link protocol
M = Manchester protocol

WAGO ECB:
我們很樂意回答您的問題。