buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

比流器和等電位插頭

無論是測量和處理高電流,WAGO 比流器都是您的首選。 在現有系統中,等電位插頭也可輕鬆安全地測量電壓。

優勢:

  • 使用 CAGE CLAMP® 連接技術實現安全可靠的連接
  • 用於新系統以及現有設備升級的全系列產品
  • 用於能源數據管理的協調組件

產品概覽

新產品

WAGO 電力電錶 (MID)

優勢:

  • 記錄所有相位的有功和無功電能、電源頻率以及電流、電壓和功率的值
  • 通過符合 MID 指令 2014/32/EU,可以進行消費計費應用
  • 借助 M-Bus 和 Modbus® 介面以及兩個 S0 脈衝輸出實現專業通訊
  • 透過觸控面板以及 Bluetooth® 編輯應用程式進行直覺式配置
  • 全透明照明全螢幕面板
  • 借助 Push-in CAGE CLAMP® 和壓桿,在各個層面節省時間
  • 薄型設計節省了寶貴的控制櫃空間

完整的解決方案:用於計費目的的比流器

WAGO 比流器家族再擴大

WAGO 推出用於計費的比流器。新型比流器已通過第三方計費的合格評定流程獲得批准。計費變壓器透過變壓器連接完美地補充了 WAGO 的新型電力電錶 (型號: 879-3040)。

完整的解決方案

新型計費比流器加強了 WAGO 現有的電流和能量測量解決方案系列。這些比流器很容易與 WAGO 電力電錶(MID)互補並完美結合,這是一種新型的電流和能量測量技術產品。快速安裝套件可以輕鬆、經濟地安裝。大量的安裝選項為使用者提供了極大的靈活性。電力電錶和比流器的組合提供了一個完整的解決方案。

優勢:

  • 新型比流器已通過合格評定程序批准用於向第三方收費
  • 非常適合與 WAGO 電力電錶產品系列中的變壓器表結合使用(產品型號:879-3040)
  • 無螺絲 CAGE CLAMP® 連接技術

我們的比流器和等電位插頭系列產品

羅氏線圈

WAGO 855 系列羅氏線圈一個帶有非磁性可拆式的封閉線圈,能夠可靠地轉換交流電流。

優勢:

  • 減少佔地面積 - 非常適合透過線圈測量高電流
  • 透過卡栓扣和束線帶的定位點讓使用更容易
  • 透過可密封的卡栓扣提高安全性
  • 羅氏線圈直接連接到三相功率測量模組 (750-495/000-002)
  • 具備UL認證,可在許多行業中供全球使用

帶有 picoMAX® 連接技術的穿透式比流器

優勢:

  • 透過插拔式 picoMAX® 連接技術輕鬆安裝二次側電纜
  • 利用側面鎖扣可實現最佳串聯安裝,因此可直接在斷路器上方進行節省空間的組裝
  • UL 列名

鉗式比流器

優勢:

  • 緊湊且可分離的鉗式比流器 — 現有系統升級的理想選擇
  • 無電流路徑中斷
  • 透過束線帶輕鬆且經濟高效地安裝
  • 如果空間不足,可以完全拆除變壓器鐵芯 (855-5xxx)

帶有 CAGE CLAMP® 連接技術的穿透式比流器

優勢:

  • 無螺絲 CAGE CLAMP® 連接技術
  • 快速安裝套件可以輕鬆、經濟地安裝
  • 多種安裝選項帶來了強大的多功能性
  • 透過複聯二次測端子 S1 和 S2 輕鬆實現比流器短路
  • UL 列名

絕緣導線的等電位插頭

WAGO 855 系列等電位插頭可輕鬆安全地分接現有系統中的測量電壓。使用快速等電位插頭分接的 IDC 連接實現導線的連接。

優勢:

  • 立即安全地分接測量電壓
  • 免工具絕緣置換連接可確保安全安裝。
  • 可使用 2 A 保險絲,5 x 25 mm
  • 適用高達 16 mm2 (6 AWG) 的絕緣導線

匯流排用等電位插頭

優勢:

  • 使用夾式安裝或 M6/M8 安裝在帶電匯流排上快速、輕鬆地安裝
  • 多種標記選項,可清晰識別
  • 透過 Push-in CAGE CLAMP® 連接技術連接導線
  • 熔斷電壓路徑保護下游測量設備

電流及等電位插頭

透過將比流器和等電位插頭組合在一起,可以將電流和等電位插頭快速輕鬆地安裝到 95 mm2 (4/0 AWG) 大電流接線端子台 (285-195) 的跨接器插孔中。

優勢:

  • 電源資料可直接分接到電源系統中
  • 整合的 25 A/1 A 比流器
  • 符合 EN 61869-2 準確測量結果要求的準確度等級 0.5
  • 熔斷電壓路徑保護下游測量設備

電流和電壓信號轉換器和功率測量模組

除了記錄直流和交流電流和電壓的電流和電壓信號轉換器外,這個令人印象深刻的範圍還包括一個功率測量模組,可以並行測量電流和電壓,將他們轉換為功率並作為類比標準信號輸出。此外,WAGO 羅氏線圈信號轉換器為現有系統升級提供了解決方案。因此沒有必要斷開帶電導線。新型 WAGO 三相電力測量模組可測量三相供電網路中的所有相關參數——電壓、電流、功率、諧波等。– 從控制櫃內。

優勢:

  • 使用寬度僅 6 mm 的模組擷取高達 300 VAC/VDC 的直流和交流電壓信號
  • 透過羅氏線圈交流電流高達 4000 A
  • 可切換濾波器功能,防止信號干擾
  • 數位信號輸出 (DO) 對可自由配置的測量範圍限制做出反應(這允許用作臨界值開關 - 具有啟動/停用延遲)。

使用 WAGO 2857-550 電流信號轉換器進行光監控

3 相功率測量模組

軌道安裝外殼的功率測量模組為從控制層遠端測量三相供電網路中的電流和電壓提供了理想的解決方案。可透過 Modbus® 介面存取測量變量,例如有功/視在/無功功率、能耗、功率因數、相角和頻率。兩個整合的 RJ45 插座簡化了多達 32 個設備的互連。

優勢:

  • 透過比流器或羅氏線圈進行測量 彈性選擇即將進行的測量任務
  • microSD 卡插槽: 快速安全的移動測量,包括記錄
  • 軌道安裝外殼的緊湊型設備: 節省了用於樓宇技術的空間
  • Modbus® 介面 (RS-485): 透過 Modbus® 提供測量值
  • 數位信號輸出為脈衝輸出(脈衝/千瓦時可配置): 連續能耗監測

使用三相功率測量模組 (2857-570/024-001) 進行功率測量

發現產品

給您的啟發

電流測量和分析

WAGO 的能源監測和保存解決方案

緊湊型變壓器接線端子台

預組裝接線端子組件,便於比流器的連接和短路,適用於三相電力測量模組

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
產品

緊湊型變壓器接線端子台

對不直接連接到負載的比流器進行可靠短路的簡單解決方案;也可用於三相電路

您的 WAGO 聯絡人

其他服務選項: