MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x2000.jpg

WAGO 電源供應器

WAGO 的高效電源供應器提供恆定的電源電壓 – 可運用於簡單的應用或更大功率要求的自動化應用。我們提供不斷電電源模組 (UPS)、電容緩衝模組、複聯模組以及多種電子式斷路器 (ECB),無縫接軌完整您的系統升級。

優勢:

  • 單相和三相電源供應器,溫度範圍: -40 ~ +70 C (−40 … +158 F)
  • 輸出:5… 48VDC 和/或 24… 960W(1… 40A)
  • 擁有可用在各種應用領域的全球認證
  • 全系列的電源供應器包括: UPS,電容緩衝器模組,ECB,複聯模組和 DC/DC 轉換器等。

產品概覽

新產品

採用直接插入式技術和壓桿連接的 WAGO Eco 2 電源供應器

高效、可靠的電源供應器

Eco 系列電源供應器現在推出了帶有插入式連接技術和壓桿的新型 WAGO Eco 2 電源供應器。新型 Eco 2 引人注目的功能包括快速、可靠、無需工具的連接以及出色的性價比。

MM-10939  new website page Eco 2_2000x1125.jpg

纖薄設計和使用壽命長

許多基本應用僅需要 24VDC。這就是 WAGO Eco 系列電源供應器作為經濟解決方案而出類拔萃的地方。

新型電源供應器(2687-2142 和 2687-2144)的寬度分別為 25 mm 和 38 mm,纖薄輕巧。這些設備還非常耐用和可靠,效能 ≥ 88 % (2687-2142) 並且發熱量更低。WAGO WMB 標記或標記條可用於所有類型的軌道安裝接線端子台和電源供應器。

其他技術資訊:

  • 具有 90 … 264 VAC (100 … 373 VDC) 寬輸入電壓範圍的電源供應器
  • 輸出電壓:24 VDC,可調;輸出功率:30W (2687-2142) 和 120W (2687-2144)

優勢:

  • 採用直接插入技術的整合式免工具壓桿連接
  • 纖薄設計、高效能、良好的性價比
  • 可靠性高,使用壽命長(高 MTBF)
  • 快速、簡單、免維護、免工具的連接技術

WAGO Eco 2 電源供應器

Mr. Stefan Wagner 展示了我們電源供應器家族中的新產品系列:WAGO Eco 2 電源供應器。

他特別適用於標準應用。

我們的電源供應器系列

Pro 2 電源供應器

日益嚴苛的控制櫃條件需求下,WAGO Pro2 電源供應器就是您控制櫃應用的最佳選擇。 WAGO Pro 2 電源供應器為控制櫃的核心,他將當今的挑戰轉化為明天的可能性。

優勢:

  • 效能高達 96%
  • 透過通訊模組進行數位化
  • 多種配置選項
  • 暫時輸出電流高達600%,可快速可靠地觸發小型斷路器
  • 高達150%的輸出電流持續5秒鐘,可為電容器快速充電並快速切換接觸器
  • 延伸的溫度範圍: −40 … +70 C (−40 … +158 F)

Pro 電源供應器

具有高輸出要求的應用需要能夠可靠處理功率峰值的專業型電源。WAGO Pro 電源供應器非常適合此類用途。

優勢:

  • 最大功率提升 (TopBoost) 功能:提供數倍的額定電流,長達 50 ms
  • 功率提升 (PowerBoost) 功能:提供200%的輸出功率,持續4秒鐘
  • 單相和三相電源,輸出電壓為12/24/48 VDC,額定輸出電流為5 ...40A,適用幾乎所有應用
  • LineMonitor(可選):簡單的參數設定和輸入/輸出監控
  • 無電位接點/待機輸入:無磨損地關閉輸出並最大程度地降低功耗
  • RS-232 序列介面(可選):與PC或PLC通訊

Classic 電源供應器

WAGO Classic 電源供應器是具有可選的TopBoost功能整合的超強電源供應器。WAGO Classic 電源供應器在廣泛的輸入電壓範圍內以及全方位的國際認證列表中得以廣泛應用。

優勢:

  • 最大功率提升 (TopBoost): 透過標準斷路器 (≥ 120 W) 進行的低成本二次側熔斷
  • 額定輸出電壓: 12, 24, 30.5 以及 48VDC
  • DC OK 訊號/接點,便於遠端監控
  • 廣泛的輸入電壓範圍和 UL/GL 認證,適用於全球應用
  • CAGE CLAMP® 連接技術: 省時免維護
  • 緊湊的設計節省了寶貴的控制櫃空間
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

DC/DC 轉換器

WAGO DC/DC 轉換器可代替額外的電源供應器使用,是特殊電壓的理想選擇。例如,他們可用於為感測器和驅動器可靠供電。

優勢:

  • 對於具有特殊電壓的應用,可以使用 WAGO 的 DC/DC 轉換器代替附加電源。
  • 纖薄設計:寬度僅 6.0mm/0.23in,最大化了面板空間
  • 周圍溫度範圍廣泛
  • 具備UL認證,可在許多行業中供全球使用
  • 與857和2857系列信號轉換器和繼電器的外型相同:完全共用電源電壓

不斷電電源模組

此不斷電電源模組由一個 24V UPS 充電器/控制器和一個或多個連接的電池模組組成,可為應用可靠地供電數小時。即使在短暫的電源故障的情況下,也可確保機器和系統無故障運行。

優勢:

  • 薄型充電器和控制器節省控制櫃空間
  • 可選的整合面板和 RS-232 介面簡化了視覺化和配置
  • 插拔式 CAGE CLAMP® 連接技術: 省時免維護
  • 用於預防性維護以延長電池壽命的電池控制技術

電容緩衝模組

除了可靠地確保機器和系統無故障運行(即使發生短暫的電源故障),WAGO的電容緩模組還提供了啟動重型電動機或觸發保險絲所需的動力儲備。

優勢:

  • 解耦輸出:整合二極體,用於將緩衝負載與非緩衝負載解耦
  • 透過配有 CAGE CLAMP® 連接技術的插拔式連接器進行免維護、省時的連接
  • 無限並行連接
  • 可調開關臨界值
  • 免維護、高能量金電容

複聯模組

WAGO的複聯模組是可靠的提高電源可用性的理想選擇。這些模組將兩個並聯的電源分開,非常適合即使在電源故障的情況下也必須可靠地為電氣負載供電的應用。

優勢:

  • 具有過載能力的整合功率二極體:適用於 TopBoost 或 PowerBoost
  • 無電位接點(可選),用於監控輸入電壓
  • 透過配備 CAGE CLAMP® 的插拔式連接器或整合操作壓桿的端子排進行可靠的連接: 省時免維護
  • 適用於12、24 和 48VDC 電源的解決方案;電源高達76A:適合幾乎所有應用

電子式斷路器 (ECBs)

WAGO ECB 是用於融合直流電壓電路的緊湊,精確解決方案。

優勢:

  • 具有固定或可調電流 0.5~12A 的 1、2、4和8 通道 ECB
  • 高開啟效能:>50.000 µF
  • 通訊能力:遠端控制及復歸
  • 可選的插拔式 CAGE CLAMP® 連接技術: 省時免維護
  • 多種應用的各項認證

您可能會對此感興趣

其他介面模組產品

繼電器和光耦合器模組

最多功能、易於操作和維護:WAGO 的繼電器和光耦合器可在所有條件和所有環境中運行。

buehne_relais_optokoppler_2000x1500.jpg

電子斷路器 (ECBs)

最小空間的安全性:總體而言,在涉及防止過載和短路時,WAGO 的 EPSITRON® 系列的 ECB 是理想選擇。

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

比流器和電壓分接頭

可持續的最大能源效能 WAGO 為您實現這一目標的每一步均提供了正確的解決方案。

buehne_spannungswandler_ad_2000x1500.jpg