產品概覽
我們的繼電器和光電耦合器模組系列
短暫的電流峰值 – 決定性的後果
當照明系統開啟時,會出現顯著的電流峰值,達到額定電流的 100 倍以上。即使該峰值僅持續幾毫秒,也可能導致繼電器接點熔斷。
在此處了解我們的繼電器如何運行以在較長的使用壽命內充分利用您的系統。
最大化控制櫃的空間
具有更低功耗和更高負載電流的新型固態繼電器模組
最大限度地利用有限的可用空間是控制櫃製造的主要目標。WAGO 新型固態繼電器模組(SSR 模組)可以提供幫助:他可以切換高達 8 A 的限制連續電流。由於功率損耗低,產生的熱量顯著減少。因此,在總功率損耗相同的情況下,可以在控制櫃中實現更高的填充密度,即更多數量的開關元件。
SSR 模組非常適用於需要 PLC 和要切換的負載之間的耦合級別的應用。因為他們在沒有移動部件的情況下工作,所以沒有機械磨損。因此,他們實現了較長的使用壽命、無噪音切換並且不受衝擊和振動的影響。WAGO SSR 模組使用與標準繼電器焊針兼容的底座。這大大簡化了繼電器的更換。
優勢:
您可能會對此感興趣
其他介面模組產品