主題 2017年6月26日
認證流程和產品

以品質為導向:WAGO 不斷提高自己的標準並滿足國家和國際規範的高層要求。我們相信,完善的品質可帶來最大的客戶滿意度。因此,我們重視的是產品的整體性能,而非單一組件的性能。成功測試的產品支援我們的目的。

我們根據以下進行認證:

  • DIN ISO 14001:2004 / 14001:2015
  • DIN EN ISO 50001
  • DIN ISO 9001:2008
  • IRIS
  • AEO
  • Interseroh

DIN ISO 14001

WAGO強調環境管理和保護,這些都是我們整體理念的基石。通過這些努力我們獲得了 ISO 14001 認證。
獨立認證機構已驗證 WAGO 滿足 DIN ISO 14001:2004 的要求。該認證驗證了我們如何致力於我們的承諾,不僅是產品品質,還有人類和環境。

DIN EN ISO 50001

WAGO 認為能源效率以及自然資源和能源的保護是我們總體理念的核心。TÜV SÜD Management Service GmbH 根據 ISO 50001 證實了我們德國(明登市和松德斯豪森)工廠的成功認證。

DIN ISO 9001:2008

在全球競爭中,除高產品品質外,預計所有公司部門均將整合到全面的品質系統中。WAGO 滿足這些要求,且因此根據 DIN ISO 9001:2008 進行認證。

在其他地方,ISO 9001 中規定了廣泛品質保證系統的要求。為確保我們的質量保證系統符合 ISO 標準中所述的要求,我們委託獨立認證機構進行審計。

對於我們的工廠:

  • 德國(明登市和松德斯豪森)

  • 美国

  • 瑞士

  • 法國

  • 英國

  • 波蘭

  • 中國

  • 印度

IRIS

IRIS 認證 - 是 WAGO 及其客戶對國際鐵路行業的關鍵。WAGO 是電氣連接和自動化技術領域最早獲得與新國際鐵路標準相關的 IRIS 認證的公司之一。IRIS 品質標準(國際鐵路行業標準)由 UNIFE (歐洲鐵路行業協會)定義,且與汽車行業中使用的 ISO/TS 16949 標準相當。但是,IRIS 標準也非常重視監控和控制項目和流程。

所有主要鐵路製造商均接受和需要 IRIS。這意味著依賴於 WAGO 產品的鐵路行業供應商將免去自訂審計和評估的費用。由於 WAGO 管理系統在獲得 IRIS 認證之前已超過 DIN ISO 9001 要求,因此 WAGO 的新標準實施和成功審計完成得比預計的要快得多。

成功獲得IRIS認證是 WAGO 品質戰略的重要部分,藉此 WAGO 為鐵路行業以及其他行業和建築應用提供高品質、經認證的產品和服務。IRIS 認證適用於位於明登市和松德斯豪森(均在德國)中的工廠。

AEO

AEO 代表海關流程中的「經認證的經營者」。目標是保護從製造商到最終消費者的國際供應鏈。AEO 地位適用於整個歐盟。大公司往往要求該地位作為合作關係的先決條件。有三種 AEO 類型:海關簡化(AEO C)、安全(AEO S)以及涵蓋這兩類的地位。WAGO 已獲得明登市和松德斯豪森的綜合地位(AEO C+AEO S)。

關於我們的據點:

  • 明登市
  • 松德斯豪森

Interseroh 證書

作為銷售和運輸包裝的一級經銷商,WAGO肩負著生產者的責任。除材料節約設計外,我們還關注包裝的正確收集和無害環境處理。透過參與雙重系統,我們通常會使用回收證書來證實該流程。