產品
解決方案
趨勢
公司資訊
客戶服務
下載
電力工程領域成功的合作。
Contact us now
我們的理念:攜手實現更多目標並將計畫付諸行動。無論是單個解決方案還是智慧概念:作為合作夥伴,我們致力於創造再生能源以及更多可能。這一切都始於一個問題:我們能提供什麼幫助?讓我們開始討論,並建立明智合作夥伴關係。
Sunresin 是一家中國公司,依靠極其堅固的 WAGO I/O System 750 XTR 控制系統來應對鋰提取過程中的極端條件,該系統專為惡劣環境而設計。
美國公司 Ageto Energy 透過微電網控制器支援能源獨立的島嶼電網,微電網控制器可監控電池儲存系統中的電壓、充電和溫度。WAGO PFC200 用於橋接架構於 CAN 的電池儲存系統與微電網控制器上的 Modbus TCP/IP 輸入之間的通訊。
為了對抗海灘垃圾和海洋垃圾,韓國公司 ACI 正在透過其 NatureStore 開發智慧垃圾收集和回收解決方案。他們將 WAGO 視為合作夥伴 – 不僅作為供應商,而且還共同開發技術解決方案。
波蘭公司 Passion and Quality 執行太陽能和風電場案件,這些案件可以透過 WAGO 的解決方案和技術支援無縫實現。
MÜNCH ENERGIE 是德國最大的分散式能源供應商之一,將太陽能用作太陽能發電系統的驅動力。MÜNCH ENERGIE 依靠 WAGO 可靠地控制整個太陽能發電系統的饋電管理,同時受益於開放介面。
讓地球變得更乾淨是希臘帕帕弗萊薩斯工程師的動力。有了這種動力以及 WAGO 的支援,即使是控制整個風電場的高度複雜的任務也變得有趣。
成功始於相互理解。從一次好的對話開始,在此對話中,我們將瞭解更多關於您以及您想要執行的想法的更多資訊。
我們可以提供什麼協助?合適的技術解決方案是否已經存在 – 或者我們能夠找到或創造一個嗎?您面臨哪些挑戰?我們的專業知識可以幫助您解決哪些問題?