您至 WAGO 的存取路徑

還沒有註冊嗎?

立即註冊!

主題
指南和
條例

WAGO 產品的開發、測試、生產和標識均符合適用標準和法規。此外,其在開發過程和正在進行的生產中經過多次檢查和測試。我們在下方提供一些指南和條例,以便您作為我們的客戶件同意:
WAGO 符合所有標準。

WAGO 資訊:

  • CE 標誌和 EC 指令
  • 標準
  • 試驗流程

WAGO 指南和條例

關於 CE 標誌的聲明

WAGO Kontakttechnik GmbH&Co.KG 產品根據合法有效的國際標準和法律進行開發、測試和標記。CE 標誌適用於歐洲國內市場的產品;借助該標誌,製造商聲明標識的電氣設備符合歐共體協調法規(EU 指令)中規定的適用要求,該法規允許此類設備帶有該標誌。該標誌的初衷是支持歐盟成員國當局進行市場監管,是歐盟內部產品自由流動的象徵。根據 EC 第 765/2008 號指令,當產品要求至少在一個適當的歐盟指令中有定義時,產品才能獲得 CE 標誌。此類指令的示例包括低電壓指令、EMC 指令、ATEX 指令、樓宇產品指令和機械指令。如果有多個指令適用於產品,則產品必須符合所有適用的指令。在每個相應的指令中僅列出滿足指令既定目標的基本要求。根據新方法使用與適用標準的交叉引用清單(所謂的協調標準)來指定各個技術細節。

1. 低電壓指令
低電壓指令(LVD)保證電氣設備的安全性。LVD 涵蓋所有電壓在介於 50 VAC 至 1000 VAC 之間以及介於 75 VDC 至 1500 VDC 之間的電氣設備。
屬於低電壓指令範圍的產品,其設計使其可用於其他電氣設備,且其安全性在很大程度上取決於這些元件構建到最終產品中的方式以及最終產品具有的特性,定義為符合低電壓指令的基本元件。
LVD 不適用於基本元件。
RoHS 指令也適用於低電壓指令涵蓋的電氣設備。該指令規定了電氣設備和元件中危險物質的使用,目的是減少電氣廢棄物中有問題的元件數量。關於 WAGO 所用材料的詳細資訊,請參閱我們的產品目錄、產品包裝和網頁。

2.EMC 指令
EMC 指令規定產品必須符合輻射電磁干擾的限制,且還要求產品必須不受電磁干擾。
電磁被動元件或無直接功能的元件,例如,接線端子台、電阻器、二極體、電容器、切換繼電器和電纜(以被動印刷電路板的形式)不視為EMC指令意義上的器具。

3.關於防爆的 ATEX 指令
ATEX 指令規定了在危險位置使用產品(裝置和保護系統)的規則。WAGO 的許多產品設計用於危險區域。
根據潛在危險,ATEX 指令區分了三個不同的設備組,其中第 II 組和第 III 組又細分為其他區域。WAGO 產品對不同組和區域的適用性在具體的產品檔案(產品目錄、網站、資料表和產品插頁)中有所闡述。
這些或許是可用作這些類型區域中設備的裝置,或者是安全操作所需但不滿足專用功能的元件。此類元件包括用於危險區域的軌裝式接線端子台。
兩組產品均必須符合 ATEX 指令。

4. 無線電通信指令
無線電通信指令適用於為無線通信和/或無線電定向正確發送或接收無線電波的所有裝置。基本安全要求適用於保護人類和動物的健康以及符合低電壓指令的電氣安全,但不適用電壓限制。此外,還必須滿足 EMC 指令的 EMC 保護目標,並確保有效使用無線電頻率。根據適用法律,無線電通信指令涵蓋的 WAGO 產品僅指在其 EU 符合性聲明中的無線電通信指令,因為本聲明中暗示滿足低電壓指令和 EMC 指令。

5. 樓宇產品法規
「樓宇產品法規」要求對結構進行設計和建造,以確保人類、財產和動物的安全不受威脅,並考慮所有適用的環境保護要求。此處,樓宇產品定義為產品或樓宇設備,生產後將永久地建在結構中,且對滿足結構的基本要求做出了重大貢獻。
在德國電力工業以及 WAGO Kontakttechnik GmbH&Co. KG 所表達的一致意見中,一般安裝技術中使用的產品不包括在這些類型的樓宇產品,因此不在本指令的涵蓋範圍內。

6. 機械指令
機械指令適用於通過直接人類或動物工作或這些機器類型的安全元件執行其功能的機器(完整或不完整)。
因此,該指令通常不適用於WAGO產品。
本指令要求機器或系統的製造商在其機器和系統中使用安全的產品和元件。透過使用 WAGO 產品,促進符合指令的生產和安全操作,以及符合標準的最新設計。

CE 標誌對 WAGO 產品的意義
歐盟指令中可能有一個、多個或無任何指令適用於各種 WAGO 產品。根據適用法律,如果無適用指令,則 CE 標誌將不會貼在產品上。此外,不得發佈符合性聲明。所有其他產品均帶有 CE 標誌(直接在產品上、包裝上或產品隨附的檔案中)且發佈有符合性聲明,或可供客戶檢視。
根據法規,未獲得 CE 標誌的技術產品資料表將盡可能參考開發、類型和製造測試中使用的標準。

IEC/EN 標準

可在以下 PDF 檔案中找到關於適用於 WAGO 產品的標準的其他資訊:

根據 IEC/EN 標準的測試和測試程式

我們的每個產品均有特定的測試規格,從連接器至軌裝式接線端子台。

以下章節描述了最重要的測試,且僅限於描述測試程式和解釋測試目的。

機械測試
WAGO 開發和生產的產品能夠承受應用中產生的機械載荷而不會受損。一方面,根據以下測試的測試證明瞭這一點,其中一些是標準所要求的:

  • 資料表中所示的所有導線的可連接性
  • 連接導線的拉拔測試(根據 IEC/EN 60947-7-1、IEC/EN 60998-2-2、IEC/EN 60999-1)
  • 根據 IEC/EN 60068-2-27、60068-2-30 的衝擊測試;IEC/EN 61373(鐵路應用)
  • 振動測試(根據 IEC/EN 60068-2-6;DNV GL(船舶應用);LR;EN 61373(鐵路應用))

電氣測試
WAGO 產品滿足以下電氣測試要求:

  • 根據 IEC/EN 60947-7-1、IEC/EN 60947-7-4、IEC/EN 61984 的溫升測試
  • 根據 IEC/EN 60512-5-2 的載流容量曲線(降額曲線)
  • 根據 IEC/EN 60947-7-1、IEC/EN 60999-1 的壓降測試
  • 根據 IEC/EN 60947-7-1、IEC/EN 60947-7-4 的短路耐受電流測試(短路耐受能力)
  • 根據 IEC/EN 60664-1 的絕緣參數
  • 根據 IEC/EN 60998-1、IEC/EN 60947-7-1、IEC/EN 60947-7-4 的電源頻率耐壓測試
  • 根據 IEC/EN 60664-1、IEC/EN 60947-7-1 的額定衝擊耐受電壓測試
  • 根據 IEC/EN 60529 的電氣設備 IP 等級


材料測試
WAGO 產品滿足以下材料測試的要求:

  • 根據 IEC/EN 60947-7-1、IEC/EN 60695-11-5 的針焰測試
  • 根據 IEC/EN 60998-1、IEC/EN 60695-2-11 的灼熱絲測試


環境測試
以下測試顯示產品在暴露於腐蝕性環境時的反應。氣候室模擬可能影響彈簧單元長期穩定性的標準大氣。所有 WAGO 產品均滿足以下環境測試要求:

  • 根據 IEC/EN 60947-7-1、IEC/EN 60998-2-2 的溫度循環測試
  • 根據 EN ISO 6988、IEC 60068-2-42,IEC/EN 60068-2-60 的工業大氣測試
  • 根據 IEC/EN 60068-2-11 的鹽霧測試;DNV GL(船舶應用);LR
  • 根據 IEC/EN 60068-2-14 的快速溫度變化
  • 根據 IEC/EN 60068-2-30、DNV GL、LR(船舶應用)的濕熱、循環(12+12 小時循環)

瞭解內在的要求和需要實現哪些目標

我們很樂意告訴您我們在產品中使用的材料,以及將單芯鋁導線連接到彈簧夾所需要考慮的所有因素。

WAGO 指南和條例:
我們很樂意回答您的問題。

台灣旺科股份有限公司

其他服務選項: