完美的照明管理
成本和能源效率對照明起著重要作用。WAGO 解決方案為您的目標以及計畫提供長期的支援。

未來系統中的 HVAC 技術
加熱和冷卻應用佔能源消耗總量的 55% 以上。依靠 WAGO 的解決方案。滿足未來通風系統的需求。

經濟型房間自動化
樓宇的規劃、施工及營運不僅須具備高效率,還應具有高度靈活性。

識別和開發潛能
節約能源利於環境保護,確保企業良性發展。適當分析並採取適當的措施可帶來可持續利潤。WAGO 是您高效能源管理的合作夥伴。

無論是新建、翻新還是整修:樓宇自動化是實施可持續資源和能源節約型樓宇的關鍵。
系統整合是實現這些目標的最重要基礎。
WAGO 能為您提供什麼?
WAGO 在樓宇中的應用
樓宇自動化及安裝的應用
無論是在辦公樓中計畫照明安裝和自動化、改造 HVAC 系統還是涉及房間自動化,WAGO 均可幫助您實現對樓宇的要求。
成本和能源效率對照明起著重要作用。WAGO 解決方案為您的目標以及計畫提供長期的支援。
加熱和冷卻應用佔能源消耗總量的 55% 以上。依靠 WAGO 的解決方案。滿足未來通風系統的需求。
樓宇的規劃、施工及營運不僅須具備高效率,還應具有高度靈活性。
節約能源利於環境保護,確保企業良性發展。適當分析並採取適當的措施可帶來可持續利潤。WAGO 是您高效能源管理的合作夥伴。
WAGO應用案例
適合您應用的產品和技術
多功能 flexROOM® 樓宇自動化解決方案提供照明、防曬和溫度控制 - 無需任何編程。
SMI,標準電機介面,是百葉窗和磁碟機的標準電氣介面。
BACnet 簡化了樓宇自動化中來自不同製造商的產品之間的通信。
M-Bus(儀表匯流排)是一種成本最佳化的現場匯流排,用於傳輸來自熱量、水電和煤氣表的能耗資料。
WAGO 活動
有趣的研討會和活動