未來系統中的 HVAC 技術
樓宇內,加熱和冷卻應用佔能源消耗總量的 55% 以上。跨專業的智慧自動化是有效利用功能性樓宇中所用能源的唯一途徑。智慧自動化系統允許通過快速安全的通信通道分析來自 HVAC 區域的測量資料,從而實現資源節約型控制。
WAGO 的優勢:
- 節省兩倍成本:採購中的性價比降低了運營成本
- 全球認證
- 易於使用的軟體
- 即用型程式(巨集)
- 可隨時擴充和修改系統
樓宇內,加熱和冷卻應用佔能源消耗總量的 55% 以上。跨專業的智慧自動化是有效利用功能性樓宇中所用能源的唯一途徑。智慧自動化系統允許通過快速安全的通信通道分析來自 HVAC 區域的測量資料,從而實現資源節約型控制。
WAGO 的優勢:
暖氣、通風和空調
經濟地使用主要系統
隨著資源越來越稀缺,能源轉型迫在眉睫。WAGO 的產品讓您擁有建立經濟型 HVAC 元件控制的必要條件。
使用現成的解決方案(而非反覆自訂標準 HVAC 系統)大大提高了可靠性。所有元件均相互相容,且其功能已經過廣泛的製造商測試。從而可生成服務規範和部件清單等項,像是電纜和資料清單可以有多種用途,包含準備報價單。除所有這些加值功能和專案項目外,TRIC 還為招標施工服務提供 GAEB 文本。
很抱歉,您的篩選器沒有合適的結果。您可以變更或完全重置篩選條件。
BACnet - 節省時間、節省成本以及開放的樓宇自動化;WAGO 的新型 BACnet/IP ECO 控制器和 BACnet/IP 耦合器均具有出色的性價比。
「樓宇自動化和控制網路」(BACnet)是用於樓宇自動化和控制的通訊協定。BACnet 簡化了樓宇自動化中來自不同製造商的產品之間的通訊。
推薦閱讀
其他樓宇自動化和安裝應用
無論您是在辦公室中規劃照明裝置和自動化,改造暖氣、通風和空調系統,或房間自動化,WAGO 均可幫助實現您對樓宇的要求。
WAGO 為您 - 專業團隊
您的焦點需求
對於安裝人員和系統整合商:使用我們的專業套件直接取得建築技術領域的相關訊息。
Add to watchlist