產品
解決方案
趨勢
公司資訊
客戶服務
下載
在施工現場或工廠,您經常需要快速標記接線端子台、導線和設備,以便識別他們並追蹤所有內容。
使用我們的新型行動標記系統 – 由我們的 WAGO Smart Printer 熱轉移印表機、免費標記應用程式和專用袋組成 – 現在可以在任何地方進行控制櫃材料標記。即使在短時間內通知也可以在現場進行調整。只需使用直覺的標記應用程式建立印製作業並透過Bluetooth®在現場快速印製標記卡。也可根據要求訂購用於行動標記設備的行動電源。
除了熟悉的功能外,WAGO Smart Printer 熱轉移印表機現在還提供令人興奮的新設計。他可以透過 Bluetooth® dongle 進行控制。此外,由於有更大記憶體,標記材料的長度沒有限制;透過捲尺進行引導式感測器調整還允許使用者進行更精確的感測器設定。所有熟悉的材料都可以使用,因此您甚至可以在施工現場標記整個控制櫃。 產品型號: 258-5107
前往印表機
WAGO Smart Printer 熱轉移印表機透過直覺的標記應用程式進行控制,此應用程式可以透過智慧型手機或平板電腦離線使用,或者,如果使用者習慣,也可以透過桌面應用程式使用。自動產生的內容可節省大量時間:只需在編輯器中插入文字(使用自動文字建議),然後開始列印作業。iOS 版本於 2024 年 11 月推出
下載 Android 版本
專用袋非常適合存放印表機、標記配件和工具,同時讓他們隨手可及,以便在施工現場快速取用。專用袋提供最大的移動性和靈活性。有了他,就可以輕鬆獲得所需的所有配件,以便快速切換現場標記。產品型號: 206-3010
前往專用袋
產品型號: 258-5107
WAGO Smart Printer 熱轉移印表機,用於使用標記材料對控制櫃進行完整標記
內容物
1 x WMB 卷裝號碼粒
產品型號: 2009-115
1 x 熱轉移色帶
產品型號: 2009-100
產品型號: 258-5005
1 x 標記條用滾軸
產品型號: 258-5006
1 x WMB 卷裝標記牌用滾軸
產品型號: 258-5007
瞭解更多資訊
產品型號: 258-5108
WAGO Smart Printer 熱轉移印表機,無需標記材料即可完成控制櫃標識
1 x 標記條
產品型號: 258-5100
WAGO Smart Printer 熱轉移印表機,無需標記材料、藍牙®dongle 和印表機專用包即可完成控制櫃標記
1 x Bluetooth® dongle
產品型號: 258-5102
1 x 印表機專用袋
產品型號: 206-3010