WAGO Creators

WAGO 配件數位智庫

一個協作平台 – 喜歡小發明、專業開發人員和 WAGO 粉絲的專區

對於任何問題,總有一個解決方案。你只需要找到它 ...... 或者也許你自己發明一個?WAGO Creators 專為為 WAGO 產品創建定製配件解決方案而開發:一個以數位平台形式提供靈感、智庫式研究和創意生成的社群 - 由發明家、專業開發人員和 WAGO 粉絲創建並為其服務。在為特殊應用設計 WAGO 產品時,設計師現在可以在這裡獲得靈感、開發創意和分享概念;他們還可以下載自己的 3D 列印機模型或直接訂購原型。

WAGO Dispenser (分配器) – WAGO 的首款設計

WAGO Dispenser (分配器) 是 WAGO 221 系列帶壓桿導線連接器的實用儲存解決方案,是 WAGO 自己的設計 – 這是第一個在 WAGO Creators 上分享的設計。可免費下載。我們期待您的評論、按讚和製作。

許多此類想法,特別是針對 WAGO 產品的想法,是存在的,值得捆搭、與其他人分享,討論,也許還可以改進和執行。



Ann-Christin Rachuba
IC 樓宇事業部副總

與 WAGO 創意人員一起實現自己的想法

如果您有解決方案的想法,3D 列印尤其可以提供最先進的製造技術,讓您能夠相對輕鬆、快速且專業地為合適的配件創建自己的原型。「根據我們的經驗,許多此類想法,特別是針對 WAGO 產品的想法,是存在的,值得捆搭、與其他人分享,討論,也許還可以改進和執行。」IC 樓宇業務部副總 Ann-Christin Rachuba 說道。

成為 WAGO Creator 很容易。您只需提供一個電子郵件地址即可註冊。與社群分享想法,您只需上傳您的設計模型。然後,您的原型設計以及平台上共享的其他設計可以在 3D 列印機上列印或從與其連接的 3D 列印服務提供者訂購。

WAGO Creators 作為 3D 列印平台和智庫,不斷發展。隨著社群的發展,總會有新的功能。使用者現在可以在註釋區域上傳他們已經列印為「製造」的配件解決方案的照片。這些「製造」為使用者提供反饋,以表明他們的設計理念正在發揮作用或識別潛在的改進。如果 WAGO 特別喜歡某個配件解決方案,它會標有一個小綠色標籤以強調設計理念。還可以上傳其他檔案格式,以更輕鬆地進一步處理配件解決方案。除檔案外,還支援 .3mf、.FCStd、.obj 和 .stp 格式的上傳。這些檔案格式簡化了現有配件解決方案的進一步開發。

探索 WAGO Creators 的功能

製造

在評論欄中上傳列印的配件解決方案的照片,並向使用者展示他們的想法是如何被運用的。

檔案格式

以 STL 檔案或 .3mf、.FCStd、.obj 或 .stp 格式的形式共用設計,以便其他使用者可以輕鬆地進一步開發它們。

回饋

從社區獲取點讚、評論和製造,以及所有這些的電子郵件通知。

標籤

綠色標籤表示配件解決方案可以在社群媒體上看到或在展覽上展示。

個人資料頁

使用者個人資料頁面上的設計圖庫顯示他們上傳的所有設計。

MM-488605_creators-website-update-Contentseite-update_2000x2000_3.jpg

透過 WAGO Creators,我們為任何對 WAGO 產品配件解決方案有創意的人提供了一個家。我們的社群一再證明,有許多很棒的想法等待分享。



Manuela Sievers
WAGO Creators 產品經理
MM-488605_creators-website-update-Contentseite-update_2000x1125_1.jpg

WAGO Creators Blog

閱讀我們的網誌,瞭解有關 WAGO Creators 的最新消息、新配件解決方案、激動人心的小工具、有關 3D 列印的活動和新聞。

對 WAGO Creators 感興趣嗎? 那麼現在就來探索我們的 3D 列印平台。

Additional service offerings: