公司新聞

安全靈活的安裝

  • 10/14/2020
  • 使用 WAGO 新型帶壓桿的 MCS MAXI 6 和 16 PCB 連接系統來應用於空中對接。

    靈活而安全的聯結器?這聽起來很矛盾,但事實並非如此。WAGO 用於 MCS MAXI 6 和 16 PCB 連接系統的新型帶壓桿安裝聯結器證明了安全性和靈活性可以並存。

    應用中的簡單安裝

    作為業界首創,這些安裝聯結器允許截面積高達 25 mm2 的空中對接輕鬆固定到 DIN-35 軌道或面板上。

    直覺式設計 WAGO 的安裝聯結器易於使用。將聯結器連接到連接器以及從 DIN 軌道安裝或移除整個連接都非常快速和容易。這不僅是在工廠組裝時的優勢,他還使工地施工者受益,因為插拔式連接允許例如模組化功能模組在現場快速連接。這種設計降低了佈線成本和出錯的風險。

    最大靈活性

    孔型和針型連接器都可以使用新的安裝聯結器固定,以獲得最大的靈活性。如果需要,也可以使用多個聯結器以獲得最大的穩定性。安裝聯結器的設計寬度不超過連接器主體,這意味著不會有損失空間的風險。

    安裝聯結器可作為附件單獨提供或在工廠預組裝。他們是 PCB 連接器的重要附件 – 無論是用於固定或移動控制單元、電子充電點的電源,還是模組化功能模組與直接插入式壓桿連接器的直覺組合。

    產品概覽

    1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 16 mm²; 焊針間距 10.16 mm; 5 極; 100% 防插錯保護功能; 橫向鎖定卡栓; 鍍銀接點; 16,00 mm²; 淺灰色
    產品編號 832-1105/037-000

    1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 16 mm²; 焊針間距 10.16 mm; 5 極; 100% 防插錯保護功能; 橫向鎖定卡栓; 鍍銀接點; 16,00 mm²; 淺灰色

    1 線式針型連線器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 16 mm²; 焊針間距 10.16 mm; 3 極; 100% 防插錯保護功能; 鍍銀接點; 16,00 mm²; 淺灰色
    產品編號 832-1203

    1 線式針型連線器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 16 mm²; 焊針間距 10.16 mm; 3 極; 100% 防插錯保護功能; 鍍銀接點; 16,00 mm²; 淺灰色

    1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 16 mm²; 焊針間距 10.16 mm; 2 極; 100% 防插錯保護功能; 橫向鎖定卡栓; 鍍銀接點; 16,00 mm²; 淺灰色
    產品編號 832-1102/037-000

    1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 16 mm²; 焊針間距 10.16 mm; 2 極; 100% 防插錯保護功能; 橫向鎖定卡栓; 鍍銀接點; 16,00 mm²; 淺灰色

    1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 16 mm²; 焊針間距 10.16 mm; 3 極; 100% 防插錯保護功能; 鍍銀接點; 16,00 mm²; 淺灰色
    產品編號 832-1103

    1 線式孔型連接器; 壓桿; Push in CAGE CLAMP®; 16 mm²; 焊針間距 10.16 mm; 3 極; 100% 防插錯保護功能; 鍍銀接點; 16,00 mm²; 淺灰色

    選擇您的升級

    當涉及到可靠、安全的訊號傳輸時,PCB 接線端子台和連接器是 PCB 上的主角。每個端子台和每個連接器都有一個真正的英雄 – 針對您的 PCB 特定要求進行客製規劃。您的選擇是什麼?

    MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

    MCS: 帶有插拔式PCB連接器的連續系統佈線

    MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) 是WAGO的多功能插拔式連接系統,可為您的接線應用提供業界領先的解決方案。此系統包括7個產品系列,其焊針間距從 2.5mm 到 10.16mm(0.98inch 到 0.4inch) 連接範圍: 0.08 ~ 25 mm2 (28 ~ 4 AWG),提供廣泛的應用範圍。

    MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg

    帶壓桿的 PCB 接線端子台和插拔式連接器

    立即探索優勢和可能的應用!

    您的 WAGO 聯絡人

    Additional service offerings: